Теплопункти

  • Огляд
  • Асортимент продукції
  • Найчастіші запитання

Наші великі теплопункти пристосовані до роботи практично з будь-якими системами гарячого водопостачання й опалення або охолодження та забезпечують дуже високий рівень комфорту й експлуатаційних показників. Системи можна адаптувати відповідно до ваших вимог. Використання широкого спектру рекомендованих компонентів надає вам низку переваг.

Правильно підібраний теплопункт для централізованого теплопостачання є комерційно вигідним

Незалежно від того, який тип теплопункту централізованого теплопостачання чи охолодження вам потрібен, Danfoss знайде відповідне рішення в своєму величезному асортименті теплопунктів і систем теплопередачі.

Кожна будівля має специфічні потреби в обігріві, кожна компанія, що займається централізованим теплопостачанням, має власні технічні вимоги щодо під’єднання, а кожний житель має індивідуальні звички користування опаленням. Ці критерії впливають на вибір теплових пунктів для розподілення тепла в будинках і селищах, а також у малих і великих мережах централізованого теплопостачання.

Розмір теплового пункту визначається потребами в обігріві квартири або будинку, які треба опалювати. Температура і тиск первинного блока живлення визначають режим роботи теплового пункту (залежний або автономний).

До того ж для багатьох мереж централізованого теплопостачання визначаються спеціальні технічні умови для під’єднання, для яких потрібні спеціальні регулювальні компоненти. Нарешті, кількість і тип контурів нагріву, а також форма і функція гарячого водопостачання, впливають на вибір необхідного обладнання.

Danfoss пропонує комплексну програму теплопунктів і квартирних теплових пунктів з потужністю від 15 кВт до понад 4 МВт, для залежного чи автономного режиму роботи, з одним або кількома контурами нагріву і підігріванням води для гарячого водопостачання у первинному чи вторинному контурі, з проточною системою, баком-акумулятором чи захистом від бактерії легіонели.

Теплові пункти можуть мати попередньо визначену або виготовлену за замовленням конструкцію. Danfoss має значний досвід роботи з великими і малими проектами опалення і централізованого теплопостачання, отже достатньо зв’язатися з нами, і наша висококваліфікована та досвідчена команда допоможе вам підібрати і сконфігурувати пункти, що відповідають вашим вимогам.

Функції та переваги

Великий асортимент теплопунктів від одного постачальника

Вбудовані компоненти забезпечують безпечну роботу, підвищують довговічність і зводять до мінімуму витрати протягом всього життєвого циклу

Отримуйте переваги завдяки оптимізації теплопередачі та функцій контролю системи

DSE Flex: заощаджує простір і полегшує монтаж

Короткі відомості про DSE Flex і детальна інформація про цей теплопункт, що полегшить вашу роботу.

Асортимент продукції

  • if (isSmallPicture) { Модульні або індивідуально підібрані автономні системи Danfoss; } else if (isBigColumns) { Модульні або індивідуально підібрані автономні системи Danfoss } else { Модульні або індивідуально підібрані автономні системи Danfoss }
    Модульні або індивідуально підібрані автономні системи

    Модульні або індивідуально підібрані автономні теплопункти придатні для використання в усіх мережах і будівлях з середніми та високими вимогами до пропускної здатності.

  • if (isSmallPicture) { Незалежні системи опалення Danfoss; } else if (isBigColumns) { Незалежні системи опалення Danfoss } else { Незалежні системи опалення Danfoss }
    Незалежні системи опалення

    Системи опалення з теплопунктами із незалежною схемою підключення використовуються в мережах із низькою та середньою температурою подачі та в будинках із низькими та середніми вимогами до пропускної здатності.

  • if (isSmallPicture) { Системи централізованого опалення Danfoss; } else if (isBigColumns) { Системи централізованого опалення Danfoss } else { Системи централізованого опалення Danfoss }
    Системи централізованого опалення

    Системи опалення з залежною схемою під’єднання використовуються для децентралізованого гарячого водопостачання (ГВП) і розподілу за допомогою центрального джерела тепла.

Найчастіші запитання

Загальна інформація

  • Технічні характеристики теплового пункту (відомість основних матеріалів, блок-схема, основні технічні дані, розрахунок пластинчастого теплообмінника і т. п.)
  • Правила техніки безпеки
  • Зауваження щодо налагоджування
  • Експлуатаційні вимоги
  • Інформація про транспортування, пересування тощо
  • Сертифікати
  • Контактні особи

У договорі купівлі/продажу (див. підтвердження замовлення) і/або в офіційному ціннику.

Це означає, що даний теплопункт відповідає всім вимогам до товарів, що продаються на європейському ринку, згідно з відповідними правилами і директивами ЄС.

Так. Щоб отримати копію прейскуранта, зверніться до місцевого торгового представництва Danfoss.

Зателефонуйте до відділу обробки замовлень у вашій країні або до місцевого представника з продажів чи торгового представництва.

Декларація відповідності згідно з директивою PED/MD.

Залежно від запиту ми можемо пропонувати деякий обмежений асортимент поширеної стандартної продукції. Щоб дізнатися більше, зверніться до місцевого торгового представництва.

Так, ми пропонуємо клієнтам програму Heat Selector.

Якщо вам потрібна допомога з питань дотримання габаритів майбутнього теплопункту, зверніться до місцевого торгового представництва Danfoss.

Технічна інформація

Приблизно 10 МВт щодо температурної програми; макс. розмір DN 400.

Див. доступні технічні специфікації для теплопунктів типів DSA, DSP, і всіх виробів для ГВП. Або зверніться в наше місцеве торгове представництво з питанням щодо типів теплопунктів DSE, DSS і DSM, і попросіть зробити приблизний розрахунок. У разі оформлення замовлення ви отримаєте креслення за запитом.

Danfoss пропонує повний спектр теплопунктів для централізованого теплопостачання. Теплопункти Danfoss доступні у вигляді 5 основних платформ, які можна видозмінювати для задоволення потреб і вимог клієнта:

  • Danfoss DSA — удосконалений компактний теплопункт
  • Теплопункт Danfoss DSP — компактна теплообмінна зібрана на заводі установка
  • Теплопункти Danfoss DSE розроблені для задоволення найбільш поширених потреб і вимог клієнтів, конфігурація базується на рекомендаціях Danfoss
  • Теплопункти Danfoss DSS розроблені для задоволення найбільш поширених потреб і вимог клієнтів, конфігурація базується на рекомендаціях Danfoss; первинне середовище — насичена пара
  • Теплопункти Danfoss DSM розроблені для задоволення найбільш поширених потреб і вимог клієнтів, конфігурація базується на рекомендаціях Danfoss

Циркулюючу воду, питну воду, суміш етиленгліколю і насичену пару.

Так, якщо ви замовили один з наших стандартних теплопунктів із фіксованими габаритними розмірами (див. технічний опис виробів DSA, DSP і всіх виробів для ГВП).

Для теплопунктів DSE, DSS і DSM можна отримати детальну інформацію, звернувшись у місцеве торгове представництво Danfoss.

Це залежить від потужності і співвідношення розміру й ваги. Теплопункти, призначені для монтажу на стіну, обмежені за габаритними розмірами. Щоб дізнатися більше про наші стандартні системи, радимо ознайомитися з типами теплопунктів DSA.

Так, це можливо, але не рекомендовано.

Наприклад, труби ізолюють м’яким спіненим поліуретаном, коробки DH — твердим спіненим поліуретаном.

Для стандартних теплових пунктів DSA пропонується ізоляційне покриття зі спіненого поліпропілену.

Звичайні вироби представлені фірмами GRUNDFOS, WILO і KOLMEKS. В особливих випадках можливі інші постачальники. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться в місцеве торгове представництво Danfoss.

Ознайомтеся з технічним описом або зверніться до місцевого торгового представництва Danfoss.