![](/media/ppoicyp0/sw-landing-page-top-banner-test-1920x420.png?width=420&height=1920&rnd=132591532370870000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Глобальне програмне забезпечення та послуги централізованого теплопостачання
Danfoss Leanheat® — це пакет комплексного програмного забезпечення та послуг, який використовує всі переваги цифровізації для оптимізації виробництва, транспортування та споживання енергії, підвищення ефективності роботи та забезпечення належного контролю відповідних систем будівель та їхнього обслуговування.
Комплексна оптимізація для централізованого теплопостачання та будівель
Danfoss Leanheat® пропонує революційні комплексні системи програмного забезпечення та послуги для контролю та оптимізації централізованого теплопостачання – від джерел тепла і систем розподілу до будівель різного типу призначення. Інструменти оптимізації, що розкривають потенціал можливостей регулювання, дозволяють комунальним службам і постачальникам послуг ефективно задовольняти вимоги до енергоефективності, що зростають, одночасно покращуючи бізнес-операції та зменшуючи витрати.
Оптимізація з нуля.
Рішення та послуги Danfoss Leanheat® від етапу планування та моніторингу й контролю в режимі реального часу забезпечують оптимізацію на кожному рівні енергетичної системи із вражаючими результатами:
- Оптимізація дозволяє суттєво зекономити на енергії та технічному обслуговуванні;
- Легке встановлення забезпечує швидке та безперебійне оновлення системи та дозволяє відразу почати працювати та отримувати результат;
- Мешканці будівлі відчувають оптимальний рівень контролю та підвищення якості послуг;
Досягніть більшого за допомогою модульного програмного забезпечення.
Модульна основа програмного забезпечення означає, що рішення можна адаптувати до потреб і масштабів окремих підприємств. Точний контроль, підвищена ефективність роботи та оптимізація стають реальністю для нових проєктів, а також проєктів із реконструкції та термомодернізації на різних рівнях.
Рішення на основі даних в реальному часі — підґрунтя для динамічного централізованого теплопостачання.
Впровадження інтелектуальних рішень у систему централізованого теплопостачання допоможе забезпечити економічно ефективне прогнозоване технічне обслуговування, покращити надійність, збільшити період безвідмовної роботи й загальний термін служби системи теплопостачання:
- Прогнозована поведінка споживачів для покращення оперативності та надійності системи централізованого теплопостачання.
- Зменшення пікових навантажень і уникнення неефективного використання викопного палива завдяки динамічному реагуванню на попит.
- Збільшення періоду безвідмовної роботи, зниження витрат на технічне обслуговування та подовження загального терміну служби за допомогою прогнозованого обслуговування.
Програмне забезпечення
![](/media/jlnhzxzp/leanheat-monitor-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
Зв’яжіться з нами
![](/media/wg1mnnec/contact-us-banner-with-city-building-screen.png?width=480&height=1920&rnd=132591523202770000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Зв'яжіться з нами, щоб розпочати роботу з Danfoss Leanheat®
Ми розуміємо, що кожне застосування є унікальним - саме тому наша команда спеціалістів легко адаптує рішення та послуги Danfoss Leanheat® до потреб вашого бізнесу.
Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися більше про комплекс рішень Danfoss Leanheat® і скористатися перевагами цифровізації.