Danfoss Dynamic Valve™: просте рішення щоденних завдань
Danfoss Dynamic Valve™ — це інноваційний радіаторний клапан подвійного призначення. В одному виробі поєднані терморегулювальний радіаторний клапан та регулятор перепаду тиску для точного контролю температури разом з автоматичним гідравлічним балансуванням.
Вбудований регулятор перепаду тиску зменшує коливання тиску в двотрубній системі опалення. Використовуючи Dynamic Valve™, можна легко створити систему опалення, що чудово контролюється і забезпечує гідравлічне балансування.
Для проектувальників
Dynamic Valve™ — справжня знахідка для всіх, хто займається розробкою та проектуванням двотрубних систем опалення. Цей клапан пропонує всі переваги автоматичного гідравлічного балансування у поєднанні з контролем оптимальної температури.
Для монтажників
Встановлюючи ці клапани, ви одночасно забезпечуєте автоматичне балансування системи. Для належного введення системи в експлуатацію достатньо лише встановити правильний максимальний рівень витрат теплоносія у клапані на кожному радіаторі.
Для власників будинків
Dynamic Valve™ — виріб, що використовується зазвичай у житлових будинках. Багато власників, мешканців будинків та інших споживачів усвідомлюють типові проблеми опалення, такі як шум, нерівномірне розподілення тепла та великі рахунки за енергоносії. Комфорт у приміщенні можна значно підвищити за рахунок використання Dynamic Valve™.
Функції та переваги
Клапан подвійного призначення забезпечує регулювання температури та автоматичне балансування
Вбудований регулятор перепаду тиску
Максимальний перепад тиску 60 кПа
Обмеження максимального рівня витрат теплоносія у діапазоні від 10 до 135 літрів на годину
Доступно в DN 10/15/20
Доступно в моделях Straight, Angle, Angle UK, Angle left і Angle right
Доступно в стандартах NF (Norm France) і DIN (Deutsche Industrial Norms)
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|
Пов’язані товари
Простота вимірювання за допомогою dP tool™
Є лише одна вимога для забезпечення належної роботи вбудованого регулятора перепаду тиску: загальний перепад тиску в клапані Dynamic Valve™ має становити 10 кПа. Якщо втрата тиску на найвіддаленішому від насосу клапані відповідає цьому значенню, це свідчить про те, що систему введено в експлуатацію правильно. Використовуйте інструмент dP tool™ для перевірки потрібної втрати тиску. Цей простий унікальний прилад вимірює наявний перепад тиску.