• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Гідравлічна тепла підлога Danfoss Icon2™

  • Огляд
  • Інструменти та програми
  • Принцип роботи
  • Пов’язані товари
  • Зв’яжіться з нами
  • Пов’язані товари
Danfoss Icon2™

З Icon2™ все відбувається швидше - всього за 9 хвилин!

Система керування теплою підлогою Danfoss Icon2™ розроблена з меншою кількістю компонентів і вбудованими інструкціями для дуже швидкого і безпроблемного встановлення. Вона забезпечує точне та ефективне керування підлоговим опаленням, сумісна з системами "розумний дім" та гнучко адаптується до будь-якого застосування.

Інструменти та програми

Застосунок для пошуку всієї необхідної вам інформації, документації та розташування найближчого до вас дистриб'ютора 

Застосунок Danfoss Installer спростить вашу роботу, надаючи вам посібники зі встановлення, цифрові інструменти та інформацію про продукцію Danfoss. 

Завантажте застосунок Danfoss Installer або скористайтеся версією для браузера за наведеними нижче посиланнями:

Дізнайтеся більше про застосунок Danfoss Installer тут.

 

Принцип роботи

та короткий огляд системи Danfoss Icon2™

Danfoss Icon2™ забезпечує точне та ефективне керування підлоговим опаленням, сумісне з системами "розумний дім", а також гнучкість рішення, яке працює з 90% застосувань.

Потребуєте більш детальної інформації? Натисніть тут, щоб знайти документацію, інформацію про програмне забезпечення, відео про встановлення та інструкції.

Елегантні терморегулятори

Зовнішній вигляд має значення. Незалежно від того, який термостат ви оберете - дротовий чи бездротовий, він буде гармонійно поєднуватися з навколишнім середовищем. Всі вони компактні та елегантні і мають чутливий сенсорний екран, який автоматично вимикається, тож 99% часу вони вимкнені.



Автоматичне балансування

Підтримка правильного балансу в кожній кімнаті

Завдяки автоматичному балансуванню Danfoss Icon2™ система скорочує час увімкнення коротших труб у невеликих приміщеннях і надає перевагу довшим трубам у великих приміщеннях, коли попит на тепло є високим. Це гарантує, що всі приміщення розподілять обмежену енергію таким чином, щоб забезпечити максимальний комфорт та ефективність.

Переваги автоматичного балансування

Економія енергії
Збалансована система може працювати з нижчою температурою подачі

Проста конструкція
Немає необхідності в розрахунках, оскільки Danfoss Icon2™ піклується про все це

Проста установка
Немає необхідності в попередньому налаштуванні

Комфорт
Більш точна температура в приміщенні у всіх зонах будинку

Швидкий огляд системи Danfoss Icon2™

Danfoss Icon2™ забезпечує точне й ефективне керування системою гідравлічного обігріву з інтелектуальними функціями і гнучкістю для будь-якого застосування.

Пов’язані товари


Сумісність з системами "розумний дім" Danfoss Ally™


Danfoss Icon2™ легко інтегрується з рішеннями Danfoss Ally™ і може управлятися з будь-якого місця за допомогою програми Danfoss Ally™, тому кінцеві користувачі можуть насолоджуватися всіма перевагами справжньої інтелектуальної системи опалення. Встановіть температуру на рівні 21°C, і вона буде саме такою.

Шлюз Danfoss Ally™ - це єдиний додатковий пристрій, необхідний для підключення до хмари та отримання всіх функцій розумного опалення.

Оскільки Danfoss Icon2™ побудований на протоколі Zigbee 3.0, клієнти також можуть керувати опаленням за допомогою інших сторонніх рішень для розумного дому на основі Zigbee.

Дізнайтеся більше про рішення Danfoss Ally™ та численні переваги розумного опалення тут

Зв’яжіться з нами

Якщо ви бажаєте придбати продукцію, зверніться до наших торгівельних представників.

Центральний регіон _ +380504172457
Західний регіон Патер Юрій +380504209953
Південний регіон, Східний регіон Жумайло Юрій +380952806976

 

Пов’язані товари

Інші рішення для розумного опалення

Danfoss має рішення для розумного опалення будь-якої оселі й підходить під будь-які потреби.