• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Кожухопластинчасті теплообмінники SONDEX® (типу SPS)

  • Огляд
  • Найчастіші запитання

У наших кожухопластинчастих теплообмінниках SONDEX® (типу SPS) поєднані переваги кожухотрубних теплообмінників, зокрема високі температури й робочий тиск, і висока ефективність пластинчастих теплообмінників. Завдяки поєднанню кращих характеристик «із двох світів» наші кожухопластинчасті теплообмінники забезпечують незрівнянну продуктивність для широкого спектра застосувань, зокрема для завдань з конденсації пари.

Що це означає для вас?

Завдяки повністю зварним пакетам пластин наші кожухопластинчасті теплообмінники добре пристосовані до роботи з агресивними середовищами та в умовах високих температур і тиску. У разі використання пластинчастої технології замість трубок різко збільшений коефіцієнт теплопередачі дозволяє нашим інженерам зменшити площу поверхні, потрібну для оптимальної продуктивності. У результаті отримано компактний теплообмінник із покращеними характеристиками в порівнянні з кожухотрубним аналогом, що дає змогу досягти значно більшого наближення температури та водночас є легшим і потребує значно менше місця.

Використання пластинчастої технології також значно зменшує таку поширену проблему кожухотрубних теплообмінників як засмічення. З підвищеним рівнем турбулентності ризик засмічення значно зменшується, оскільки турбулентний потік не дає частинкам і плівці засмічувати теплообмінник.

У порівнянні з кожухотрубними теплообмінниками кожухопластинчасті теплообмінники SONDEX® являють собою дуже економічно конкурентні рішення, що забезпечують швидке повернення інвестицій. Компактний розмір, мала вага і низька вартість встановлення тримають ціну первинного придбання на мінімумі, особливо у разі використання рідкісних матеріалів. Епізодичний характер технічного обслуговування та оптимізовані параметри енергоспоживання знижують поточні експлуатаційні витрати.

Розв’язання проблеми з різницею витрат

У деяких варіантах застосування використовують різні значення витрати двох середовищ, і цю проблему дуже складно оптимально вирішити. Наша серія з асиметричним профілем пластин чудово пристосована до таких варіантів, оскільки пластини оснащені вузькими каналами з одного боку і широкими каналами — з іншого. Ця конструктивна особливість дає змогу теплообміннику легко працювати з двома значеннями витрати й допомагає максимально ефективно використовувати падіння тиску, наслідком чого є вища турбулентність, краща теплопередача та більш рентабельна експлуатація. Асиметричний профіль — найкраще рішення для обробки середовищ з високою в’язкістю або конденсувального газу у великих об’ємах.

Технологія Micro plate

Наші теплообмінники з новою сучасною технологією Micro Plate™ відрізняються ефективністю та продуктивністю нового покоління, що дає змогу отримувати більше від систем централізованого теплопостачання й охолодження.

Профілі SONDEX® Free flow

Профіль SONDEX® Free Flow призначений для роботи із середовищами, непридатними до використання у звичайних теплообмінниках через їхню високу в’язкість, вміст волокон чи частинок або значний ризик забруднення.

Сфери використання

  • Системи вентиляції та кондиціювання повітря
  • Суднове обладнання та шельфові платформи
  • Виробництво молочної продукції / харчова промисловість
  • Цукрова промисловість
  • Виробництво біогазу
  • Холодильна промисловість
  • Целюлозно-паперова промисловість
  • Важка промисловість
  • Гірничодобувна промисловість
  • Газо- і нафтохімічна промисловість
  • Хімічна промисловість
  • Конденсація
  • Парове опалення
  • Масляні охолоджувачі
  • Підігрівачі/охолоджувачі газу

Технічні дані

  • З’єднання від DN25 до DN300
  • (рами сконструйовані за стандартами на виготовлення FEA і PED 2014/68/EU (EN13445) і ASME, розд. VIII, підрозд. 1)
  • Пластини виготовлено з AISI 304/316, титан. Інші матеріали доступні за запитом
  • Матеріали кожуха Вуглецева сталь, нержавіюча сталь
  • Робочий тиск до 40 бар
  • Робоча температура від 10 °C до 250 °C для типів з болтовими з’єднаннями (до 400 °C для повністю зварних типів)

Функції та переваги

Дуже адаптивний теплообмінник. Гарний вибір для виконання завдань з конденсації, особливо без переохолодження конденсату. Такі теплообмінники також чудово показують себе в якості паропідігрівачів чистих рідин, демінералізованої води і чистих масляних теплоносіїв.

Теплообмінник характеризується стійкістю до теплових ударів і зношування під впливом температури та тиску. Завдяки цьому він добре пристосований до циклічних режимів роботи та інших завдань з раптовими великими коливаннями температури.

Доступний з болтовим з’єднанням і в повністю зварному варіанті. Повністю зварні типи можуть витримувати вищі температури й рівні тиску, ніж аналоги з болтовими з’єднаннями, але їх не можна відкривати для чищення. Це можна робити за допомогою систем безрозбірного очищення CIP.

Принцип роботи кожухопластинчастого теплообмінника SONDEX®

Кожухопластинчасті теплообмінники SONDEX® містять повністю зварний пакет пластин, і завдяки цьому вони добре пристосовані до використання у важких умовах експлуатації.

Найчастіші запитання

Вибір теплообмінника залежить від багатьох факторів. Наші досвідчені інженери зі збуту підбирають теплообмінник із належними розмірами й технічними характеристиками, спираючись на ваші дані та вимоги, щоби запропонувати вам оптимальне якісне рішення.

Наші теплообмінники схвалені й сертифіковані згідно з відповідними промисловими стандартами та вимогами. За детальною інформацією радимо звернутися до місцевого торгового представництва SONDEX®.

Зв’яжіться з місцевим представником SONDEX®, що займається продажами.

Зв’яжіться з місцевим торговельним представництвом SONDEX®. Щоби цінова пропозиція була максимально точною, радимо вказати таку інформацію:

  • завдання,
  • тип середовища,
  • падіння тиску,
  • Значення витрати,
  • Робочий тиск,
  • Термодинамічні властивості, Температура,
  • робочий діапазон температур.