Наступний крок у конструюванні високопродуктивних теплообмінників з фокусуванням на застосуванні, Micro Plates™ являє собою революційну технологію, спеціально розроблену для систем централізованого теплопостачання.
Що це означає для вас?
Наші теплообмінники з новою сучасною технологією Micro Plate™ відрізняються ефективністю та продуктивністю нового покоління, що дає змогу отримувати більше від систем централізованого теплопостачання й охолодження.
Наші нові інноваційні пластини, що відрізняються унікальним профілем, за показниками випереджають усі інші вироби у своєму класі, забезпечуючи зменшення падіння тиску та збільшення теплопередачі.
Наші теплообмінники придатні до використання практично в будь-якій системі й мережі централізованого теплопостачання й охолодження. Якою б не була ваша система: зі змінним чи постійним тиском, з великими коливаннями температури або навіть з використанням необробленої води, — ми запропонуємо вам ідеальне рішення.
Висока ефективність і довший строк експлуатації сприяють скороченню кількості відходів і, як наслідок, забезпечують значну економію коштів та зменшення викидів двоокису вуглецю в атмосферу.
Технологія Micro Plates™ дозволяє оптимально використовувати площу поверхні завдяки тому, що вода тече більш рівномірно. Це забезпечує кращий розподіл і перемішування середовища для досягнення максимальної теплопередачі.
Ми створюємо індивідуально адаптовані теплообмінники відповідно до вимог замовника. Міняючи кількість, розмір і розташування заглибин, можна адаптувати Micro Plates™ для отримання оптимальної теплопередачі й мінімального падіння тиску.
![](/media/4004/micro_plate_technology.jpg?width=420&height=1920&rnd=131598787329500000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Пластинчасті теплообмінники з технологією Micro Plate™
Вступна частина до опису концепції та принципу дії теплообмінників Micro Plate™
Пов’язані товари
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Традиційні пластинчасті теплообмінники SONDEX®Традиційні пластинчасті теплообмінники SONDEX® — чудовий варіант для широкого спектру застосувань в різних сегментах ринку. Ми пропонуємо найбільший у світі асортимент пластин і адаптуємо кожний теплообмінник відповідно до вимог замовника. Завдяки застосуванню інноваційних технологій та інтелектуальній конструкції наші традиційні пластинчасті теплообмінники являють собою чудову інвестицію.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Паяні теплообмінникиВисока продуктивність паяних пластинчастих теплообмінників (BPHE) випробувана протягом 30 років постійного вдосконалення, що забезпечує неперевершену ефективність у будь-яких варіантах застосування.