Якщо ваші середовища вимагають делікатного поводження і не дозволяють використання звичайних теплообмінників через високу в’язкість, тенденцію до засмічування чи вміст частинок, SONDEX® Free Flow встановлює новий стандарт покращеної продуктивності і надійності.
Що це означає для вас?
Скористайтеся перевагами максимального часу безвідмовної роботи пластинчастих теплообмінників SONDEX® Free Flow. Безконтактні канали пластин зменшують ризик засмічування і забивання та забезпечують тривалішу експлуатацію.
Негативними наслідками роботи із проблемними середовищами є тривалий час виробництва і втрата продукту внаслідок частих незапланованих робіт з технічного обслуговування або чищення.
Наші інженери розробили рішення SONDEX® Free Flow, що надійно забезпечують найвищу продуктивність і делікатну обробку середовища, максимально збільшуючи інтервали між періодами сервісного обслуговування. Якщо ваше середовище містить тверді речовини, волокна або інші частинки, інтервали між періодами сервісного обслуговування можна додатково збільшити, регулярно виконуючи зворотне промивання.
Легкість чищення, максимальний час безвідмовної роботи
Для середовищ з тенденціями до забруднення найкращим рішенням є безрозбірне чищення CIP (Cleaning In Place). Ефективна конструкція SONDEX® Free Flow характеризується невеликим перепускним об’ємом, що зводить до мінімуму кількість хімічних речовин, потрібних для процесу CIP, і таким чином значно зменшує час чищення і вплив на навколишнє середовище.

Профілі SONDEX® Free Flow
Профіль SONDEX® Free Flow призначений для роботи із середовищами, непридатними до використання у звичайних теплообмінниках через їхню високу в’язкість, вміст волокон чи частинок або значний ризик забруднення.
Сфери використання
- Виробництво молочної продукції / харчова промисловість
- наприклад, виробництво харчових продуктів, зокрема соків і алкоголю - Цукрова промисловість
- наприклад, виробництво цукру, зокрема збільшення концентрації цукру в тростинному соку - Виробництво біогазу
- Переробка стічних вод
- Целюлозно-паперова промисловість
- Гірничодобувна промисловість
Технічні дані
- З’єднання від DN25 до DN500
- (рами сконструйовані за стандартами на виготовлення FEA і PED 2014/68/EU (EN13445) і ASME, розд. VIII, підрозд. 1)
- Матеріали пластин: AISI 304/316, титан, SMO, хастелой. Інші матеріали доступні за запитом
- Матеріали прокладок: EPDM-HT, NBR-HT, вітон. Інші матеріали доступні за запитом
- Висота пластин до 3,5 м
- Значення витрати до 1600 м3/год
- Робочий тиск до 10 бар
- Робоча температура до 200 °C
Функції та переваги
Делікатна обробка і рівномірний розподіл середовища забезпечують максимально високу якість вихідного продукту.
Висока ефективність теплопередачі і збільшені інтервали між чищенням забезпечують експлуатацію протягом всього строку служби з мінімальним простоюванням і максимальним співвідношенням ціни і якості.
Конструкція передбачає великі проміжки між пластинами для протидії засміченню і відсутність застійних зон.
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошура | A world of heat exchangers | англійська | для кількох країн | 18 лист., 2024 | 7.2 MB | |
Брошура | A world of heat exchangers | болгарська | Болгарія | 04 жовт., 2024 | 5.3 MB | |
Брошура | A world of heat exchangers | румунська | Румунія | 10 жовт., 2024 | 9.7 MB | |
Технічний опис | Free Flow Plate Heat Exchangers (DN 25 / 1” - DN 400 / 16”) | англійська | для кількох країн | 25 жовт., 2022 | 3.1 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | угорська | для кількох країн | 13 вер., 2023 | 9.1 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | англійська | для кількох країн | 13 вер., 2023 | 9.6 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | англійська | для кількох країн | 01 вер., 2023 | 13.0 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | англійська | для кількох країн | 01 вер., 2023 | 9.6 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | французька | для кількох країн | 22 груд., 2023 | 9.2 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | данська | для кількох країн | 15 вер., 2023 | 9.1 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | польська | для кількох країн | 13 вер., 2023 | 9.2 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | російська | для кількох країн | 17 трав., 2024 | 16.5 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | італійська | для кількох країн | 01 серп., 2024 | 9.1 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | китайська (CN) | для кількох країн | 17 січ., 2024 | 9.6 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | англійська | для кількох країн | 20 вер., 2022 | 9.7 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | німецька | для кількох країн | 17 січ., 2024 | 9.2 MB | |
Брошура | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | англійська | для кількох країн | 22 лист., 2024 | 4.4 MB | |
Брошура | SONDEX® Free Flow sugar brochure | англійська | для кількох країн | 27 лист., 2024 | 7.2 MB | |
Брошура | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | англійська | для кількох країн | 12 лют., 2024 | 9.4 MB |