Можна легко застосовувати у варіантах, що вимагають відмінних умов конденсації, використовуючи наші адаптовані до потреб клієнтів традиційні, напівзварні і паяні моделі конденсаторів SONDEX®. Для завдань з низьким тиском пари наша спеціалізована конструкція пластин конденсатора обробляє великі об’єми пари, зберігаючи високі теплові показники пластин.
Що це означає для вас?
Аналогічно до наших випарників і напівзварних пластинчастих теплообмінників, у конденсаторі використовуються касети пластин. Однак ці касети відрізняються асиметричним профілем для покращення конденсації та ефективності.
Як наслідок, падіння тиску на зварному боці може залишатися на мінімальному рівні, забезпечуючи при цьому високий рівень турбулентності на боці з прокладками. Така конструкція забезпечує максимальний коефіцієнт теплопередачі та підвищує продуктивність, водночас зменшуючи навантаження на насоси й енергоспоживання всієї системи.
Експлуатація з різницею в об’ємі
Наші унікальні пластини з множинними зазорами спеціально призначені для процесів конденсації з великою різницею між двома об’ємами потоків. За допомогою цього рішення можна пропускати великі об’єми пари на зварному боці і невеликі об’єми рідини на боці з прокладками. Це дозволяє найбільш ефективно використовувати падіння тиску.

Технологія Micro plate
Наші теплообмінники з новою сучасною технологією Micro Plate™ відрізняються ефективністю та продуктивністю нового покоління, що дає змогу отримувати більше від систем централізованого теплопостачання й охолодження.

Профілі SONDEX® Free Flow
Профіль SONDEX® Free Flow призначений для роботи із середовищами, непридатними до використання у звичайних теплообмінниках через їхню високу в’язкість, вміст волокон чи частинок або значний ризик забруднення.
Сфери використання
- Виробництво молочної продукції / харчова промисловість
- наприклад, конденсація пари фруктових соків, пастеризація і охолодження безалкогольних напоїв - Цукрова промисловість
- наприклад, процеси вакуумної конденсації - Виробництво біогазу
- Целюлозно-паперова промисловість
- Важка промисловість
- Гірничодобувна промисловість
- Газо- і нафтохімічна промисловість
- Хімічна промисловість
Технічні дані
- З’єднання від DN200 до DN800
- рами сконструйовані за стандартами на виготовлення FEA і PED 2014/68/EU (EN13445) і ASME, розд. VIII, підрозд. 1
- Матеріали пластин: AISI 304/316, титан, SMO, хастелой. Інші матеріали доступні за запитом
- Матеріали прокладок: EPDM-HT, NBR-HT. Інші матеріали доступні за запитом
- Висота пластин до 2,3 м
- Значення витрати до 800 м3/год
- Робочий тиск до 10 бар
- Робоча температура до 200 °C
Функції та переваги
Призначається спеціально для завдань з високими вимогами, в умовах яких буде відчутною перевага спеціальної асиметричної конструкції пластин, яка не використовується у звичайних теплообмінниках.
Скористайтеся перевагами високого теплового ККД теплообмінників SONDEX® і позбудьтеся зайвих клопотів завдяки ідеальному турбулентному потоку, що зменшує ризик засмічення.
Спеціально розроблений дизайн пластини з множинними зазорами дає змогу суттєво зменшити споживання енергії в процесі конденсації з різним об’ємом потоків.
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошура | A world of heat exchangers | англійська | для кількох країн | 18 лист., 2024 | 7.2 MB | |
Брошура | A world of heat exchangers | болгарська | Болгарія | 04 жовт., 2024 | 5.3 MB | |
Брошура | A world of heat exchangers | румунська | Румунія | 10 жовт., 2024 | 9.7 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | угорська | для кількох країн | 13 вер., 2023 | 9.1 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | англійська | для кількох країн | 13 вер., 2023 | 9.6 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | англійська | для кількох країн | 01 вер., 2023 | 13.0 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | англійська | для кількох країн | 01 вер., 2023 | 9.6 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | французька | для кількох країн | 22 груд., 2023 | 9.2 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | данська | для кількох країн | 15 вер., 2023 | 9.1 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | польська | для кількох країн | 13 вер., 2023 | 9.2 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | російська | для кількох країн | 17 трав., 2024 | 16.5 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | італійська | для кількох країн | 01 серп., 2024 | 9.1 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | китайська (CN) | для кількох країн | 17 січ., 2024 | 9.6 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | англійська | для кількох країн | 20 вер., 2022 | 9.7 MB | |
Інструкція з експлуатації | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | німецька | для кількох країн | 17 січ., 2024 | 9.2 MB | |
Брошура | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | англійська | для кількох країн | 22 лист., 2024 | 4.4 MB | |
Брошура | Heat exchangers for the power industry | англійська | для кількох країн | 19 лист., 2024 | 4.8 MB | |
Брошура | SONDEX® Free Flow sugar brochure | англійська | для кількох країн | 27 лист., 2024 | 7.2 MB | |
Брошура | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | англійська | для кількох країн | 12 лют., 2024 | 9.4 MB |