Терморегулятори для приміщень - це невід'ємний компонент системи електричного опалення, який використовується для керування підігрівом підлоги.
Терморегулятори - це електронні пристрої, що дозволяють точно контролювати температуру поверхні підлоги або повітря.
Вони оснащені датчиками температури повітря та/або підлоги для керування нагрівальним елементом.
Незалежно від обраного типу, зверніть увагу, що датчик підлоги є обов'язковим для того, щоб конструкція підлоги не перегрівалася. За допомогою датчика температури підлоги терморегулятор обмежує підвищення температури підлоги і підтримує її на безпечному та бажаному рівні.
Терморегулятори для приміщень можна розділити на 3 основні типи:
- Цифрові терморегулятори дозволяють користувачеві точно контролювати температуру підлоги, температуру повітря або комбінацію обох параметрів.
- Аналогові термостати - це електронні блоки управління, що дозволяють встановлювати тип системи опалення в приміщеннях і регулювати параметри управління.
- Напівцифрові терморегулятори - це електричні терморегулятори опалення з таймером, сумісні з EcoDesign, що забезпечують користувачам безпроблемну установку і повну гнучкість - від дизайну до управління.
Функції та переваги
Проста економія та спосіб зменшити рахунки за електроенергію
Просте встановлення
Легке керування