DEVIreg™ Smart - це терморегулятор з непідвладним часу лаконічним дизайном.
DEVIreg™ Smart - це інтуїтивно зрозумілий програмований терморегулятор з таймером, що підключається до WIFI й додатку DEVIsmart™, яким можна керувати з будь-якого місця та в будь-який час. Терморегулятор в першу чергу використовується для керування електричними теплою підлогою. Цифровий терморегулятор DEVIreg™ Smart сумісний майже з усіма рамками та багатьма датчиками електричної теплої підлоги, що дозволяє легко інтегрувати його в уже існуючі системи.
Особливості використання
Керуйте опаленням з будь-якого місця і в будь-який час
Один терморегулятор DEVIreg™ Smart можна поєднати з 10 мобільними пристроями за допомогою програми DEVIsmart™ App
За допомогою одного додатку DEVIsmart™ App ви можете контролювати стільки місць/приміщень, скільки вам потрібно, з такою кількістю термостатів DEVIreg™ Smart, скільки вам потрібно
Може обмінюватися даними з двома мобільними пристроями одночасно
Особливості дизайну
Просте та інтуїтивно зрозуміле керування через сенсорний екран
Гладкий, стильний дизайн, який підходить для всіх рамок з отвором 55 x 55
Найрозумніший та найсучасніший контролер на ринку
Енергозберігаючі функції
Облік енергоспоживання для підвищення обізнаності про використання енергії, 7 днів/30 днів/увесь час.
Виявлення відчиненого вікна автоматично вимикає підігрів підлоги
Віддалений режим
DEVIreg™ Smart сумісний з наступними датчиками:
- NTC 6,8 кОм при 25°C
- NTC 10 кОм при 25°C
- NTC 12 кОм при 25°C
- NTC 15 кОм при 25°C (за замовчуванням)
- NTC 33 кОм при 25°C
- NTC 47 кОм при 25°C

Функція обліку часу - ключ до економії
Поради щодо модернізації електричної системи опалення незалежно від конструкції.
Відкрийте для себе абсолютно новий рівень комфорту та керування електричною теплою підлогою






Інструменти та програми


Оцініть нові можливості програми DEVIsmart™ App
1. Безмежний контроль
Додаток DEVIsmart™ App перетворює смартфон на інтуїтивно зрозумілий пульт дистанційного керування системою теплої підлоги.
За допомогою DEVIsmart™ App користувачі можуть керувати будь-якою кількістю термостатів і місць, які вони обирають. Це означає простий доступ за допомогою одного застосунку як до квартири, так і до різних кімнат у будинку або на дачі.
З розумними термостатами DEVIreg™ Smart ви можете насолоджуватися ідеально підібраною температурою з першої ж секунди після свого повернення додому. Інтелектуальне рішення взаємодіє через безпечну хмарну систему і гарантує, що ви зможете підтримувати комфортну температуру у всіх ваших оселях.

Насолоджуйтесь неперевершеним комфортом та контролем роботи електричної теплої підлоги з новим додатком DEVIreg™ Smart та DEVIsmart™ App.
Додаток DEVIsmart™ надає Вам можливість бездротового керування системами електричної теплої підлоги, оснащеними терморегулятором DEVIreg™ Smart.

2. Підвищення комфорту завдяки п'яти періодам обігріву
DEVIreg™ Smart створений для забезпечення оптимального комфорту теплої підлоги саме тоді, коли і де це Вам необхідно. Для покращення персоналізації та гнучкості рішень ми пропонуємо можливість застосовувати до п'яти періодів обігріву на добу. Результатом є підвищення комфорту, що відповідає конкретним потребам користувача.
- Суттєво покращує універсальність рішень
- Підвищує адаптивність для кінцевого користувача

3. Точне керування з потужним сигналом Wi-Fi
Для досягнення ефективного керування електричною теплою підлогою була розроблена нова функція, яка показує, яка з Ваших систем Wi-Fi має найкращий сигнал. Це дозволяє встановити найкраще з'єднання між Wi-Fi і термостатами DEVIreg™ Smart, що дає просте і зручне керування електричною теплою підлогою, навіть коли ви перебуваєте у від'їзді.
- Відображення рівня сигналу Wi-Fi під час інсталяції
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Технічний опис | DEVIreg Smart | фінська | Фінляндія | 27 лют., 2023 | 167.3 KB | |
Технічний опис | DEVIreg Smart | українська | Україна | 24 груд., 2021 | 2.5 MB | |
Технічний опис | DEVIreg Smart | французька | Франція | 03 жовт., 2024 | 257.7 KB | |
Технічний опис | DEVIreg Smart | англійська | для кількох країн | 22 січ., 2025 | 261.1 KB | |
Брошура | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | французька | Франція | 23 черв., 2017 | 703.9 KB | |
Брошура | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | фінська | Фінляндія | 21 черв., 2016 | 4.9 MB | |
Брошура | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | німецька | Австрія | 15 лип., 2016 | 8.7 MB | |
Брошура | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | німецька | для кількох країн | 03 черв., 2016 | 7.5 MB | |
Брошура | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | англійська | для кількох країн | 27 квіт., 2016 | 832.5 KB | |
Брошура | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | російська | Central Asia Unit | 03 черв., 2016 | 7.5 MB |
Пов’язані товари
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Нагрівальні мати DEVIНагрівальні мати використовують для монтажу в тонкому шарі плиткового клею, самовирівнюючої суміші тощо. Стандартна мінімальна товщина шару підлоги становить 5–8 мм, а товщина електричного нагрівального мату — 3–4,5 мм. Це зводить до мінімуму підвищення рівня підлоги. Електричний нагрівальний мат — це синтетична сітка зі скловолокна, завширшки 50 см, на яку прикріплений нагрівальний кабель. Сітка має липкий шар для легкого встановлення на чисту проґрунтовану поверхню підлоги. Тонкі нагрівальні мати виготовляють як готові нагрівальні секції певної площі (а саме 0,5, 1, 1,5 ... 12 м²), які містять кабель живлення (холодний кінець) і герметизовані з’єднання.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Програмовані терморегулятори DEVIreg™Електронні програмовані терморегулятори DEVIreg™ мають унікальні функції, що дають змогу скоротити та оптимізувати витрати енергії. Деякі терморегулятори оснащено функцією Wi-Fi, що дає змогу дистанційно керувати системами обігріву через мобільний додаток (DEVIreg™ Smart).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Аналогові терморегулятори DEVIreg™Аналогові терморегулятори — це електронні блоки керування, що дають змогу встановлювати тип системи опалення та налаштовувати параметри керування.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Нагрівальні кабелі DEVIЕлектричні нагрівальні кабельні системи DEVI використовують у різноманітних сферах застосування, зокрема для комфортного підлогового опалення та загального опалення як невеликих будинків, так і великих комерційних будівель.
Нагрівальні кабелі здебільшого використовують у новобудовах або масштабних проєктах реконструкції.
Гарантія
Для нас важливо надавати високоякісну продукцію з довготривалим терміном служби. Якщо, незважаючи на всі очікування, у вас виникнуть проблеми з продуктом, DEVI забезпечує гарантію на розумний термостат DEVIreg™ Smart Thermostat. Гарантія на виріб діє протягом 5 років, починаючи з дати покупки.
Підтримка
Ви шукаєте необхідну інформацію про продукт?
Ви шукаєте додаткову інформацію про нові або вже встановлені продукти?
Натисніть тут, щоб знайти документацію, інформацію про програмне забезпечення, відео з монтажу та посібники.