• Огляд
  • Документи
  • Пов’язані товари
Рішення Virtus

Максимально підвищить ефективність систем теплопостачання та охолодження за допомогою нових інтелектуальних регуляторів тиску та витрати Danfoss

Для найвибагливіших систем централізованого теплопостачання та охолодження фахівці компанії Danfoss розробили нові регулятори перепаду тиску та витрати для роботи у важких умовах експлуатації. Ця серія обладнання отримала назву Virtus. Вони призначені для використання в джерелах енергії, транспортних і розподільних мережах і в теплопунктах споживачів. Оптимальне гідравлічне балансування та регулювання температури — це головні фактори максимального підвищення ефективності мереж теплопостачання та охолодження. Крім того, використання цього обладнання дає змогу заощадити кошти та знизити енерговитрати, а також підвищити рівень комфорту для споживачів.

Принцип дії

Балансування та оптимізацію роботи мереж централізованого енергопостачання тепер можна виконувати по-іншому. Нове покоління інтелектуальних регуляторів тиску та витрати серії Virtus підвищують довговічність, а також покращують функціональність і експлуатаційні характеристики. Крім того, унікальні інтелектуальні функції оптимізації iNET і iSET дають змогу ще більше підвищити енергоефективність системи.

  • Оптимізація ΔT: зниження витрат на генерацію первинної енергії мінімум на 1 % на кожні 3 К збільшення ΔT. 
  • Оптимальна конструкція мережі: скорочення капітальних витрат майже на 17 %. 
  • Джерела та розподілення енергії: частка поновлюваних джерел енергії становить мінімум 27 %, зниження пікового рівня енергонавантаження — до 20 %, щорічне зниження рівня енергоспоживання — більше 1,5 %.

Технічний принцип

PICV (незалежний від перепаду тиску регулювальний клапан з обмежувачем витрати) з такими варіантами керування:

AFQMP 2 — це нове революційне рішення на ринку регуляторів тиску та витрати для важких умов експлуатації. Це незалежний від перепаду тиску регулювальний клапан, який також дозволяє змінювати перепад тиску в діапазоні від 0,1 до 1,0 бар. Завдяки цьому клапану можна досягти більш точних і низьких значень витрати, а також більшої пропускної здатності порівняно з традиційними рішеннями.

Він забезпечує можливість адаптації до конкретних потреб, що призводить до оптимізації витрати, що забезпечують циркуляційні насоси, зниження експлуатаційних витрат і підвищення комфорту. У поєднанні з iSET або iNET клапан може безперервно оптимізувати продуктивність, автономно або дистанційно регулюючи налаштування на основі фактичних вимог застосування.

Цифрова оптимізація за допомогою iSET та iNET

Регулятори тиску та витрати Virtus складаються з клапана і регулювального елементу і є пристроями прямої дії. Це означає, що вони працюють незалежно від електричної енергії, забезпечуючи високий рівень надійності. Більшість регуляторів тиску можуть бути додатково оснащені дистанційно керованим інтелектуальним електричним приводом для оптимізації роботи. Існує електричний привід iNET  для інтелектуального балансування роботи мережі та електричний привід iSET для інтелектуального налаштування для оптимізації теплового пункту. За допомогою інтелектуальних електричних приводів AMEi 6 задане значення тиску на регулювальному елементі Virtus змінюється під дією електричного привода iNet/iSet для підвищення стабільності та точності роботи в умовах часткового навантаження. Virtus регулюється електронним способом для підвищення стабільності та точності роботи в умовах часткового навантаження.

Рішення для модернізації існуючого клапана в складі регулятора тиску або витрати прямої дії

Багато регуляторів тиску або витрати зустрічаються в існуючих ситуаціях. У таких випадках заміна на рішення Virtus є складним або небажаним. Для таких ситуацій, коли вже використовуються клапани Danfoss VFG 2 або VFQ 2, існує рішення для модернізації з переходом до Virtus. Клапан можна продовжувати використовувати, просто замінивши регулювальний елемент на Virtus. Все, що потрібно - це спеціальний адаптер і (а) нова імпульсна трубка (трубки). Більшість нових регулювальних елементів Virtus також можна використовувати для цифрової оптимізації за допомогою iNET або iSET.

Головні переваги серії Virtus

Досконале регулювання та стабільність

Нова збалансована конструкція камери гарантує точне та стабільне регулювання тиску й витрати.

Оптимізація роботи мережі

Функція iSET оптимізує роботу теплопункта в системі централізованого теплопостачання/охолодження.

Оптимізація характеристик мережі

​Інтелектуальна оптимізація за допомогою функції iNET знижує загальну вартість володіння системою.

Велика пропускна здатність

Нові регулятори здатні контролювати тиск і витрату навіть у найбільших і найвибагливіших системах.

Простота монтажу, налагоджування та технічного обслуговування

Продумана конструкція та можливість монтажу в різних положеннях дають змогу зменшити необхідне для монтажу місце на 20 %.

Цифрові можливості для додаткових переваг

Встановлення інтелектуальних електричних приводів iSET або iNET на Virtus дає змогу оптимізувати тепловий пункт або мережу за допомогою цифрових технологій. Інтелектуальні електричні приводи дистанційно адаптують задане значення налаштування  і є сполучною ланкою між нашими електронними регуляторами і програмним забезпеченням Leanheat® для моніторингу та оптимізації на основі отриманих даних.

Інтелектуальна оптимізація теплового пункту за допомогою iSet.

​Цифрові електричні приводи з iSET усувають коливання температури в будівлі, підключеній до системи централізованного теплопостачання, шляхом автоматичного регулювання перепаду тиску (Δp) на регулювальному клапані з електроприводом (MCV) в тепловому пункті. Регулювальний клапан працює в оптимальному режимі при будь-якому навантаженні, що відображається у вигляді оптимальної витрати для точного і стабільного контролю температури в установці споживача і більш тривалого терміну експлуатації обладнання

Інтелектуальне балансування мережі за допомогою iNET

​Інтелектуальна функція дистанційного балансування мережі iNET дозволяє дистанційно змінювати Δp на рівні окремої магістралі. Це особливо корисно для систем зі змінним споживанням тепла, які потребують коригування розподілу тепла. Оптимізуючи Δp на кожному відгалуженні, можна досягти зниження витрат та напору насосів і автоматично вирішити потенційні проблеми з критичними точками. Дистанційне керування можна застосувати, наприклад, за допомогою Danfoss Leanheat® Monitor і електронного регулятора ECL Comfort 310

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Країна Оновлено Завантажити Тип файлу
Брошура еКнига | Регулятори тиску та витрати Virtus українська Україна 25 жовт., 2024 5.0 MB .pdf
Каталог Теплова автоматика Danfoss українська Україна 09 груд., 2022 23.3 MB .pdf
Брошура eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers хорватська Хорватія 11 лип., 2024 4.6 MB .pdf
Брошура eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers англійська для кількох країн 24 черв., 2024 5.5 MB .pdf
Брошура eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers чеська Чеська Республіка 28 черв., 2024 4.0 MB .pdf
Брошура eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers сербська (RS) Сербія 02 жовт., 2024 5.2 MB .pdf
Брошура eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers румунська Румунія 23 серп., 2024 3.0 MB .pdf
Брошура eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers словенська Словенія 11 лип., 2024 3.3 MB .pdf
Брошура eBook | Virtus – Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers німецька для кількох країн 05 квіт., 2024 5.8 MB .pdf
Брошура Virtus brochure французька Франція 16 квіт., 2019 763.8 KB .pdf
Брошура Virtus eBook польська Польща 07 жовт., 2024 4.7 MB .pdf
Брошура Virtus Leaflet французька Швейцарія 13 серп., 2020 1.4 MB .pdf
Брошура Virtus Leaflet словацька Словаччина 01 лют., 2024 3.7 MB .pdf

Пов’язані товари

  • if (isSmallPicture) { Електронні регулятори Danfoss серії ECL; } else if (isBigColumns) { Електронні регулятори Danfoss серії ECL } else { Електронні регулятори Danfoss серії ECL }
    Електронні регулятори серії ECL

    Електронні регулятори — це інтелектуальні регулятори температури. Їх можна налаштувати для використання в різних системах централізованого теплопостачання, що дає змогу забезпечити високий рівень комфорту та оптимізувати використання енергії.

  • if (isSmallPicture) { Регулятори перепаду тиску Danfoss; } else if (isBigColumns) { Регулятори перепаду тиску Danfoss } else { Регулятори перепаду тиску Danfoss }
    Регулятори перепаду тиску

    Регулятори перепаду тиску підтримують постійний і менший перепад тиску на регулювальному клапані з електроприводом, у всій системі або в теплопункті. Це усуває коливання тиску та підвищує точність регулювання температури.

  • if (isSmallPicture) { Регулювальні клапани Danfoss, що не залежать від тиску; } else if (isBigColumns) { Регулювальні клапани Danfoss, що не залежать від тиску } else { Регулювальні клапани Danfoss, що не залежать від тиску }
    Регулювальні клапани, що не залежать від тиску

    Регулювальні клапани, що не залежать від тиску, — це прості рішення, які забезпечують ефективне регулювання.