Регулятори витрати з вбудованим регулювальним клапаном виконують декілька функцій, інтегрованих в одному виробі, — регулювальний клапан з електроприводом, обмежувач витрати та регулятор фіксованого перепаду тиску.
Завдяки об’єднанню цих трьох функцій в одному корпусі клапана значно заощаджується місце монтажу.
Ці регулятори використовуються для забезпечення гарного регулювання незалежно від коливань тиску в системі, а також надають можливість обмеження максимальної витрати в системі. Регулювальний клапан не залежить від перепаду тиску та має 100 % авторитет.
У теплопунктах з великою кількістю з’єднаних контурів встановлюються регулятори витрати з вбудованим регулювальним клапаном, що забезпечує чудове регулювання у кожному окремому контурі.
Рекомендується встановлювати регулятор на зворотній лінії, але він також може бути встановлений на лінії подачі.
Функції та переваги
Усунення коливань тиску та забезпечення оптимальних умов експлуатації з одночасним підвищенням точності регулювання температури
Призначені для найвибагливіших систем, стійких до корозії, кавітації та забруднень
Під’єднана система захищена від стрибків тиску, коливань, кавітації та шуму
![](/media/1182/differential-pressure-controllers-flow-controllers-limiters_video_1920x420px.jpg?width=419&height=1917&rnd=131484791849070000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Регулятори перепаду тиску та витрати в системах централізованого теплопостачання та охолодження (зі змінною витратою)
Збалансуйте параметри мережі, знизьте енергоспоживання та підвищить рівень комфорту споживачів за рахунок гідравлічного балансування та регулювання мереж централізованого енергопостачання.
Найчастіші запитання
Відеозаписи
Інструменти та програми
![](/media/koea5xps/heating-automation_-ua.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Каталог обладнання: Теплова автоматика Danfoss
![](/media/s2shyzcn/pipe-armature_ua.png?anchor=center&mode=crop&width=810)