Регулятори перепаду тиску, витрати та температури

  • Огляд
  • Асортимент продукції

Оптимальне гідравлічне балансування та регулювання температури — це головні фактори максимального підвищення ефективності мереж теплопостачання та охолодження. Виступаючи світовим лідером у напрямку теплопостачання, ми пропонуємо широкий асортимент обладнання та інтегрованих технологій для навіть найскладніших умов централізованого теплопостачання. Технології регулювання компанії Danfoss підвищують ефективність мереж централізованого енергопостачання та надають кінцевим користувачам ідеальні кліматичні умови, забезпечуючи максимальну енергоефективність.

Регулятори перепаду тиску автоматично забезпечують динамічне гідравлічне балансування в мережах централізованого енергопостачання

Вода тече системою теплопостачання за принципом найменшого опору. У разі відсутності гідравлічного балансу споживачі, що знаходяться найближче до джерела енергопостачання, отримують краще сервісне обслуговування, ніж споживачі, що знаходяться на більших відстанях.

Для зменшення існуючого перепаду тиску у конкретному районі мережі (районне регулювання) перед тепловим пунктом кожної будівлі або перед кожним регулювальним клапаном можна використовувати регулятори перепаду тиску. Обмеження перепаду тиску до необхідного значення автоматично та динамічно балансує мережу, забезпечуючи постачання із заданою витратою усім споживачам.

Система буде залишатися збалансованою та не буде потребувати перебалансування, навіть якщо мережа розшириться у нові райони.

Це також стосується випадку зміни місцезнаходження джерела енергії або значних коливань у споживанні користувачів. При цьому не тільки підвищується енергоефективність, але й покращується комфорт кінцевих користувачів.

Регулятори перепаду тиску усувають коливання тиску та забезпечують оптимальні умови експлуатації

У системах з мінливою витратою виникають значні коливання за умов існуючого перепаду тиску. Зважаючи на те, що розміри таких систем підібрані з розрахунку на найменший перепад тиску, це означає, що регулювальні клапани змушені працювати з дуже малим ступенем відкриття клапана та з у багато разів більшим перепадом тиску.

За таких високих значень тиску клапани стають дуже великими, а регулювання температури неточним та нестабільним. Це призводить до зайвого спрацьовування обладнання та підвищення температури зворотного теплоносія, а також негативно впливає на інші клапани в системі.

Таким чином, регулювання перепаду тиску є головним фактором для усунення коливань тиску та забезпечення меншого та стабільного перепаду тиску на регулювальних клапанах та теплових пунктах. Гарні робочі умови для регулювальних клапанів підвищують якість та точність регулювання температури, навіть для вимог щодо низької витрати. Під’єднана система отримує захист від стрибків тиску, коливань, кавітації та шуму.

Функції та переваги

Усунення коливань тиску та забезпечення оптимальних умов експлуатації з одночасним підвищенням точності регулювання температури

Призначені для найвибагливіших систем, стійких до корозії, кавітації та забруднень

Під’єднана система захищена від стрибків тиску, коливань, кавітації та шуму

Асортимент продукції

  • if (isSmallPicture) { Регулятори тиску з функцією безпеки Danfoss; } else if (isBigColumns) { Регулятори тиску з функцією безпеки Danfoss } else { Регулятори тиску з функцією безпеки Danfoss }
    Регулятори тиску з функцією безпеки

    Завдяки автоматичному відкриттю клапана регулятори тиску з функцією безпеки запобігають надлишковому тиску перед клапаном і після нього.

  • if (isSmallPicture) { Регулятори зниження тиску Danfoss; } else if (isBigColumns) { Регулятори зниження тиску Danfoss } else { Регулятори зниження тиску Danfoss }
    Регулятори зниження тиску

    Регулятори зниження та перепаду тиску можуть захищати насоси з мінливою витратою від перевантаження, якщо витрата падає нижче мінімальної продуктивності насоса. Вони знижують тиск на насосі або в системі та перенаправляють теплову енергію на інші з’єднання.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Інтелектуальні регулятори тиску та витрати серії Virtus

    Нове покоління інтелектуальних регуляторів тиску та витрати серії Virtus дозволяють підвищити довговічність, а також покращити функціональність і характеристики балансування мереж централізованого енергопостачання. Крім того, унікальні інтелектуальні функції оптимізації iNET і iSET дають змогу ще більше підвищити енергоефективність системи.

  • if (isSmallPicture) { Автоматичні регулятори температури Danfoss; } else if (isBigColumns) { Автоматичні регулятори температури Danfoss } else { Автоматичні регулятори температури Danfoss }
    Автоматичні регулятори температури

    Термостатичні регулятори температури використовуються для контролю температури теплоносія у швидкісних/накопичувальних системах гарячого водопостачання та опалення. У багатоквартирних будинках і комерційних будівлях вони використовуються в системах гарячого водопостачання, а також для обмеження температури зворотного теплоносія в системах централізованого теплопостачання.

  • if (isSmallPicture) { Багатофункціональні регулятори Danfoss; } else if (isBigColumns) { Багатофункціональні регулятори Danfoss } else { Багатофункціональні регулятори Danfoss }
    Багатофункціональні регулятори

    Гнучка та модульна конструкція дає змогу об’єднати кілька функцій регулювання в одному регуляторі для забезпечення відповідності найвибагливішим вимогам у широкому діапазоні галузей застосування.