• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.
  • Огляд
  • Документи
  • Тривимірні моделі і креслення
  • Програмне забезпечення
  • Пов’язані застосування
  • Історії успіху
  • Зв’яжіться з нами

Високоефективна робота в екстремальних умовах

Завдяки одному з найоптимальніших співвідношень потужності й розміру, приводи з рідинним охолодженням VACON® NXP Liquid Cooled ідеально підходять для застосувань із обмеженим простором або ускладненим повітряним охолодженням. У галузях важкої промисловості з важкими експлуатаційними умовами, наприклад, під час роботи в морі, на шельфі або в шахтах, компактна конструкція приводу та його підвищена надійність створюють додаткові переваги.

Приводи змінного струму з рідинним охолодженням можна використовувати в численних комбінаціях — від одного спеціалізованого перетворювача частоти до великих систем спільних шин постійного струму. Ці повністю стандартизовані приводи, оснащені великою кількістю функцій, надають змогу максимізувати використання простору, разом із цим знизивши загальні витрати за життєвий цикл.

Оскільки для цих приводів можна легко досягнути високого рівня захисту (IP54 або вище), їх можна встановлювати майже в будь-якому місці на заводі або судні. Це позбавляє навантаження на системи кондиціонування повітря в приміщеннях для електрообладнання, зменшує вартість і час монтажу та робить ці приводи ідеальними для проектів модернізації.

Обслуговування здійснюється швидко та легко. Функції, як-от Safe Torque Off (STO) і функція безпечного зупину 1 (SS1) сприяють безпечнішому монтажу, а друковані плати з захисним покриттям підвищують надійність.

Конфігурації NXA, NXN, NXB та NXI
Доступні конфігурації з активним фільтром (NXA), інтерфейсною частиною без регенерації (NXN), гальмівним переривачем (NXB) та перетворювачем (NXI).
Для отримання докладнішої інформації про ці конфігурації зверніться до Посібника з вибору привода VACON® NXP зі спільною шиною постійного струму.

Діапазон потужності

  • 3 x 400–500 В...132–4100 кВт
  • 3 x 525–690 В...110–5300 кВт

Функції та переваги

Необхідний простір для встановлення та потреби в інфраструктурі зменшуються завдяки компактній конструкції, яка не потребує повітропроводів

Скорочується потреба в додаткових інвестиціях, оскільки завдяки мінімальному викиду тепла в повітря не потрібні великі системи кондиціонування

Відповідає всім міжнародним стандартам і глобальним вимогам, а також має сертифікати для морських застосувань і допуски згідно з умовами безпеки, ЕМС і гармонік

Працює майже безшумно, оскільки не потребує великих вентиляторів для охолодження

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Країна Оновлено Завантажити Тип файлу
Історія установок Abeking and Rasmussen WSV англійська для кількох країн 03 трав., 2023 4.5 MB .pdf
Історія установок Baltika Icebreaker англійська для кількох країн 15 бер., 2023 1.4 MB .pdf
Історія установок Caledonian Maritime Assets Limited CMAL англійська для кількох країн 16 бер., 2023 2.9 MB .pdf
Брошура Chemicals англійська для кількох країн 22 лист., 2021 10.5 MB .pdf
Історія установок Cogeis TBM - Full case англійська для кількох країн 09 серп., 2022 6.9 MB .pdf
Історія установок Cogeis TBM - Short case англійська для кількох країн 09 серп., 2022 3.4 MB .pdf
Брошура DrivePro® Services Overview англійська для кількох країн 03 лют., 2025 26.8 MB .pdf
Історія установок Electrosteel Castings Ltd англійська для кількох країн 03 трав., 2023 1.7 MB .pdf
Посібник із використання Encoder-less Safety using DOLD Module англійська для кількох країн 15 квіт., 2017 5.9 MB .pdf
Брошура Engineering - Chemical and Pharma англійська для кількох країн 18 трав., 2022 37.7 MB .pdf
Історія установок IJ Ferries англійська для кількох країн 16 бер., 2023 4.0 MB .pdf
Історія установок Jacket lift systems англійська для кількох країн 03 трав., 2023 6.1 MB .pdf
Історія установок LANXESS - Full case англійська для кількох країн 03 трав., 2023 5.6 MB .pdf
Історія установок Maximum Power for excavating uphill tunnels англійська для кількох країн 24 серп., 2023 6.9 MB .pdf
Брошура Mining and mineral processing англійська для кількох країн 12 лист., 2021 44.2 MB .pdf
Історія установок MS Goblin hybrid англійська для кількох країн 16 бер., 2023 6.6 MB .pdf
Історія установок Nadorias Hybrid Ship англійська для кількох країн 16 бер., 2023 4.2 MB .pdf
Історія установок Northern Leader англійська для кількох країн 17 бер., 2023 931.6 KB .pdf
Історія установок Oil Pumping Fujairah англійська для кількох країн 03 трав., 2023 958.0 KB .pdf
Брошура Product Overview англійська для кількох країн 27 січ., 2025 12.6 MB .pdf
Історія установок STX англійська для кількох країн 22 бер., 2023 2.3 MB .pdf
Історія установок Telstar англійська для кількох країн 17 бер., 2023 5.0 MB .pdf
Інфорамаційний лист VACON NXP drive anti-sway functionality англійська для кількох країн 27 лют., 2023 569.0 KB .pdf
Інфорамаційний лист VACON NXP Liquid Cooled non regenerative front-end англійська для кількох країн 07 серп., 2023 316.0 KB .pdf
Брошура VACON NXP Liquid Cooled Selection Guide англійська для кількох країн 12 черв., 2023 24.0 MB .pdf
Інструкція з експлуатації VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG англійська для кількох країн 28 бер., 2023 13.0 MB .pdf
Посібник із проектування VACON® Hybridization Design Guide англійська для кількох країн 15 січ., 2017 3.8 MB .pdf
Посібник із використання VACON® NX All in One Application Guide англійська для кількох країн 24 лют., 2023 8.1 MB .pdf
Посібник із використання VACON® NX BCU ABFIFF01V126 Appl. Man англійська для кількох країн 28 лист., 2023 745.3 KB .pdf
Інструкція з експлуатації VACON® NX Liquid Cooled Drives User Manual англійська для кількох країн 23 січ., 2025 22.3 MB .pdf
Посібник із використання VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man англійська для кількох країн 28 лист., 2023 3.3 MB .pdf
Посібник із використання VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM англійська для кількох країн 15 квіт., 2019 808.0 KB .pdf
Інструкція з експлуатації VACON® NXP Advanced Safety Options англійська для кількох країн 12 вер., 2024 14.1 MB .pdf
Посібник із використання VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM англійська для кількох країн 15 січ., 2021 2.7 MB .pdf
Посібник із використання VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts англійська для кількох країн 15 лист., 2019 1.4 MB .pdf
Посібник із використання VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual англійська для кількох країн 15 січ., 2021 2.1 MB .pdf
Посібник із використання VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM англійська для кількох країн 15 черв., 2021 1.9 MB .pdf
Посібник із використання VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man англійська для кількох країн 15 груд., 2015 1.1 MB .pdf
Посібник із використання VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM англійська для кількох країн 28 лист., 2023 3.0 MB .pdf
Посібник із використання VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM англійська для кількох країн 15 груд., 2015 229.5 KB .pdf
Історія установок Viking River Cruises англійська для кількох країн 17 бер., 2023 6.4 MB .pdf
Історія установок Waterschap Zuiderzeeland англійська для кількох країн 22 бер., 2023 7.2 MB .pdf
Біла книга Why supply land-based power англійська для кількох країн 28 лют., 2023 10.6 MB .pdf

Тривимірні моделі і креслення

Тривимірні моделі і креслення
Тип Ім’я Мова Оновлено Завантажити Тип файлу

Програмне забезпечення

Програмне забезпечення
Тип Software Characteristic Ім’я Версія Мова Опубліковано Стан Завантажити Тип файлу

Пов’язані застосування

Компресори, повітряні двигуни, екструдери, насоси, вентилятори, конвеєри, дробарки, мікродвигуни, тягові агрегати, випробувальні стенди, кранові системи, системи лебідок і перетворення потужності.

  • if (isSmallPicture) { Приводи для компресорів суднових холодильних машин; } else if (isBigColumns) { Приводи для компресорів суднових холодильних машин } else { Приводи для компресорів суднових холодильних машин }
    Приводи для компресорів суднових холодильних машин

    Плавне регулювання швидкості гвинтових, поршневих і спіральних компресорів зазвичай забезпечує зниження енергоспоживання на 15 % і вищий ККД за часткових навантажень.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Приводи для морських лебідок і кранів

    Використання електродвигунів для експлуатації лебідок і кранів надає змогу досягти заощадження енергії та зниження рівня шуму, а також уникнути ризику перегрівання або витоків гідравлічного масла.

  • if (isSmallPicture) { Приводи для морських насосів і сепараторів; } else if (isBigColumns) { Приводи для морських насосів і сепараторів } else { Приводи для морських насосів і сепараторів }
    Приводи для морських насосів і сепараторів

    Скористайтеся технічним досвідом і знаннями компанії Danfoss для забезпечення надійної роботи, зменшення викидів і подовження терміну служби морських насосів і сепараторів.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Приводи для морських силових установок і підрулювальних пристроїв

    Для більшої ефективності праці та більшої свободи в проектуванні судна розгляньте можливість використання електричної головної силової установки з інженерним забезпеченням від компанії Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { Приводи для перетворення та генерування енергії для судових установок; } else if (isBigColumns) { Приводи для перетворення та генерування енергії для судових установок } else { Приводи для перетворення та генерування енергії для судових установок }
    Приводи для перетворення та генерування енергії для судових установок

    Скористайтеся досвідом Danfoss для підвищення ефективності рішень зі зберігання енергії на борту суден і для берегових джерел живлення, щоб знизити рівень шуму та забруднень у портах.

  • if (isSmallPicture) { Приводи для підйомної техніки; } else if (isBigColumns) { Приводи для підйомної техніки } else { Приводи для підйомної техніки }
    Приводи для промислових кранів і лебідок

    З метою оптимізації ККД кранів Danfoss пропонує гнучкі та енергоефективні рішення керування для роботи в умовах підвищених вимог до безпеки.

Історії успіху

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Як компанія EMIT оптимізувала свій центр випробувань двигунів?

    Завдяки рекупераційним приводам і акценту на універсальній сумісності цей центр досліджень і розробок відрізняється ефективністю та універсальністю у тестуванні двигунів.

  • if (isSmallPicture) { Caledonian Maritime Assets Limited (CMAL); } else if (isBigColumns) { Caledonian Maritime Assets Limited (CMAL) } else { Caledonian Maritime Assets Limited (CMAL) }
    38% економії палива і скорочення викидів для поромів CMAL

    Пороми CMAL використовують на 38% менше палива, ніж звичайні судна, а викиди зменшуються на аналогічну кількість.

Зв’яжіться з нами

Щоб отримати докладнішу інформацію або цінову пропозицію щодо цього привода, зверніться до нас