• Огляд
  • Документи
  • Програмне забезпечення
  • Пов’язані застосування
  • Історії успіху
  • Зв’яжіться з нами

Чистіша енергія для суден і портів

VACON® NXP Grid Converter — це альтернативне джерело енергії для суден, технології якого відіграють ключову роль в скороченні витрати палива та підвищенні ефективності. Його можна застосовувати для вироблення електроенергії для судових двигунів і транзитних джерел енергії для дотримання вимог урядових стандартів і умов портових адміністрацій.

У разі використання спільно з рішенням постачання живлення з берега VACON NXP Grid Converter надає можливість отримувати електроенергію від місцевої мережі живлення через набір кабелів, не використовуючи головні двигуни та генератори судна. Цей процес, відомий також як «cold-ironing», суттєво поліпшує паливну економічність. Крім того, він скорочує викиди CO2, NOx і SOx, знижує рівень шуму та вібрацій.

VACON NXP Grid Converter також можна використовувати в рішеннях із генератором на валу, надаючи змогу машинам силової установки працювати з різними швидкостями. У генератора на валу відсутній зв’язок між частотою обертання вала (об./хв.) з частотою, що подається на бортову мережу електроенергії, що надає можливість поліпшити якість електропостачання та підвищити паливну економічність. Крім того, передбачено можливість як відбору потужності від гребного вала, так і постачання на нього. Це особливо корисно для суден, які часто змінюють швидкість, оскільки сприяє заощадженню палива та скороченню викидів у відпрацьованих газах до 15 %. Крім того, це реалізує аварійний режим, оскільки судно може функціонувати навіть у випадку відмови головного двигуна.

Shore supply power conversion

When used with a shore-supply solution, VACON NXP Grid Converter allows electrical power to be sourced from the local grid, rather than the ship’s main engine or generators. This process, sometimes known as ‘cold ironing’, has a significantly positive impact on fuel economy. It causes reductions in CO2, NOx and SOx emissions, as well as noise and vibration levels.

Shaft generator

VACON NXP Grid Converter can also be applied to shaft-generator solutions, ensuring that propulsion machinery is able to operate at various speeds. The shaft generator decouples the shaft from the mains, which allows better electrical quality and improved fuel economy. Additionally, power can either be taken from or entered into the propeller shaft. This is particularly useful for ships that often alternate their speeds as it creates fuel savings and minimizes exhaust emissions by up to 15%. It also creates an emergency mode meaning that the vessel can operate even if the main engine fails.

Support for system integrators

Danfoss supports system integrators (SI) in designing their systems to bid on projects. Our aim is to help customers by providing tools and reference designs to make their system design easier. For instance, Danfoss can provide configurable 3D models as well as 2D general arrangement drawings from our product offering.

Напруга живлення та діапазон потужності

З повітряним охолодженням:

  • 3 x 380–500 В...180–1100 кВт
  • 3 x 525–690 В...200–1200 кВт

З рідинним охолодженням:

  • 3 x 400–500 В...160–1800 кВт
  • 3 x 525–690 В...210–1800 кВт

Функції та переваги

Знижується споживання палива, оскільки електроенергія може постачатися з місцевої мережі

Зниження викидів CO2, NOx і SOx, оскільки головний двигун можна вимкнути

Відповідає стандартам ABS і DNV

Підвищується енергоефективність, оскільки можна вибирати оптимальну швидкість роботи двигуна

Доступні рішення з рідинним і повітряним охолодженням

Facilitates fast system certification for distributed smart grids, thanks to complaince with global grid codes

Protects critical industrial processes with Intelligent DC backup

Simplified logistics and good protection with containerized solutions

Faster, more cost effective engineering thanks to reference designs

Facilitates active and reactive load sharing via droop function

Зниження рівня викидів у портах

Дізнайтесь, як берегові системи енергопостачання, оснащені приводами VACON® NXP Grid Converter, допомагають портовій адміністрації дотримуватись цільових показників щодо шкідливих викидів

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Країна Оновлено Завантажити Тип файлу
Історія установок Abeking and Rasmussen WSV англійська для кількох країн 03 трав., 2023 4.5 MB .pdf
Історія установок Alfen англійська для кількох країн 20 бер., 2023 5.1 MB .pdf
Історія установок Astrid Helene англійська для кількох країн 20 бер., 2023 2.9 MB .pdf
Історія установок Bore Sea RoFlex англійська для кількох країн 15 бер., 2023 2.7 MB .pdf
Історія установок CCB Bergen англійська для кількох країн 16 бер., 2023 3.1 MB .pdf
Брошура DrivePro® Services Overview англійська для кількох країн 03 лют., 2025 26.8 MB .pdf
Історія установок Electrosteel Castings Ltd англійська для кількох країн 03 трав., 2023 1.7 MB .pdf
Брошура Engineering - Chemical and Pharma англійська для кількох країн 18 трав., 2022 37.7 MB .pdf
Історія установок Future of the Fjords англійська для кількох країн 20 бер., 2023 2.2 MB .pdf
Історія установок Geothermal Winton англійська для кількох країн 20 бер., 2023 5.9 MB .pdf
Історія установок Grotte electric ferry - Full case англійська для кількох країн 15 груд., 2021 1.1 MB .pdf
Історія установок Grotte electric ferry - Mobile case | English англійська для кількох країн 15 груд., 2021 916.2 KB .pdf
Історія установок Grotte electric ferry - Short case англійська для кількох країн 15 груд., 2021 3.9 MB .pdf
Історія установок JeffriesGroup EfW plant - Full case англійська для кількох країн 04 квіт., 2022 5.0 MB .pdf
Історія установок JeffriesGroup EfW plant - Mobile case англійська для кількох країн 05 квіт., 2022 3.4 MB .pdf
Історія установок JeffriesGroup EfW plant - Short case англійська для кількох країн 04 квіт., 2022 3.8 MB .pdf
Історія установок NES Ferry Norway - Full case англійська для кількох країн 09 бер., 2022 608.5 KB .pdf
Історія установок NES Ferry Norway - Mobile case англійська для кількох країн 16 бер., 2022 8.0 MB .pdf
Історія установок NES Ferry Norway - Short case англійська для кількох країн 16 бер., 2022 1.9 MB .pdf
Історія установок Nuvera Fuel Cells англійська для кількох країн 11 січ., 2022 2.9 MB .pdf
Історія установок Nuvera Fuel Cells - Mobile case англійська для кількох країн 10 січ., 2022 1.4 MB .pdf
Брошура Product Overview англійська для кількох країн 27 січ., 2025 12.6 MB .pdf
Історія установок Qinous англійська для кількох країн 22 бер., 2023 4.2 MB .pdf
Історія установок Quintex англійська для кількох країн 17 бер., 2023 1.0 MB .pdf
Історія установок Ro-Pax vessels англійська для кількох країн 17 бер., 2023 2.1 MB .pdf
Брошура Shore Supply Flyer англійська для кількох країн 11 бер., 2022 2.2 MB .pdf
Історія установок STX Engine SKorea англійська для кількох країн 22 бер., 2023 5.1 MB .pdf
Посібник із використання The new network - smart grids англійська для кількох країн 15 квіт., 2019 2.4 MB .pdf
Інфорамаційний лист VACON NXP drive anti-sway functionality англійська для кількох країн 27 лют., 2023 569.0 KB .pdf
Брошура VACON NXP Grid Converter for Smart Grids англійська для кількох країн 22 лист., 2021 10.7 MB .pdf
Брошура VACON NXP Grid Converter Selection Guide англійська для кількох країн 24 бер., 2025 12.9 MB .pdf
Інструкція з експлуатації VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG англійська для кількох країн 28 бер., 2023 13.0 MB .pdf
Посібник із проектування VACON® Hybridization Design Guide англійська для кількох країн 15 січ., 2017 3.8 MB .pdf
Інструкція з експлуатації VACON® NX Liquid Cooled Drives User Manual англійська для кількох країн 23 січ., 2025 22.3 MB .pdf
Посібник із використання VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V190 AppM англійська для кількох країн 28 лист., 2023 1.9 MB .pdf
Посібник із використання VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V160 AppM англійська для кількох країн 24 лист., 2023 2.9 MB .pdf
Посібник із використання VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM англійська для кількох країн 15 серп., 2019 1.4 MB .pdf
Біла книга Why supply land-based power англійська для кількох країн 28 лют., 2023 10.6 MB .pdf

Програмне забезпечення

Програмне забезпечення
Тип Software Characteristic Ім’я Версія Мова Опубліковано Стан Завантажити Тип файлу
System software Option and fieldbus firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 004 English 16 груд., 2019 Released 3.1 MB .zip
Software tools VACON® NCDrive 2.0.42 English 08 бер., 2022 Released 5.0 MB .zip
Software tools VACON® NCLoad 1.0.34 English 04 груд., 2020 Released 3.6 MB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 01 English 11 січ., 2016 Released 748.0 B .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 01 English 11 січ., 2016 Released 1.3 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 01 English 27 лют., 2018 Released 2.7 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 English 01 січ., 2012 Released 3.5 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 01 English 19 лют., 2015 Released 7.4 KB .zip
Application software VACON® NXP Grid Converter Application 192 English 29 січ., 2024 Released 2.7 MB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 01 English 08 січ., 2015 Released 13.2 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 01 English 08 черв., 2022 Released 13.4 KB .zip
System software Library VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library 014 English 08 лип., 2020 Released 3.6 MB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 01 English 03 вер., 2020 Released 72.1 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 01 English 03 квіт., 2020 Released 204.3 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 01 English 16 груд., 2019 Released 667.4 KB .zip
System software Library VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library 01 English 16 лют., 2018 Released 2.9 MB .zip
System software Library VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions 01 English 16 лют., 2018 Released 531.9 KB .zip
System software Option and fieldbus firmware VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware 007 English 03 квіт., 2023 Released 7.2 MB .zip
System software Option and fieldbus firmware VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 01 English 08 лют., 2021 Released 209.2 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 01 English 13 лист., 2018 Released 461.7 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTEC EtherCAT ESI 01 English 20 лют., 2020 Released 381.4 KB .zip
Software tools VACON® Safe 1.0.4.0 English 25 січ., 2021 Released 3.8 MB .zip

Пов’язані застосування

Генератори з приводом від валу та системи постачання енергії з берега.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Приводи для морських силових установок і підрулювальних пристроїв

    Для більшої ефективності праці та більшої свободи в проектуванні судна розгляньте можливість використання електричної головної силової установки з інженерним забезпеченням від компанії Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { Приводи для перетворення та генерування енергії для судових установок; } else if (isBigColumns) { Приводи для перетворення та генерування енергії для судових установок } else { Приводи для перетворення та генерування енергії для судових установок }
    Приводи для перетворення та генерування енергії для судових установок

    Скористайтеся досвідом Danfoss для підвищення ефективності рішень зі зберігання енергії на борту суден і для берегових джерел живлення, щоб знизити рівень шуму та забруднень у портах.

Історії успіху

Незабаром…

Незабаром…

Зв’яжіться з нами

Щоб отримати докладнішу інформацію або цінову пропозицію щодо цього привода, зверніться до нас