• Огляд
  • Документи
  • Програмне забезпечення
  • Пов’язані застосування
  • Історії успіху
  • Зв’яжіться з нами

Селективність захисту в мережах постійного струму

VACON® NXP DCGuard™ забезпечує оперативне вимкнення та повну селективність захисту в мережах постійного струму для всіх приводів серії VACON® NXP.

У мережах постійного струму енергопостачання здійснюється з меншими втратами, ніж у мережах змінного струму. При цьому для забезпечення селективності захисту та обмеження струму короткого замикання потрібні складніші захисні пристрої.

VACON® NXP DCGuard™ — напівпровідниковий захисний пристрій, який підтримує стабільну роботу мережі постійного струму за рахунок майже миттєвого виявлення та відсікання будь-яких аварійних струмів. Він ізолює дефектну частину системи за 5 мікросекунд, забезпечуючи захист і безперебійну роботу решти обладнання.

VACON® NXP DCGuard має сертифікати від DNV-GL, ABS і Регістра Ллойда, що полегшує отримання схвалення на використання систем із ним у складі в морських застосуваннях.

Діапазон струму

465–800 В пост. струму………3–4140 A

640–1100 В пост. струму………4–3100 A

Технічні характеристики та переваги

  • Належна селективність захисту систем від короткого замикання
  • Відсутність стрибків напруги під час відсікання струму
  • Можливість під’єднати пристрій одночасно до двох мереж постійного струму з різницею напруги, що досягає номінальної величини для пристрою напруги постійного струму (завдяки контролю коливань напруги)
  • Захист кабелів передавання від перевантаження
  • Надійна, перевірена технологія
Мережі постійного струму та селективність захисту за допомогою VACON® NXP DCGuard™

Мережі постійного струму та селективність захисту за допомогою VACON® NXP DCGuard™

Використання мереж постійного струму замість змінного надає змогу підвищити ефективність використання енергії та зону дії системи до 20 %. Крім того, мережі постійного струму мають суттєвий потенціал для заощадження електроенергії, особливо за умов одночасного використання зі сховищами енергії та/або генераторами зі змінною швидкістю обертання.

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Країна Оновлено Завантажити Тип файлу
Історія установок Abeking and Rasmussen WSV англійська для кількох країн 03 трав., 2023 4.5 MB .pdf
Біла книга DC grids and selectivity using VACON NXP DCGuard англійська для кількох країн 17 бер., 2023 3.2 MB .pdf
Історія установок Electrosteel Castings Ltd англійська для кількох країн 03 трав., 2023 1.7 MB .pdf
Історія установок Grotte electric ferry - Full case англійська для кількох країн 15 груд., 2021 1.1 MB .pdf
Історія установок Grotte electric ferry - Mobile case | English англійська для кількох країн 15 груд., 2021 916.2 KB .pdf
Історія установок Grotte electric ferry - Short case англійська для кількох країн 15 груд., 2021 3.9 MB .pdf
Історія установок IJ Ferries англійська для кількох країн 16 бер., 2023 4.0 MB .pdf
Брошура Product Overview англійська для кількох країн 27 січ., 2025 12.6 MB .pdf
Інфорамаційний лист VACON NXP DCGuard англійська для кількох країн 01 бер., 2023 813.2 KB .pdf
Інфорамаційний лист VACON NXP drive anti-sway functionality англійська для кількох країн 27 лют., 2023 569.0 KB .pdf
Посібник із використання VACON® NXP DCGuard Application Guide англійська для кількох країн 27 лип., 2022 2.0 MB .pdf
Посібник із проектування VACON® NXP DCGuard Design Guide англійська для кількох країн 05 груд., 2018 3.5 MB .pdf
Інструкція з експлуатації VACON® NXP DCGuard Operating Guide англійська для кількох країн 13 лист., 2018 2.4 MB .pdf

Програмне забезпечення

Програмне забезпечення
Тип Software Characteristic Ім’я Версія Мова Опубліковано Стан Завантажити Тип файлу
Application software VACON® NXP DCGuard Application 054 English 29 січ., 2024 Released 2.3 MB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 01 English 13 лист., 2018 Released 461.7 KB .zip

Пов’язані застосування

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Приводи для морських силових установок і підрулювальних пристроїв

    Для більшої ефективності праці та більшої свободи в проектуванні судна розгляньте можливість використання електричної головної силової установки з інженерним забезпеченням від компанії Danfoss.

Історії успіху

Незабаром…

Незабаром…

Зв’яжіться з нами

Щоб отримати докладнішу інформацію або цінову пропозицію щодо цього привода, зверніться до нас