Наближуючи рівень вироблення енергії до рівня споживання
З метою підвищення продуктивності за рахунок ефективнішого використання енергії поширюється практика впровадження в системи технологій накопичення енергії для створення гібридних рішень. Існує велика кількість методів накопичення енергії, проте одним із найперспективніших і найлегше інтегрованих рішень на сьогоднішній день вважаються акумулятори, оскільки їх вартість знижується, а енергоємність збільшується. Перетворювачі DC/DC можна використовувати для під’єднання до різних джерел живлення, зокрема акумуляторів, суперконденсаторів, паливних елементів і сонячних панелей.
Завдяки підтримці широкого діапазону значень вхідної напруги (наприклад, з акумулятора), VACON® NXP DC/DC Converter можна використовувати для узгодження напруги джерела зі спільною шиною постійного струму, аби використовувати накопичену енергію для створення на шині постійного струму напруги, необхідної для роботи агрегатів, під’єднаних до цієї гібридної системи.
Перетворювач DC/DC VACON® NXP може використовуватись у складі модулів приводів VACON® NXP із рідинним або повітряним охолодженням.
Напруга живлення та діапазон потужності
З повітряним охолодженням:
- 3 x 380–500 В...180–1100 кВт за напруги акумулятора від 100 В пост. струму * до 800 В пост. струму**
- 3 x 525–690 В...200–1200 кВт за напруги акумулятора від 100 В пост. струму * до 1100 В пост. струму**
З рідинним охолодженням:
- 3 x 380–500 В...160–1800 кВт за напруги акумулятора від 100 В пост. струму * до 800 В пост. струму**
- 3 x 525–690 В...210–1800 кВт за напруги акумулятора від 100 В пост. струму * до 1100 В пост. струму**
*Мінімальна напруга залежить від конкретної системи
**Залежить від напруги на шині постійного струму системи. Вхідна напруга (від акумулятора) має бути завжди нижчою за напругу на шині постійного струму.
Функції та переваги
Конвертери DC/DC, створені на базі апаратних засобів і платформи керування VACON® NXP, не потребують великих додаткових інвестицій та разом із тим забезпечують такий самий рівень функціональної гнучкості
Модульна конструкція перетворювачів DC/DC надає змогу легко під’єднувати їх до шини постійного струму, тим самим забезпечуючи майже миттєвий доступ до додаткових джерел живлення постійного струму та легкість розширення системи
Завдяки використанню апаратних конфігурацій VACON® NXP спеціалісти з обслуговування потребують мінімального навчання
Широкий діапазон значень номінального струму надає можливість інтегрувати в системи блоки акумуляторів із різними значеннями номінальної напруги
Старі блоки акумуляторів можна легко та швидко замінити, що надає змогу уникнути тривалих простоїв
Сумісні з джерелами живлення постійного струму та накопичувачами енергії широкого діапазону напруги
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|
Програмне забезпечення
Тип | Ім’я | Мова | Оновлено | Версія | Стан | Завантажити | Тип файлу |
---|
Пов’язані застосування
- Обмеження максимального навантаження
- Інтеграція поновлюваних джерел енергії (сонячні панелі, паливні елементи) у системи зі спільною шиною постійного струму
- Додавання накопичувачів енергії (батарей) до систем зі спільною шиною постійного струм
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для морських силових установок і підрулювальних пристроївДля більшої ефективності праці та більшої свободи в проектуванні судна розгляньте можливість використання електричної головної силової установки з інженерним забезпеченням від компанії Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для перетворення та генерування енергії для судових установокСкористайтеся досвідом Danfoss для підвищення ефективності рішень зі зберігання енергії на борту суден і для берегових джерел живлення, щоб знизити рівень шуму та забруднень у портах.
Історії успіху
Незабаром…
Незабаром…
Зв’яжіться з нами
Щоб отримати докладнішу інформацію або цінову пропозицію щодо цього привода, зверніться до нас