Децентральний сервопривод з гнучкою модульністю
Інтегрований сервопривід VLT® ISD® 510 об'єднує серводвигун і сервопривод в одному компактному пристрої. Він надає великі переваги в різних областях застосування, таких як поворотні столи, маркувальні машини, закорковування та упаковування харчових продуктів й фармацевтичних препаратів.
Управління рухом інтегровано в приводи для незалежного запуску послідовності руху і, отже, звільнення центрального ПЛК.
Використовуйте ISD® 510 як частину концепції сервоприводу VLT® FlexMotion ™.
Швидкий і безвідмовний монтаж
Концепція гібридних кабелів Plug and Twist, що включає в себе напругу живлення і управління, а також функціональну безпеку й проведення польової шини, робить установку швидкою, легкою, відмовостійкою і рентабельною. Так як декілька децентралізованих приводів можуть працювати тільки від одного VLT® Decentral Access Module DAM 510 завдяки простому послідовному розведенню ланцюга розподільні коробки не потрібні, і ви можете скоротити кількість кабелів до мінімуму.
Виберіть бажаний протокол
Відкрите підключення до звичайних систем Ethernet в реальному часі, таким як EtherCAT, POWERLINK і PROFINET, програмування на основі МЕК 61131-3 і функціональні блоки PLCopen Motion, робить систему ще більш гнучкою і простий в інтеграції в різні інженерні середовища.
Висока продуктивність у жорстких умовах
Абсолютно гладка і легка в догляді поверхня разом з корпусами з високим ступенем захисту IP67 і класом стійкості до вібрації 3M7 забезпечує ідеальну посадку для всіх видів обертових додатків в складних умовах.
Діапазон напруги та крутного моменту
Номінальна напруга
565 - 680 В постійного струму ± 10%
Номінальний крутильний момент
1,5-13 Нм
Піковий крутильний момент
6.1 – 50 Нм
Особливості та переваги
Широкий асортимент із поєднанням центральних та децентралізованих компонентів ідеально вписується в модульні концепції машини
Концепція проводки швидкого та безвідмовного захисту допомагає заощадити час установки та витрати на компоненти
Відкрите підключення до звичайних протоколів Ethernet в реальному часі забезпечує гнучкість, швидку передачу даних і просту системну інтеграцію
Бібліотеки PLCopen Motion і програмування МЕК 61131-3 забезпечують стандартизований і простий системний підхід для всіх платформ контролерів
Комплексні дані системи в режимі реального часу від кожного компонента повністю підтримують профілактичну і профілактичне обслуговування машини
Вібростійкою відповідно до класів захисту 3M7 і IP67 забезпечує надійну роботу в складних умовах
Сервопривід, встановлений безпосередньо на двигуні або поруч з ним, знижує потребу в просторі шафи і витрати на охолоджувальне обладнання
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошура | Engineering - Chemical & Pharma | англійська | для кількох країн | 18 трав., 2022 | 37.7 MB | |
Брошура | FB Innovation Center | Gain competitive advantages from concentrated expertise and faster innovation cycles | англійська | для кількох країн | 29 серп., 2023 | 7.2 MB | |
Інструкція з експлуатації | VLT Servo Drive System ISD 510-DSD 510 | англійська | для кількох країн | 15 бер., 2022 | 16.9 MB | |
Посібник із проектування | VLT_Servo Drive_ISD510_DSD510_MSD510_DG | англійська | для кількох країн | 20 бер., 2023 | 10.3 MB | |
Інструкція з експлуатації | VLT® Integrated Servo Drive ISD 410 | англійська | для кількох країн | 13 черв., 2012 | 46.3 MB | |
Інфорамаційний лист | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 | англійська | для кількох країн | 08 серп., 2023 | 1.1 MB | |
Брошура | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 & VLT® Decentral Servo Drive DSD 510 Selection Guide | англійська | для кількох країн | 29 серп., 2023 | 9.8 MB | |
Інструкція з експлуатації | VLT® ISD 410 Connection Box | англійська | для кількох країн | 24 жовт., 2012 | 4.7 MB | |
Інструкція з експлуатації | VLT® ISD 410 Encoder Box | англійська | для кількох країн | 21 серп., 2012 | 4.2 MB | |
Інструкція з експлуатації | VLT® ISD Power Supply Module | англійська | для кількох країн | 07 вер., 2012 | 602.6 KB |
Зв’яжіться з нами
Щоб отримати докладнішу інформацію або цінову пропозицію щодо цього привода, зверніться до нас