Деякі варіанти привода VLT® OneGearDrive® досягнули стадії Обмежений свого життєвого циклу, що означає, що його підтримку лімітовано та він більше не виробляється. Знятий з виробництва варіант із елементом типового коду L09 більше недоступний для замовлення. Його було замінено оновленим елементом коду типу L06.
Базове технічне обслуговування, запасні частини та послуги з ремонту доступні протягом обмеженого часу для забезпечення тривалого терміну служби й максимальної циклічності. Danfoss підтримує чинні контракти на обслуговування.
На цьому етапі компанія Danfoss пропонує допомогу, використовуючи такі сервіси, як:
За бажанням ми допоможемо підібрати найкращий запасний виріб із належними функціями для вашого застосування. Наші інтелектуальні продукти можуть оптимізувати вашу систему протягом багатьох років.
Знайдіть технічну документацію щодо варіантів VLT® OneGearDrive®
Альтернативний продукт: Активні варіанти VLT® OneGearDrive
VLT® OneGearDrive — гнучка, енергоефективна система привода, яка суттєво зменшує кількість варіантів приводів у типових установках продовольчої промисловості або технологічних процесах обробки матеріалів. Зменшення варіантів приносить суттєве скорочення експлуатаційних витрат та значне заощадження електроенергії. Виріб має в своєму складі високоефективне поєднання двигуна з постійними магнітами та оптимізованої зубчастої передач.
Діапазон напруги й потужності
3 × 380–480 В...1,0–3,0 кВт
![Співробітник Danfoss, який виконує DrivePro® Site Assessment](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Які від цього переваги?
Ми також можемо допомогти вам у роботі з сервісом DrivePro® Site Assessment, який спрощує керування встановленою базою приводів змінного струму та планування на майбутнє. Спеціаліст Danfoss запропонує вам докладний огляд усіх приводів змінного струму, надавши чітке уявлення про поточні й майбутні потреби в технічному обслуговуванні.