Інтелектуальний вибір для приглушення гармонік
Отримайте переваги від приглушення гармонік, корекції коефіцієнта потужності і компенсації дисбалансу в одному продукті. Ви можете регулювати налаштування відповідно до ваших потреб і зосередитися на важливій області для вашої сфери застосування.
Вибіркове приглушення гармонік і автоматичне виявлення резонансу забезпечують надійну роботу, пристосовану до ваших вимог.
Ефективність фільтрування на рівні понад 98,2 % з використанням передових технологій SiC
Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 призначений для зменшення гармонічних спотворень центральних або децентралізованих приводів Danfoss. Перемикачі SiC нового покоління забезпечують неперевершену високу ефективність з меншими на 60 % втратами потужності в порівнянні з аналогічними фільтрами та ефективним усуненням гармонік високого порядку. Фільтр сумісний з усіма приводами в асортименті продукції Danfoss і постачається з попередньо налаштованими та відрегульованими заводськими налаштуваннями, готовими до використання з супровідними перетворювачами струму.
Напруга в мережі та струм фільтра*
- 3 × 380–480 В змін. струму… Модулі на 55 А. Макс. 440 A з 8 модулями, встановленими паралельно
*Додаткові діапазони напруги та струми фільтра доступні за запитом.
Функції та переваги
Компактна модульна конструкція зменшує потребу в просторі
Простота в обслуговуванні скорочує час обслуговування і витрати
Автоматичне виявлення резонансу для регулювання частоти перемикання подовжує період безперебійної роботи
Простота у використанні завдяки вирішенню кількох проблем якості потужності за допомогою одного виробу: приглушення гармонік, корекція коефіцієнта потужності і компенсація дисбалансу
Високоефективний і надійний, з тривалим терміном служби та низькою загальною вартістю володіння
Швидке введення в експлуатацію завдяки можливості автоматичного конфігурування, а також легкому визначенню параметрів за допомогою програмного забезпечення для ПК Danfoss AAF 007 Setup Tool та/або RS485
Просте переоснащення під наявні установки, коли гармонійні спотворення збільшуються з додаванням нелінійних навантажень
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Інструкція з експлуатації | Advanced Active Filter AAF 007 | англійська | для кількох країн | 23 серп., 2023 | 3.2 MB | |
Інфорамаційний лист | Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 | англійська | для кількох країн | 02 трав., 2024 | 913.6 KB | |
Брошура | Harmonics in HVAC | англійська | для кількох країн | 12 черв., 2023 | 19.7 MB | |
Брошура | Harmonics in water & wastewater | англійська | для кількох країн | 09 черв., 2023 | 17.1 MB | |
Брошура | Product Overview - Danfoss Drives - for your applications | англійська | для кількох країн | 16 бер., 2023 | 9.8 MB |
Пов’язані застосування
Низка сфер застосування у водопостачанні та водовідведенні, суднобудуванні, нафтогазовій та видобувній промисловості.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для комерційних компресорівРегулювання швидкості обертання за допомогою приводів змінного струму надає змогу скоротити енергоспоживання завдяки роботі компресора на меншій швидкості.
Історії успіху
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Безпечний стрибок з парашутом з Fly ExperienceПриводи VLT® HVAC забезпечують точне управління швидкістю осьових вентиляторів в першій у Італії вертикальній аеродинамічній трубі, яка забезпечує безпечне і веселе занурення в небо.