Додатковий захист для використання на морі та у важкій промисловості
Приводи VACON® NXP Liquid Cooled вбудовані у корпус міцної конструкції, що робить їх ідеальними для використання в широкому колі промислових галузей зі складними експлуатаційними умовами.
Приводи змінного струму з рідинним охолодженням можна використовувати в численних комбінаціях — від одного спеціалізованого перетворювача частоти до великих систем спільних шин постійного струму. Ці повністю стандартизовані приводи корпусного виконання, оснащені великою кількістю функцій, надають змогу максимізувати використання простору, разом із цим знизивши загальні витрати за життєвий цикл.
Завдяки високому ступеню захисту (IP54) ці приводи можна встановлювати майже в будь-якому місці на заводі або судні. Це позбавляє навантаження на системи кондиціонування повітря в приміщеннях для електрообладнання, зменшує вартість і час монтажу та робить ці приводи ідеальними для проектів модернізації.
Обслуговування здійснюється швидко та легко. Функції, як-от Safe Torque Off (STO) і функція безпечного зупину 1 (SS1) сприяють безпечнішому монтажу, а друковані плати з захисним покриттям підвищують надійність.
Конфігурації NXA, NXN, NXB та NXI
Доступні конфігурації з активним фільтром (NXA), інтерфейсною частиною без регенерації (NXN), гальмівним переривачем (NXB) та перетворювачем (NXI).
Для отримання докладнішої інформації про ці конфігурації зверніться до Посібника з вибору привода VACON® NXP зі спільною шиною постійного струму.
Діапазон потужності
- 3 x 400–500 В...700–1100 кВт
- 3 x 525–690 В...800–1550 кВт
Функції та переваги
Завдяки міцній конструкції шафи подовжується термін служби та надійність привода
Необхідний простір для встановлення та потреби в інфраструктурі зменшуються завдяки компактній конструкції, яка не потребує повітропроводів
Скорочується потреба в додаткових інвестиціях, оскільки завдяки мінімальному викиду тепла в повітря не потрібні великі системи кондиціонування
Відповідає всім міжнародним стандартам і глобальним вимогам, а також має сертифікати для морських застосувань і допуски згідно з умовами безпеки, ЕМС і гармонік
Працює майже безшумно, оскільки не потребує великих вентиляторів для охолодження
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Історія установок | Abeking and Rasmussen WSV | англійська | для кількох країн | 03 трав., 2023 | 4.5 MB | |
Брошура | DrivePro Life Cycle Services | англійська | для кількох країн | 13 квіт., 2023 | 7.0 MB | |
Брошура | DrivePro Life Cycle Services - Ukrainian | українська | для кількох країн | 13 квіт., 2023 | 7.0 MB | |
Історія установок | Electrosteel Castings Ltd | English | англійська | для кількох країн | 03 трав., 2023 | 1.7 MB | |
Посібник із використання | Encoder-less Safety using DOLD Module | англійська | для кількох країн | 15 квіт., 2017 | 5.9 MB | |
Брошура | Engineering - Chemical & Pharma | англійська | для кількох країн | 18 трав., 2022 | 37.7 MB | |
Історія установок | Maximum Power for excavating uphill tunnels | англійська | для кількох країн | 24 серп., 2023 | 6.9 MB | |
Брошура | Mining and mineral processing | англійська | для кількох країн | 12 лист., 2021 | 44.2 MB | |
Брошура | Product Overview | англійська | для кількох країн | 16 бер., 2023 | 9.8 MB | |
Брошура | Robust, silent and space-saving control for all drive needs in demanding applications | англійська | для кількох країн | 12 черв., 2023 | 24.0 MB | |
Інструкція з експлуатації | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | англійська | для кількох країн | 28 бер., 2023 | 13.0 MB | |
Посібник із проектування | VACON® Hybridization Design Guide | англійська | для кількох країн | 15 січ., 2017 | 3.8 MB | |
Посібник із використання | VACON® NX All in One Application Guide | англійська | для кількох країн | 24 лют., 2023 | 8.1 MB | |
Посібник із використання | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | англійська | для кількох країн | 28 лист., 2023 | 3.3 MB | |
Посібник із використання | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | англійська | для кількох країн | 15 квіт., 2019 | 808.0 KB | |
Інструкція з експлуатації | VACON® NXP Advanced Safety Option OG | англійська | для кількох країн | 15 вер., 2021 | 14.1 MB | |
Посібник із використання | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | англійська | для кількох країн | 15 черв., 2021 | 1.1 MB | |
Посібник із використання | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | англійська | для кількох країн | 15 січ., 2021 | 2.7 MB | |
Посібник із використання | VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts | англійська | для кількох країн | 15 лист., 2019 | 1.4 MB | |
Посібник із використання | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | англійська | для кількох країн | 15 січ., 2021 | 2.1 MB | |
Посібник із використання | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | англійська | для кількох країн | 15 черв., 2021 | 1.9 MB | |
Посібник із використання | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | англійська | для кількох країн | 15 груд., 2015 | 1.1 MB | |
Посібник із використання | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | англійська | для кількох країн | 28 лист., 2023 | 3.0 MB | |
Посібник із використання | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | англійська | для кількох країн | 15 груд., 2015 | 229.5 KB |
Програмне забезпечення
Тип | Ім’я | Мова | Оновлено | Версія | Стан | Завантажити | Тип файлу |
---|
Пов’язані застосування
Компресори, повітряні двигуни, екструдери, насоси, вентилятори, конвеєри, дробарки, мікродвигуни, тягові агрегати, випробувальні стенди, кранові системи, системи лебідок і перетворення потужності.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для компресорів суднових холодильних машин
Плавне регулювання швидкості гвинтових, поршневих і спіральних компресорів зазвичай забезпечує зниження енергоспоживання на 15 % і вищий ККД за часткових навантажень.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для морських силових установок і підрулювальних пристроїв
Для більшої ефективності праці та більшої свободи в проектуванні судна розгляньте можливість використання електричної головної силової установки з інженерним забезпеченням від компанії Danfoss.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для перетворення та генерування енергії для судових установок
Скористайтеся досвідом Danfoss для підвищення ефективності рішень зі зберігання енергії на борту суден і для берегових джерел живлення, щоб знизити рівень шуму та забруднень у портах.
Зв’яжіться з нами
Щоб отримати докладнішу інформацію або цінову пропозицію щодо цього привода, зверніться до нас