Гнучкий, стабільний та зручний в експлуатації
VACON® NXC — компактний привод, вмонтований у корпус, який надійно працює за жорстких експлуатаційних умов, наприклад, у видобувній, нафтогазовій галузях, а також у водопостачанні та водовідведенні. Корпус із ефективним охолодженням подовжує термін служби привода та забезпечує експлуатацію без збоїв.
Корпуси, обладнані ручками для зручного перенесення, можуть монтуватися як на стіну, так і окремо. Відділення з легким доступом для реле, додаткових клем та іншого обладнання, а також достатній вільний простір навколо силових клем забезпечують просте встановлення та під’єднання силових кабелів. Монтажні рейкові напрямні та висувний кронштейн забезпечують швидке та ефективне сервісне обслуговування силового блоку.
Напруга живлення та діапазон потужності
6- та 12-пульсні блоки живлення:
- 3 x 380–500 В...132–1200 кВт
- 3 x 525–690 В...110–2000 кВт
Блоки живлення з активним випрямлячем (AFE):
- 3 x 380–500 В...132–1500 кВт
- 3 x 525–690 В...110–2000 кВт
Низькі гармоніки, блоки живлення з активним фільтром:
- 400 В.....132–560 кВт
- 500 В*.....132–560 кВт
- 690 В.....110–800 кВт
*потребує активного фільтра на 690 В
Функції та переваги
Оскільки додаткові проектні та інженерні роботи, а також додаткові вентилятори для охолодження не потрібні, скорочуються інвестиційні витрати.
Завдяки легкому доступу до відділення керування та знімній клавіатурній панелі скорочується час введення в експлуатацію та тривалість обслуговування
Поліпшена зручність обслуговування завдяки монтажним рейковим напрямним і принципу обслуговування з висувним кронштейном
Скорочено витрати на обслуговування завдяки надійній конструкції, яка пройшла типові випробування
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|
Програмне забезпечення
Тип | Ім’я | Мова | Оновлено | Версія | Стан | Завантажити | Тип файлу |
---|
Пов’язані застосування
Насоси, вентилятори, екструдери, конвеєри, мікродвигуни, пристрої перетворення потужності й тягові агрегати.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для морських силових установок і підрулювальних пристроївДля більшої ефективності праці та більшої свободи в проектуванні судна розгляньте можливість використання електричної головної силової установки з інженерним забезпеченням від компанії Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для насосів підвищення тискуУ сфері водопостачання з використанням поверхневих або підземних вод приводи змінного струму Danfoss можуть допомогти оптимізувати виробничий процес і одночасно зменшити витрати на енергоресурси й технічне обслуговування.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для насосів у гірничодобувній промисловостіЗменшуйте теплове навантаження на підстанцію та інфраструктуру кондиціонування повітря за допомогою регулювання насосів із повітряним охолодженням від Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для перетворення та генерування енергії для судових установокСкористайтеся досвідом Danfoss для підвищення ефективності рішень зі зберігання енергії на борту суден і для берегових джерел живлення, щоб знизити рівень шуму та забруднень у портах.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для промислових вентиляторівПриводи змінного струму Danfoss AC для промислової вентиляції пропонують низку переваг, а саме високу точність, зручні інтерфейси користувача, розподілену логіку та низькі експлуатаційні витрати.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для промислових насосівКерування промисловими насосами за допомогою приводів змінного струму Danfoss дозволяє оптимізувати технологічні процеси та істотно знизити витрати на енергоресурси й технічне обслуговування.
Історії успіху
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Послуги DrivePro® підвищують безпеку теплопостачання в 49 000 квартир у ГлівіцеПОЛЬЩА: На підприємстві централізованого теплопостачання PEC Gliwice приводи змінного струму зменшують енергоспоживання електродвигунів на 40 %. Перевірки DrivePro® Site Assessment допомагають забезпечити оптимальну ефективність.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Модернізація акумулятора економить паливо і покращує якість повітряНайкоротший поромний маршрут Данії в даний час є піонером в області акумуляторних батарей.
Зв’яжіться з нами
Щоб отримати докладнішу інформацію або цінову пропозицію щодо цього привода, зверніться до нас