• Огляд
  • Принцип роботи
  • Найчастіші запитання
  • Документи
  • Історії успіху

Оптимальні робочі характеристики із першого дня

Послуга DrivePro® Start-up спирається на більш ніж 50-річний досвід виробництва приводів змінного струму й надається для всіх останніх випусків приводів Danfoss. Оптимізація приводів змінного струму під час процесу введення в експлуатацію забезпечує максимальну енергоефективність, довший термін служби й економію витрат для вашої системи з першого дня.

Наші кваліфіковані інженери перевірять вашу установку, налаштують параметри приводів відповідно до рекомендацій виробника (Danfoss) і проведуть випробування в реальних умовах. Крім того, ми надамо вам практичні інструкції та рекомендації Danfoss щодо використання введених в експлуатацію приводів змінного струму, які дозволять знизити викиди вуглецю й енергетичні відходи та одночасно максимізувати цінність вашого привода.

Послуга DrivePro® Start-up надається відповідно до вашого робочого графіка. Вона дає вам упевненість у тому, що використовувані приводи змінного струму встановлені й налаштовані правильно.

Принцип роботи

Функції та переваги

Забезпечте правильний монтаж і оптимальне точне налаштування відповідно до застосування й технологічного процесу

  • Подовжте термін служби привода змінного струму на 50 %
  • Скоротіть час простою в роботі до 30 %

Досвід Danfoss підвищує ефективність технологічних процесів і енергозбереження

  • Підвищуйте експлуатаційну ефективність, заощаджуйте до 20 % енергії на рік із моменту першого запуску

Скоротіть час уведення в експлуатацію завдяки перевіреним процедурам пуску, спеціально розробленим для приводів змінного струму Danfoss

  • Зниження витрат на введення в експлуатацію

Найчастіші запитання

Обслуговування в рамках стандартного пакета починається зі складання графіка виконання робіт. Після його узгодження з вами інженер Danfoss проведе комплексну перевірку установки привода. Він виконає точне налаштування параметрів привода, щоб вони повністю відповідали вашим потребам. Потім інженер виконає функціональне тестування системи приводу/двигуна та проведе базовий інструктаж для ваших фахівців із технічного обслуговування, щоб навчити їх

підтримувати роботу привода з максимальною ефективністю протягом усього терміну служби.  І нарешті, інженер Danfoss надасть вам повний і детальний звіт про введення в експлуатацію.

 

Послуга не включає монтаж привода. Перш ніж ви зможете отримати послугу DrivePro® Start-up, вам слід виконати установку привода, дотримуючись інструкцій, наданих у відповідному посібнику з монтажу й посібнику з програмування Danfoss.

Крім того, привод потрібно підготувати до першого ввімкнення живлення, але його має виконати інженер Danfoss у рамках послуги DrivePro® Start-up. На додаток, приводи з винятковими опціями шини послідовного зв’язку, опціями керування рухом і/або додатковими платами функціональної безпеки не входять до стандартного обсягу обслуговування.

 

В ідеалі, замовлення на обслуговування слід розміщувати одночасно із замовленням на привод(и). Це дасть вам і компанії Danfoss достатньо часу, щоб запланувати виконання робіт у відповідний час. Ви також можете розмістити замовлення після встановлення приводів. Але є одна важлива умова для нових приводів: має бути виконано обслуговування DrivePro® Start-up, перш ніж ви подасте потужність на привод.

 

У більшості випадків так, але в деяких сценаріях вона може бути корисною для існуючих приводів або систем приводів. Зокрема, це стосується випадків, коли привод пройшов значний ремонт або модернізацію. У такому разі рекомендовано обговорити ваші вимоги з місцевим представником Danfoss, який зможе порадити, чи зможе послуга DrivePro® Start-up задовольнити ваші потреби.

 

Послуга DrivePro® Start-up наразі доступна для вибраних приводів. Ми постійно оцінюємо потреби наших клієнтів і працюємо над розширенням асортименту приводів, для яких ми можемо постачати послуги. Зверніться до місцевого представника Danfoss, щоб дізнатися, чи надаються ці послуги для ваших приводів.

 

На ціну впливають кілька чинників, зокрема тип і кількість приводів, які будуть обслуговуватися, відстань, яку інженер Danfoss має проїхати до вашого об’єкта, включення будь-якого з додаткових модулів за вашим бажанням. Варто зауважити: якщо інженер може надати послугу DrivePro® Start-up для декількох приводів на одному об’єкті одночасно, то застосовується знижка. Після оцінки цих факторів ми запропонуємо вам фіксовану інклюзивну ціну за послугу.

 

Документи

Документи
Тип (0)
Ім’я 
Мова (0)
Країна (0)
Оновлено 
Завантажити 
Тип файлу (0)
Fact sheetDrivePro Start-up

Історії успіху