Оптимальні робочі характеристики із першого дня
Послуга DrivePro® Start-up спирається на більш ніж 50-річний досвід виробництва приводів змінного струму й надається для всіх останніх випусків приводів Danfoss. Оптимізація приводів змінного струму під час процесу введення в експлуатацію забезпечує максимальну енергоефективність, довший термін служби й економію витрат для вашої системи з першого дня.
Наші кваліфіковані інженери перевірять вашу установку, налаштують параметри приводів відповідно до рекомендацій виробника (Danfoss) і проведуть випробування в реальних умовах. Крім того, ми надамо вам практичні інструкції та рекомендації Danfoss щодо використання введених в експлуатацію приводів змінного струму, які дозволять знизити викиди вуглецю й енергетичні відходи та одночасно максимізувати цінність вашого привода.
Послуга DrivePro® Start-up надається відповідно до вашого робочого графіка. Вона дає вам упевненість у тому, що використовувані приводи змінного струму встановлені й налаштовані правильно.
Принцип роботи
Функції та переваги
Забезпечте правильний монтаж і оптимальне точне налаштування відповідно до застосування й технологічного процесу
- Подовжте термін служби привода змінного струму на 50 %
- Скоротіть час простою в роботі до 30 %
Досвід Danfoss підвищує ефективність технологічних процесів і енергозбереження
- Підвищуйте експлуатаційну ефективність, заощаджуйте до 20 % енергії на рік із моменту першого запуску
Скоротіть час уведення в експлуатацію завдяки перевіреним процедурам пуску, спеціально розробленим для приводів змінного струму Danfoss
- Зниження витрат на введення в експлуатацію
Найчастіші запитання
Історії успіху
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Послуги DrivePro® підвищують безпеку теплопостачання в 49 000 квартир у Глівіце
ПОЛЬЩА: На підприємстві централізованого теплопостачання PEC Gliwice приводи змінного струму зменшують енергоспоживання електродвигунів на 40 %. Перевірки DrivePro® Site Assessment допомагають забезпечити оптимальну ефективність.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Як нова водонасосна станція підтримує безперебійне постачання в Берні
ШВЕЙЦАРІЯ Насосна станція Wehrliau в Берні щогодини постачає до 1 200 кубічних метрів питної води. Приводи iC7 відіграють ключову роль у забезпеченні надійного постачання.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Послуги DrivePro® Lifecycle Services забезпечують максимальний час безперебійної роботи компанії Rothes CoRDe
ШОТЛАНДІЯ. Завод Rothes CoRDe із комбінованого генерування тепла й електроенергії, що працює на біомасі, забезпечив максимальний час безперебійної роботи завдяки декільком послугам DrivePro® Lifecycle Services.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Системи охолодження зберігають якість яблук, використовуючи частотно-регульовані приводи з інтегрованим моніторингом стану й сервісом DrivePro Remote Monitoring.
ІТАЛІЯ: Приводи VLT® із вбудованим моніторингом стану допомагають Rivoira Group зберігати фрукти в ідеальному стані, забезпечуючи абсолютно надійне охолодження.