Мінімізуйте несподівані простої та підвищуйте ефективність завдяки швидшому відгуку
Щоб приймати найкращі рішення й підтримувати роботу встановленої бази на оптимальному рівні, вам потрібні факти. З послугою DrivePro® Remote Monitoring ви отримуєте систему, що надає інформацію, доступну для моніторингу онлайн у реальному часі. Система збирає всі важливі дані й аналізує їх, аби ви могли вирішувати проблеми ще до того, як вони почнуть впливати на ваші технологічні процеси.
Вона пропонує можливості централізованого резервного копіювання й відновлення для всіх приводів змінного струму, підключених до DrivePro® Remote Monitoring, а також повний огляд усіх ресурсів привода, включно з версіями ПЗ, і доступ до них.
Ви зможете значно швидше реагувати на інциденти, пов’язані з приводом змінного струму. Це можливо завдяки вбудованій системі сповіщень, яка генерує повідомлення про збої та попередження, пов’язані, наприклад, з неполадками в приводі змінного струму та пороговими значеннями вимірювань. У рамках цієї послуги клієнти можуть зателефонувати до місцевої служби технічної підтримки Danfoss або місцевого партнера з обслуговування, щоб фахівці могли переглянути зібрані дані та використати їх як допоміжний засіб для пошуку несправностей.
Принцип роботи
Функції та переваги
Негайні попередження в разі несправності привода
- Швидке реагування на проблеми
Ключові дані й параметри привода зберігаються в хмарі
- Швидкий доступ до важливої інформації
Дані про несправності доступні в хмарі
- Швидке, точне вирішення
Точні вимірювання й аналітичні KPI від приводів у режимі реального часу
- Здатність перевіряти статус і приймати правильні рішення
Резервне копіювання параметрів привода змінного струму здійснюється в централізованому місці
- Просте відновлення в разі збою або заміни привода змінного струму
Прогнозне технічне обслуговування
- Попередження несправностей ключових компонентів, перш ніж вони виникнуть
Усунення несправностей інженерами Danfoss
- Упевненість у підтримці
Найчастіші запитання
Історії успіху
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Послуги DrivePro® підвищують безпеку теплопостачання в 49 000 квартир у Глівіце
ПОЛЬЩА: На підприємстві централізованого теплопостачання PEC Gliwice приводи змінного струму зменшують енергоспоживання електродвигунів на 40 %. Перевірки DrivePro® Site Assessment допомагають забезпечити оптимальну ефективність.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Як нова водонасосна станція підтримує безперебійне постачання в Берні
ШВЕЙЦАРІЯ Насосна станція Wehrliau в Берні щогодини постачає до 1 200 кубічних метрів питної води. Приводи iC7 відіграють ключову роль у забезпеченні надійного постачання.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Послуги DrivePro® Lifecycle Services забезпечують максимальний час безперебійної роботи компанії Rothes CoRDe
ШОТЛАНДІЯ. Завод Rothes CoRDe із комбінованого генерування тепла й електроенергії, що працює на біомасі, забезпечив максимальний час безперебійної роботи завдяки декільком послугам DrivePro® Lifecycle Services.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Системи охолодження зберігають якість яблук, використовуючи частотно-регульовані приводи з інтегрованим моніторингом стану й сервісом DrivePro Remote Monitoring.
ІТАЛІЯ: Приводи VLT® із вбудованим моніторингом стану допомагають Rivoira Group зберігати фрукти в ідеальному стані, забезпечуючи абсолютно надійне охолодження.