DrivePro® Preventive Maintenance

  • Огляд
  • Принцип роботи
  • Найчастіші запитання
  • Історії успіху

Подовження терміну служби приводів змінного струму

Послуга DrivePro® Preventive Maintenance полягає в регулярних оглядах і заміні компонентів відповідно до графіка технічного обслуговування конкретного виробу, заснованого на перевірці обладнання, навколишнього середовища та профілю навантаження, що проводиться на місці установки.

Графік технічного обслуговування розробляється на індивідуальній основі з урахуванням конкретних типів приводів змінного струму, вимог до системи таких приводів і екологічних завдань для кожної установки. Індивідуальні плани можна створювати на основі виміряних значень умов навколишнього середовища, поточного навантаження та конкретного застосування замовником. Умови розміщення й навколишнього середовища реєструються під час кожного профілактичного огляду на наявність змін. Для забезпечення безперебійної роботи та тривалого терміну служби привода змінного струму клієнти отримують рекомендації щодо подальших дій з обслуговування після кожного огляду, якщо це необхідно, або щодо змін у плані технічного обслуговування на підставі змін середовища, навантаження, потужності мережі, керування процесом, старіння або використання замовником.

Принцип роботи

Функції та переваги

Запобігайте несподіваним проблемам, систематично забезпечуючи оптимальний стан привода змінного струму

  • Покращена доступність

Зменшення впливу зносу

  •  Подовження терміну служби привода

Запобігання реактивному технічному обслуговуванню та реактивним витратам на запасні частини завдяки індивідуальній програмі технічного обслуговування

  • План довгострокового технічного обслуговування для прогнозованої економії витрат
  • Уникнення складнощів і виключення припущень із вашого плану технічного обслуговування

Оригінальне обладнання

  • Найнадійніші у світі компоненти приводів змінного струму із затвердженням TS 16949
  • 100 % сумісність і довговічність
  • Найкращий захист іншого обладнання

Найчастіші запитання

Послуга DrivePro® Preventive Maintenance доступна для всіх приводів змінного струму Danfoss зі статусами життєвого циклу «Новий» і «Активний». Ця послуга також доступна для приводів змінного струму зі статусом життєвого циклу «Обмежений» за умови наявності необхідних запасних частин.

Дізнайтеся більше про модель управління життєвим циклом

 

Історії успіху

  • if (isSmallPicture) { Захід сонця над містом Глівіце; } else if (isBigColumns) { Захід сонця над містом Глівіце } else { Захід сонця над містом Глівіце }
    Послуги DrivePro® підвищують безпеку теплопостачання в 49 000 квартир у Глівіце

    ПОЛЬЩА: На підприємстві централізованого теплопостачання PEC Gliwice приводи змінного струму зменшують енергоспоживання електродвигунів на 40 %. Перевірки DrivePro® Site Assessment допомагають забезпечити оптимальну ефективність.

  • if (isSmallPicture) { Ганспетер Зоммер піднімається сходами всередині насосної станції Wehrliau в Берні; } else if (isBigColumns) { Ганспетер Зоммер піднімається сходами всередині насосної станції Wehrliau в Берні } else { Ганспетер Зоммер піднімається сходами всередині насосної станції Wehrliau в Берні }
    Як нова водонасосна станція підтримує безперебійне постачання в Берні

    ШВЕЙЦАРІЯ Насосна станція Wehrliau в Берні щогодини постачає до 1 200 кубічних метрів питної води. Приводи iC7 відіграють ключову роль у забезпеченні надійного постачання. 

  • if (isSmallPicture) { Завод Rothes CoRDe; } else if (isBigColumns) { Завод Rothes CoRDe } else { Завод Rothes CoRDe }
    Послуги DrivePro® Lifecycle Services забезпечують максимальний час безперебійної роботи компанії Rothes CoRDe

    ШОТЛАНДІЯ. Завод Rothes CoRDe із комбінованого генерування тепла й електроенергії, що працює на біомасі, забезпечив максимальний час безперебійної роботи завдяки декільком послугам DrivePro® Lifecycle Services.

  • if (isSmallPicture) { Працівники компанії Rivoira пакують яблука; } else if (isBigColumns) { Працівники компанії Rivoira пакують яблука } else { Працівники компанії Rivoira пакують яблука }
    Системи охолодження зберігають якість яблук, використовуючи частотно-регульовані приводи з інтегрованим моніторингом стану й сервісом DrivePro Remote Monitoring.

    ІТАЛІЯ: Приводи VLT® із вбудованим моніторингом стану допомагають Rivoira Group зберігати фрукти в ідеальному стані, забезпечуючи абсолютно надійне охолодження.