Мінімізуйте несподівані простої та підвищуйте ефективність завдяки швидшому відгуку
Із DrivePro® Remote Monitoring ви отримаєте систему, яка надає онлайн-інформацію, доступну для контролю в режимі реального часу, що дає змогу значно швидше реагувати на інциденти, пов’язані з приводом змінного струму. Це можливо завдяки вбудованій системі попередження, яка генерує помилки й попередження. Оскільки ви миттєво отримуєте інформацію про потенційні проблеми з приводом, навіть якщо ви не перебуваєте на об’єкті, ви можете так само швидко реагувати, щоб уникнути несподіваних збоїв, мінімізувати дорогі простої та уникнути перебоїв у роботі.
Фаховим користувачам цього сервісу DrivePro® Remote Monitoring забезпечує необмежений доступ до всіх даних, зібраних із приводів. Це дуже корисно для виявлення несприятливих тенденцій, як-от повільного збільшення струму двигуна із часом, що може вказувати на зношення або відсутність змащування приводного пристрою.
DrivePro® Remote Monitoring також пропонує можливості централізованого резервного копіювання й відновлення для всіх приводів змінного струму, підключених із цим налаштуванням, а також повний огляд усіх ресурсів привода, включно з версіями ПЗ, і доступ до них.
Принцип роботи
Функції та переваги
Попередження в разі несправності привода
- Швидке реагування на проблеми
Ключові дані й параметри привода зберігаються в хмарі
- Швидкий доступ до важливої інформації
Дані про несправності доступні в хмарі
- Швидке, точне вирішення
Точні вимірювання й аналітичні KPI від приводів у режимі реального часу
- Здатність перевіряти статус і приймати правильні рішення
Резервне копіювання параметрів привода змінного струму здійснюється в централізованому місці
- Просте відновлення в разі збою або заміни привода змінного струму
Прогнозне технічне обслуговування
- Запобігайте несправностям до їх виникнення
Усунення несправностей інженерами Danfoss
- Фахівці DrivePro® Remote Monitoring допоможуть вам знайти найкраще рішення для ваших потреб і максимізувати час безперебійної роботи
- Упевненість у підтримці Danfoss або місцевого сервісного партнера DrivePro®
Найчастіші запитання
Історії успіху
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Послуги DrivePro® підвищують безпеку теплопостачання в 49 000 квартир у ГлівіцеПОЛЬЩА: На підприємстві централізованого теплопостачання PEC Gliwice приводи змінного струму зменшують енергоспоживання електродвигунів на 40 %. Перевірки DrivePro® Site Assessment допомагають забезпечити оптимальну ефективність.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Як нова водонасосна станція підтримує безперебійне постачання в БерніШВЕЙЦАРІЯ Насосна станція Wehrliau в Берні щогодини постачає до 1 200 кубічних метрів питної води. Приводи iC7 відіграють ключову роль у забезпеченні надійного постачання.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Послуги DrivePro® Lifecycle Services забезпечують максимальний час безперебійної роботи компанії Rothes CoRDeШОТЛАНДІЯ. Завод Rothes CoRDe із комбінованого генерування тепла й електроенергії, що працює на біомасі, забезпечив максимальний час безперебійної роботи завдяки декільком послугам DrivePro® Lifecycle Services.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Системи охолодження зберігають якість яблук, використовуючи частотно-регульовані приводи з інтегрованим моніторингом стану й сервісом DrivePro Remote Monitoring.ІТАЛІЯ: Приводи VLT® із вбудованим моніторингом стану допомагають Rivoira Group зберігати фрукти в ідеальному стані, забезпечуючи абсолютно надійне охолодження.