![Уникайте дорогої зупинки виробництва](/media/tefb2o50/1120x747px-drivepro-upgrade-017a0430.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Уникайте дорогої зупинки виробництва
Розраховуйте на швидку доставку вашого замінного приводу змінного струму та уникайте витрат та простоїв на ремонт. Забезпечте швидкий обмін та постійну надійність при повній відповідності місцевим нормам.
За допомогою DrivePro® Exchange ви отримуєте новий привод на заміну відповідної потужності, продуктивності та програмного забезпечення або кращу для максимальної відповідності виробництву.
![Властивості та переваги](/media/z3nfzx1e/1120x747px-benefit-ss1755280088.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Властивості та переваги
-
Швидко обміняйте будь-який привод, будь то від Danfoss або іншого виробника
-
Мінімізуйте простої процесу за допомогою швидкої доставки та заміни
-
Уникайте дорогого часу на ремонт за допомогою більш швидкого, економічно вигідного рішення, коли привід змінного струму виходить з ладу
-
Забезпечте найкращу відповідність продуктивності для постійної надійності
-
Забезпечте найкращу відповідність розмірів для швидкого встановлення
Як це працює?
1. Запит на обмін DrivePro®
Зверніться до місцевого офісу та домовтесь про заміну на підставі терміновості.
2. Отримайте привід змінного струму
Ми доставляємо вам заміну приводу протягом 24 годин після замовлення.
3. Розмістіть замовлення
Погодившись із планом технічного обслуговування, розмістіть замовлення на профілактичне обслуговування DrivePro®.
4. Встановіть і введіть в експлуатацію привід змінного струму
Подайте запит на запуск DrivePro® і дозвольте нам допомогти вам швидко ввести в дію ваш новий привід змінного струму.
Ознайомтеся з продуктами, охопленими DrivePro® Site Assessment
![DrivePro Супутні послуги](/media/htahw0zi/1120x747px-related-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Супутні послуги
Підтримуйте максимум часу безвідмовної роботи за допомогою комплекту запасних частин, який покриває будь-яку поломку приводу змінного струму. Виберіть один із трьох індивідуальних пакетів, щоб привід змінного струму знову працював і працював з мінімальним впливом на роботу.
Послуги DrivePro® Life Cycle в дії
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Послуги DrivePro® Lifecycle Services забезпечують максимальний час безперебійної роботи компанії Rothes CoRDeШОТЛАНДІЯ. Завод Rothes CoRDe із комбінованого генерування тепла й електроенергії, що працює на біомасі, забезпечив максимальний час безперебійної роботи завдяки декільком послугам DrivePro® Lifecycle Services.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Системи охолодження зберігають якість яблук, використовуючи частотно-регульовані приводи з інтегрованим моніторингом стану й сервісом DrivePro Remote Monitoring.ІТАЛІЯ: Приводи VLT® із вбудованим моніторингом стану допомагають Rivoira Group зберігати фрукти в ідеальному стані, забезпечуючи абсолютно надійне охолодження.
Завантажте матеріали щодо DrivePro® Exchange
Принцип роботи
Функції та переваги
Utilize an alternative solution to drive repair when time matters
- Obtain the fastest and most cost-efficient solution when an AC drive fails
24 hours exchange AC drive shipping after ordering
- Fast delivery of exchange AC drive to your site
- Prevent excessive downtime on the production line
Ensure the best dimensional match for fast installation
- Avoid turnover losses due to lost process availability during replacement
Power, performance, and software of exchange AC drive is equal to or better than that of the failed AC drive
- Ongoing reliability thanks to best performance match
Найчастіші запитання
Історії успіху
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Послуги DrivePro® підвищують безпеку теплопостачання в 49 000 квартир у ГлівіцеПОЛЬЩА: На підприємстві централізованого теплопостачання PEC Gliwice приводи змінного струму зменшують енергоспоживання електродвигунів на 40 %. Перевірки DrivePro® Site Assessment допомагають забезпечити оптимальну ефективність.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Як нова водонасосна станція підтримує безперебійне постачання в БерніШВЕЙЦАРІЯ Насосна станція Wehrliau в Берні щогодини постачає до 1 200 кубічних метрів питної води. Приводи iC7 відіграють ключову роль у забезпеченні надійного постачання.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Послуги DrivePro® Lifecycle Services забезпечують максимальний час безперебійної роботи компанії Rothes CoRDeШОТЛАНДІЯ. Завод Rothes CoRDe із комбінованого генерування тепла й електроенергії, що працює на біомасі, забезпечив максимальний час безперебійної роботи завдяки декільком послугам DrivePro® Lifecycle Services.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Системи охолодження зберігають якість яблук, використовуючи частотно-регульовані приводи з інтегрованим моніторингом стану й сервісом DrivePro Remote Monitoring.ІТАЛІЯ: Приводи VLT® із вбудованим моніторингом стану допомагають Rivoira Group зберігати фрукти в ідеальному стані, забезпечуючи абсолютно надійне охолодження.