CCMT електричні регулюючі клапани, транскритичні CO₂ системи

  • Огляд
  • Пов’язані застосування
  • Пов’язані товари
  • Відеозаписи
  • Новини
  • Документи

CCMT – універсальний клапан для транскритичних системах CO2

CCMT – це високонадійний електричний клапан регулювання тиску, оптимізований для транскритичного холодильних систем з CO₂. Клапан має різноманітне застосування в транскритичній системі. По-перше, клапан здатний керувати газоохолоджувачем високого тиску (транскритичним). По-друге, CCMT можна використовувати як перепускний клапан газу (контроль середнього тиску). За бажанням клапан можна також використовувати як звичайний розширювальний клапан для випарників (не стосується CCMT Light – перевірочні тести тривають) або як електричний клапан регулювання тиску у лінії всмоктування.

3D модель - подивитися

CCMT Light

CCMT Light є одним з останніх поповнень нашого портфоліо CO2. Клапан є надійним, точним і простим у використанні та зосереджено на простій установці клапана та сервісному обслуговуванні. Він розроблений для того, щоб мати високу стійкість до бруду та інших часток, що мінімізує випадки, пов’язані з сервісним обслуговуванням, що в свою чергу покращує надійність системи. Час встановлення зменшується, оскільки клапан поставляється у відкритому положенні – це означає, що він готовий до зварювання / пайки, що знижує витрати виробництва та підвищує продуктивність.

CCMT 16-42

З електричним регулюючим клапаном CCMT 16-42 для транскритичних застосувань CO2 ви отримуєте повністю справне рішення «три в одному» з клапаном, передавачем і фільтром, інтегрованими в один компактний блок. Конструкція компонента картриджа означає, що всі функціональні частини легко обслуговувати та замінювати – навіть отвір не залишається в корпусі, коли клапан розбирається. При заміні картриджа ви отримуєте абсолютно новий клапан. У той же час інтеграція клапана, передавача і фільтра в один блок також дозволяє легко встановити з меншою кількістю з'єднань і таким чином зменшити ризик витоку. Клапан поставляється з з’єднаннями під пайку/пайку та зварюванням, щоб він міг підходити до будь-якої системи.

Ідеально підходить для всіх холодильних систем з CO2

Повний асортимент CCMT охоплює системи охолодження CO2 усіх типів – від дуже малих застосувань до великих систем. CCMT Light оптимально підходить для конденсаційних установок або невеликих блоків потужністю до 100 кВт, а CCMT 16-42 для середніх і великих блоків від 100 кВт до 600 кВт.

Функції та переваги

Надійний: довговічний і створений на основі надійних та перевірених технологій.

Гнучкий: може використовуватися з більшістю існуючих контролерів

Повністю придатний до обслуговування: легко розбирається для обслуговування та заміни окремих деталей для максимальної безпеки

Простий: універсальні застосування для контролю тиску в транскритичній системі такі як перепускний клапан для газу (очікується схвалення CCMT Light для розширювального клапана для випарників).

Швидкий монтаж: клапани поставляються у відкритому положенні, готові до зварювання / пайки без необхідності розбирання.

Компактний пристрій 3-в-1: інтегрований електричний регулюючий клапан, передавач і фільтр – легко встановити за допомогою кількох підключень (доступно лише в розмірах 16, 24, 30 і 42).

Пов’язані застосування

  • if (isSmallPicture) { Smart store - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Smart store - Danfoss } else { Smart store - Danfoss }
    "Розумний" магазин - Danfoss Smart store

    Рішення Smart Store («розумного магазину») підвищує безпеку харчових продуктів та зменшує витрати на енергію завдяки інтегрованому та розумному контролю охолодження, опалення, вентиляції, освітлення та інших використань.

  • if (isSmallPicture) { Рішення Danfoss CO2 для харчової промисловості та торгівлі; } else if (isBigColumns) { Рішення Danfoss CO2 для харчової промисловості та торгівлі } else { Рішення Danfoss CO2 для харчової промисловості та торгівлі }
    CO2 для харчової промисловості та торгівлі

    Данфосс вже більше десяти років впроваджує передові технології CO₂ як для транскритичних, так і для докритичних систем на тисячах установок по всьому світу.

Пов’язані товари

  • if (isSmallPicture) { VLT® Midi Drive FC 280; } else if (isBigColumns) { VLT® Midi Drive FC 280 } else { VLT® Midi Drive FC 280 }
    VLT® Midi Drive FC 280

    FC280 provides precise and efficient motor control for machine builders in the food and beverage, material handling and processing industries.

  • if (isSmallPicture) { Датчики тиску для систем охолодження; } else if (isBigColumns) { Датчики тиску для систем охолодження } else { Датчики тиску для систем охолодження }
    Датчики тиску для систем охолодження

    Датчики тиску використовуються в комерційних системах кондиціювання, а також у комерційних і промислових системах охолодження. Вони виготовлені з нержавіючої сталі, що забезпечує їхню сумісність із фторовмісними та природними холодоагентами. Лазерне зварювання без м’яких ущільнювачів гарантує герметичність на десятки років.

Відеозаписи

Новини

  • if (isSmallPicture) { Використання CO₂ в невеликих магазинах стало ще простішим: представляємо рішення CO₂ MiniPack від Danfoss ; } else if (isBigColumns) { Використання CO₂ в невеликих магазинах стало ще простішим: представляємо рішення CO₂ MiniPack від Danfoss } else { Використання CO₂ в невеликих магазинах стало ще простішим: представляємо рішення CO₂ MiniPack від Danfoss }
    Використання CO₂ в невеликих магазинах стало ще простішим: представляємо рішення CO₂ MiniPack від Danfoss
    вівторок, 12 квітня 2022 р.

    Використання CO₂ як холодоагенту в невеликих магазинах стало ще простішим: Danfoss запускає нові продукти CO₂ Mini-Pack

  • if (isSmallPicture) { CO₂ стає ще доступнішим для магазинів малого формату: Представляємо новий клапан CCMT Light від Danfoss; } else if (isBigColumns) { CO₂ стає ще доступнішим для магазинів малого формату: Представляємо новий клапан CCMT Light від Danfoss } else { CO₂ стає ще доступнішим для магазинів малого формату: Представляємо новий клапан CCMT Light від Danfoss }
    CO₂ стає ще доступнішим для магазинів малого формату: Представляємо новий клапан CCMT Light від Danfoss
    вівторок, 8 вересня 2020 р.

    CCMT Light - це одне з останніх доповнень до нашого зростаючого асортименту для CO2. Клапан надійний, точний і простий у використанні, з акцентом на швидке встановлення клапанів та обслуговування їх на місцях. Він має високу стійкість до забруднень чи забиття, зменшуючи необхідність частого обслуговування та покращуючи довгострокову надійність системи.

  • if (isSmallPicture) { ADAP-KOOL® case controls solutions - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ADAP-KOOL® case controls solutions - Danfoss } else { ADAP-KOOL® case controls solutions - Danfoss }
    Нове рішення Danfoss ADAP-KOOL® управління холодильним обладнанням
    середа, 8 квітня 2020 р.

    Нове рішення керування холодильним обладнанням ADAP-KOOL® для підприємств роздрібної торгівлі харчовими продуктами зменшує витрати і робить зручнішим користування завдяки новому додатку для смартфонів, що в свою чергу спрощує проектування, монтаж, сервісне обслуговування та використання обладнання. Рішення включає чотири нові продукти:  контролер на базі нової платформи, електричний розширювальний клапан, перетворювач тиску та датчики температури - всі продукти розроблені для оптимізації рішення.

Coolselector®2

Coolselector®2: Ми беремо на себе складну проблему. Ви отримуєте відмінні результати.

Coolselector®2 — програмне забезпечення для інженерів, консультантів і проектувальників систем, які працюють у галузі з виробництва холодильного обладнання та обладнання для кондиціювання повітря. З Coolselector®2 можна легко оптимізувати енергоспоживання і підвищити ККД HVACR системи — потрібно лише провести розрахунки, базуючись на даних конкретних умов роботи, а потім вибрати найкращу комбінацію компонентів для системи, яка проектується. 

 

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Країна Оновлено Завантажити Тип файлу
Брошура Повне портфоліо рішень для систем охолодження СО2 українська Україна 20 черв., 2023 14.6 MB .pdf
Брошура A complete portfolio of CO₂ refrigeration solutions польська Польща 27 черв., 2023 16.7 MB .pdf
Брошура CCMT Electric Regulating Valve leaflet англійська для кількох країн 15 черв., 2021 1.1 MB .pdf
Технічний опис Electric regulating valve Type CCMT 2, 8, 16 and 42 англійська для кількох країн 27 січ., 2025 15.2 MB .pdf
Технічний опис Electric regulating valves Type CCMT 3L, 5L, 8L and 10L англійська для кількох країн 01 бер., 2023 6.2 MB .pdf
Довідник монтажника Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 французька для кількох країн 01 квіт., 2016 1.7 MB .pdf
Довідник монтажника Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 англійська для кількох країн 15 квіт., 2024 1.7 MB .pdf
Довідник монтажника Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 китайська (CN) для кількох країн 08 бер., 2016 1.8 MB .pdf
Довідник монтажника Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 іспанська, кастильського для кількох країн 21 бер., 2016 1.7 MB .pdf
Довідник монтажника Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 німецька для кількох країн 31 бер., 2016 1.7 MB .pdf
Довідник монтажника Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 італійська для кількох країн 08 бер., 2016 1.7 MB .pdf
Довідник монтажника Electric regulating valves, Type CCMT 3 – 10 Light англійська для кількох країн 17 трав., 2023 1.0 MB .pdf
Брошура Save energy and protect the environment with CO2 solutions іспанська, кастильського Іспанія 09 січ., 2024 25.4 MB .pdf
Брошура Save energy and protect the environment with CO2 solutions італійська Італія 12 груд., 2023 16.5 MB .pdf
Брошура Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail німецька для кількох країн 14 черв., 2023 11.7 MB .pdf
Брошура Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail англійська для кількох країн 19 квіт., 2024 15.9 MB .pdf
Брошура Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail французька Франція 04 серп., 2022 11.7 MB .pdf
Брошура Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail французька для кількох країн 03 лип., 2018 3.4 MB .pdf
Брошура Smart Store Brochure англійська для кількох країн 10 бер., 2025 14.2 MB .pdf