Знижуйте вартість експлуатаційних затрат з Danfoss Flexline™
Платформа Flexline™ є синонімом гнучкості в промисловому охолодженні. Враховуючи модульну концепцію конструкції, ви переконаєтесь, що кожен продукт має свої переваги, включаючи простий вибір, монтаж та технічне обслуговування. Корпус не впливає на функціонал роботи клапана, а для зміни останнього- необхідно просто замінити функціональні модулі.
Шлях сталого розвитку з Flexline™ зрозумілий , так як знижується вартість експлуатаційних затрат, що повязані з витоками, завдяки інноваційній конструкції та ретельно спроектованими портами клапанів. Платформа Flexline™ гарантовано задовольнить Ваші потреби щодо надійності, безпеки і використання екологічних рішень зараз і в майбутньому.
Разом з Danfoss Ви отримуєте переваги від одного постачальника, який полегшує весь процес від початку до кінця. Використовуючи нашу Flexline™ платформу, Ви отримуєте розумне та енергоефективне модульне рішення, яке схвалено для всіх холодоагентів на всіх ринках.
Платформа Flexline™ включає в себе:
- SVL Flexline™ запірний клапан/регулюючий клапан/зворотний клапан/зворотньо-запірний клапан/сітчастий фільтр
- ICV Flexline™ клапан контролю та управління
- ICF Flexline™ клапанна станція

Flexline™ платформа
Платформа Flexline™ – багатофункціональна. Понад 100 застосувань, які пов'язані з гнучкістю, економією часу та простотою завдяки модульній конструкції.
Функції та переваги
Модульні рішення, які підходять практично для будь-якого застосування
Рішення, що схвалені для роботи з високим тиском до 52 бар та природних холодоагентів
Конструкція для прямого зварювання, яка забезпечує ідеальну герметичність та відсутність витоку
Висока енергоефективність
Компактність
Легкий монтаж

Нова клапанна станція у виконанні з нержавіючої сталі
Нещодавно Danfoss успішно випустив лінійку клапанних станцій ICF Flexline™ у виконанні з нержавіючої сталі для промислового охолодження.
Програмне забезпечення

Coolselector®2: Ми беремо на себе складну проблему. Ви отримуєте відмінні результати.
Coolselector®2 — це вкрай важливе програмне забезпечення для інженерів, консультантів і проектувальників систем, які працюють у галузі з виробництва холодильного обладнання та обладнання для кондиціювання повітря.
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошура | A Flexline Platform - Multiple options (ICV, ICF & SVL) | португальська | для кількох країн | 23 бер., 2015 | 1.1 MB | |
Брошура | One Flexline platform - different application options (ICV, ICF & SVL) | німецька | для кількох країн | 23 бер., 2015 | 1.1 MB | |
Брошура | One Flexline platform - Multiple options (ICV, ICF & SVL) | нідерландська | для кількох країн | 23 бер., 2015 | 1.1 MB | |
Брошура | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | французька | для кількох країн | 23 бер., 2015 | 1.2 MB | |
Брошура | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | італійська | для кількох країн | 23 бер., 2015 | 1.1 MB | |
Брошура | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | іспанська, кастильського | для кількох країн | 23 бер., 2015 | 1.1 MB | |
Брошура | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | англійська | для кількох країн | 23 бер., 2015 | 1.0 MB | |
Брошура | One Flexline platform- Many opportunities (ICV, ICF & SVL) | данська | для кількох країн | 23 бер., 2015 | 1.1 MB |
Пов’язані товари
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Клапанна станція ICF Flexline™Неперевершена свобода - ключове значення для клапанних станцій ICF Flexline™. Як частина платформи Flexline™, клапанні станції базуються на унікальній модульній концепції.
Інструменти та програми

Застосунок для примислового охолодження
Хочете більше дізнатися про промислові аміачні холодильні установки? Застосунок Danfoss IR - це інтерактивний PowerPoint документ, що показує всі деталі двоступеневої аміачної холодильної установки. Натиснувши на конкретну ділянку схеми установки, Ви отримаєте детальні креслення та інформацію щодо специфікації клапанів, що тут використовуються. Також Ви знайдете корисні посилання на технічну літературу, анімації та відео.
Історії успіху
Незабаром…
Незабаром…