Клапанна станція ICF Flexline™

  • Огляд
  • Вибрані товари
  • Програмне забезпечення
  • Документи

Унікальна модульна концепція

Неперевершена свобода - ключове значення для клапанних станцій ICF Flexline™. Як частина платформи Flexline™, клапанні станції базуються на унікальній модульній концепції.

Багатопортове рішенння Danfoss для контролю забезпечує Вам значну економію, завдяки заміни ряду клапанів на одну лише клапанну станцію. Клапанна станція складається з корпусу клапана і максимум чотирьох або шести функціональних модулів, що є справжнім "Plug-and-play" рішенням.

Лише чотири основні конфігурації охоплюють 90% всіх застосувань та більш ніж 50 користувальницьких конфігурацій. Для Вас - це означає швидкий монтаж і економія часу при обслуговуванні.

Клапанні станції можуть використовуватися з усіма поширеними холодоагентами низького та високого тиску, на рідинних лініях, ліній впроскування компресорів та ліній подачі гарячого газу. Вони схвалені для роботи з тиском до 65 бар і можуть використовуватися з більшістю типів холодоагентів.

Функції та переваги

Велика економія часу, лише один компонент, легке проектування холодильної установки за допомогою 3D креслень клапана, які є у вільному доступі

на 80% менше затрат часу на встановлення лише з двома зварювальними швами

Зменшена потреба в ізоляції, компактна конструкція

Легкий сервіс при експлуатації та технічному обслуговуванні

Низька втрата холодоагенту при експлуатації

Тривалий термін служби

Клапанні станції ICF з нержавіючої сталі - Danfoss

Представляємо нові клапанні станції ICF з нержавіючої сталі

Дані іновації дозволяють проектувати сучасні, перспективні холодильні системи, що виготовлені повністю з нержавіючої сталі.

Вибрані товари

  • if (isSmallPicture) { Flexline™ platform - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Flexline™ platform - Danfoss } else { Flexline™ platform - Danfoss }
    Платформа Flexline™

    Платформа Flexline™ є синонімом гнучкості в промисловому охолодженні. Враховуючи модульну концепцію конструкції, ви переконаєтесь, що кожен продукт має свої переваги, включаючи простий вибір, монтаж та технічне обслуговування.

Програмне забезпечення

Coolselector®2

Coolselector®2: Ми беремо на себе складну проблему. Ви отримуєте відмінні результати.

Coolselector®2 — це вкрай важливе програмне забезпечення для інженерів, консультантів і проектувальників систем, які працюють у галузі з виробництва холодильного обладнання та обладнання для кондиціювання повітря. 

 

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Країна Оновлено Завантажити Тип файлу
Брошура A new dimension in installation and service - the ICF valve station from the Flexline series німецька для кількох країн 23 бер., 2015 5.2 MB .pdf
Брошура A smarter and fast way for installation (ICF Flexline) данська для кількох країн 23 бер., 2015 5.1 MB .pdf
Брошура Bardziej przemyślany i szybszy, Montaż i serwis (ICF Flexline) польська для кількох країн 27 лист., 2014 535.9 KB .pdf
Історія установок Danfoss semi-welded plate evaporator and air purger applications at the automated cold storage Miratorg англійська для кількох країн 01 черв., 2021 3.1 MB .pdf
Брошура ICF Large російська для кількох країн 16 груд., 2015 2.7 MB .pdf
Брошура ICF Large китайська (CN) для кількох країн 16 груд., 2015 2.8 MB .pdf
Брошура ICF Large англійська для кількох країн 08 груд., 2015 3.0 MB .pdf
Брошура ICF Large польська для кількох країн 16 груд., 2015 2.7 MB .pdf
Брошура ICF Large іспанська, кастильського для кількох країн 16 груд., 2015 2.7 MB .pdf
Брошура ICF Large німецька для кількох країн 16 груд., 2015 2.7 MB .pdf
Брошура ICF Large португальська для кількох країн 16 груд., 2015 2.7 MB .pdf
Брошура The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible нідерландська для кількох країн 23 бер., 2015 3.7 MB .pdf
Брошура The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible данська для кількох країн 23 бер., 2015 3.7 MB .pdf
Брошура The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible італійська для кількох країн 23 бер., 2015 3.7 MB .pdf
Брошура The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible іспанська, кастильського для кількох країн 23 бер., 2015 3.6 MB .pdf
Брошура The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible французька для кількох країн 23 бер., 2015 3.7 MB .pdf
Брошура The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible російська для кількох країн 23 бер., 2015 3.7 MB .pdf
Брошура The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible англійська для кількох країн 23 бер., 2015 3.6 MB .pdf
Брошура The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible португальська для кількох країн 16 квіт., 2015 3.6 MB .pdf
Брошура The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible польська для кількох країн 23 бер., 2015 3.7 MB .pdf
Брошура The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible китайська (CN) для кількох країн 23 вер., 2014 2.7 MB .pdf
Брошура The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family італійська для кількох країн 23 бер., 2015 5.1 MB .pdf
Брошура The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family англійська для кількох країн 17 квіт., 2015 5.1 MB .pdf
Брошура The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family іспанська, кастильського для кількох країн 23 бер., 2015 5.1 MB .pdf
Брошура The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family французька для кількох країн 23 бер., 2015 5.1 MB .pdf
Брошура The smarter, faster route to Installation and service (ICF Flexline) російська для кількох країн 04 квіт., 2016 5.2 MB .pdf
Брошура The smarter, faster way to install and maintain (ICF Flexline) португальська для кількох країн 23 бер., 2015 5.1 MB .pdf
Брошура The smarter, faster way to installation and maintenance (ICF Flexline) нідерландська для кількох країн 23 бер., 2015 5.1 MB .pdf