Управління випарником для різних холодоагентів і робочих діапазонів
Danfoss пропонує цілий ряд засобів керування випарниками з термостатичними розширювальними клапанами або з електричними розширювальними клапанами. Клапани можна використовувати для різних холодоагентів і робочих діапазонів, які підходять для різних застосувань в тому числі в сегменті роздрібної торгівлі харчовими продуктами. Контролери управління випарником призначені для забезпечення точного контролю впорскування холодоагенту у випарник для забезпечення оптимальної продуктивності та низького споживання енергії.
Контролери від Danfoss мають функції для регулювання/моніторингу температури, відтавання, функції дверей, кантового підігріву, освітлення та роботи вентилятора.
Завдяки дистанційному з'єднанню, як частина комплексу засобів управління холодильною системою ADAP-KOOL®, контролери випарника виконують функції моніторингу та керування вітринами й холодильними камерами, включаючи моніторинг аварій. Електричні розширювальні клапани Danfoss забезпечують адаптивне автоматичне керування охолодженням та не вимагають ручного налаштування. Це забезпечує додаткову економію енергії та часу.
Представляємо наступне покоління контролерів випарника: AK-CC55
Danfoss пропонує рішення, завдяки якому легше, ніж будь-коли, економити на адаптивному та надійному охолодженні продуктів харчування. Новий контролер AK-CC55 забезпечує економію енергії на 6-10% у порівнянні з найближчими альтернативними рішеннями. В ньому використовуються визнані та передові адаптивні алгоритми перегріву Danfoss для керування холодильними вітринами та холодильними камерами.
Нове покоління рішень ADAP-KOOL® для управління випарником забезпечує максимальну ефективність роботи, а також надає набагато кращий досвід користувача, незалежно від того, чи є ви ОЕМ виробником, монтажником, сервісним інженером чи працівником торгової мережі. Наприклад, більші клеми на AK-CC55 дозволяють легко з’єднати кабель датчика тиску від одного контролера до іншого.
Функції та переваги
Значна економія енергії завдяки адаптивним алгоритмам контролю перегріву та адаптивному розморожуванню.
Просте налаштування та обслуговування за допомогою програми для смартфона, планшету чи ПК.
Підходить для магазинів будь-якого розміру з версіями Compact, Single Coil та Multi Coil.
![Застосунок AK-CC55 Connect - Супермаркет - Danfoss](/media/14518/app-in-use_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Зручність для користувача на новому рівні завдяки додатку AK-CC55 Connect
Додаток AK-CC55 Connect – це перший у галузі бездротовий інструмент для налаштування та обслуговування контролерів AK-CC55, що керують холодильними вітринами та холодильними камерами.
![Порівняння блоків моніторингу AK SM 800 та AK SM 800A](/media/1bnhodxm/1120x747-adap-cool2-цуи.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/stclhyso/case-controls-pictuer.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/20cnmq0a/case-controls-pictuer-2.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Управління та обслуговування холодильних вітрин](/media/0hccqdkr/2021-04-13-19h24-25.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Технічний опис | Контролер для управління холодильним обладнанням (EEV) Тип АК-СС55 | українська | Україна | 12 лип., 2022 | 978.3 KB | |
Брошура | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | російська | Central Asia Unit | 24 квіт., 2020 | 3.7 MB | |
Брошура | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | французька | Франція | 18 бер., 2020 | 1.2 MB | |
Брошура | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | польська | Польща | 30 трав., 2023 | 4.6 MB | |
Технічний опис | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 | російська | для кількох країн | 05 трав., 2022 | 7.8 MB | |
Технічний опис | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 | німецька | для кількох країн | 05 трав., 2022 | 7.7 MB | |
Технічний опис | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 | іспанська, кастильського | для кількох країн | 05 трав., 2022 | 7.7 MB | |
Технічний опис | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 | італійська | для кількох країн | 05 трав., 2022 | 7.7 MB | |
Технічний опис | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 | англійська | для кількох країн | 23 бер., 2022 | 7.6 MB | |
Технічний опис | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 | польська | для кількох країн | 07 лист., 2022 | 10.5 MB | |
Технічний опис | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 | французька | для кількох країн | 05 трав., 2022 | 7.7 MB | |
Технічний опис | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 | китайська (CN) | для кількох країн | 06 квіт., 2023 | 7.9 MB | |
Посібник користувача | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | іспанська, кастильського | для кількох країн | 13 черв., 2022 | 9.3 MB | |
Посібник користувача | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | китайська (CN) | для кількох країн | 13 черв., 2022 | 8.1 MB | |
Посібник користувача | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | французька | для кількох країн | 13 черв., 2022 | 9.3 MB | |
Посібник користувача | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | польська | для кількох країн | 07 лист., 2022 | 8.1 MB | |
Посібник користувача | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | німецька | для кількох країн | 15 черв., 2022 | 7.9 MB | |
Посібник користувача | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | шведська | для кількох країн | 17 трав., 2024 | 7.6 MB | |
Посібник користувача | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | англійська | для кількох країн | 23 бер., 2022 | 7.6 MB | |
Посібник користувача | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | італійська | для кількох країн | 13 черв., 2022 | 7.8 MB | |
Посібник користувача | Meubel-/celregeling (EEV), type AK-CC55 Single Coil en AK-CC55 Single Coil UI, SW-versie 1.7x | нідерландська | для кількох країн | 20 жовт., 2022 | 7.6 MB | |
Брошура | Overview brochure: Evaporator Controllers | італійська | Італія | 22 трав., 2024 | 934.1 KB | |
Брошура | Overview brochure: Evaporator Controllers | англійська | для кількох країн | 15 бер., 2024 | 1.9 MB | |
Брошура | Overview brochure: Evaporator Controllers | іспанська, кастильського | Іспанія | 24 квіт., 2024 | 2.9 MB | |
Стаття | Selecting the right evaporator injection algorithm – Article | англійська | для кількох країн | 25 лют., 2019 | 697.6 KB | |
Біла книга | The secret behind Danfoss adaptive defrost - Whitepaper | англійська | для кількох країн | 04 трав., 2020 | 694.7 KB |
Пов’язані застосування
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }"Розумний" магазин - Danfoss Smart storeРішення Smart Store («розумного магазину») підвищує безпеку харчових продуктів та зменшує витрати на енергію завдяки інтегрованому та розумному контролю охолодження, опалення, вентиляції, освітлення та інших використань.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CO2 для харчової промисловості та торгівліДанфосс вже більше десяти років впроваджує передові технології CO₂ як для транскритичних, так і для докритичних систем на тисячах установок по всьому світу.
Новини
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Новий "розумний магазин" прокладає шлях до супермаркетів 21 століттявівторок, 25 липня 2023 р.Новий "Розумний магазин" працюватиме як випробувальний центр Danfoss для технологій енергоефективності. Очікується, що "Розумний магазин" буде приблизно на 50% більш енергоефективним у порівнянні з типовим супермаркетом з холодильною системою першого покоління, що використовує CO2.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Використання CO₂ в невеликих магазинах стало ще простішим: представляємо рішення CO₂ MiniPack від Danfossвівторок, 12 квітня 2022 р.Використання CO₂ як холодоагенту в невеликих магазинах стало ще простішим: Danfoss запускає нові продукти CO₂ Mini-Pack
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Оновлена «хмарна» платформа від Danfoss підвищить ефективність роботи магазинупонеділок, 12 жовтня 2020 р.Danfoss запускає новий сервіс Alsense™ IoT Food Retail Services, на базі Microsoft Azure.