ERC - універсальні регулятори температури

  • Огляд
  • Асортимент продукції
  • Документи
  • Навчальні матеріали

Багатофункціональні електронні регулятори температури ERC забезпечують економію енергії завдяки розморожуванню на вимогу та інтелектуальному управлінню вентилятором випарника. Завдяки стандартному розміру, простоті конфігурації та сумісності з різними датчиками, встановлення відбувається швидко та легко. Вони також підвищують безпеку харчових продуктів, захищаючи компресор від перепадів напруги в електромережі та високих температур конденсації. Тривалий термін служби реле забезпечує мінімальні витрати на обслуговування.

Функції та переваги

Серія ERC 11x

Серія ERC11x ідеально підходить для великогабаритного обладнання для громадського харчування, такого як охолоджувачі пляшок, комерційні холодильники та морозильні камери, а також охолоджувачі пива.

ERC11x з функціональністю Danfoss ECO™ включає нові енергозберігаючі функції, такі як "раннє пробудження", "адаптивне розморожування" та "автоматичне керування вентилятором". Новий ERC дозволяє автоматизувати шафу за допомогою широкого спектру датчиків, таких як датчик руху, частота відкривання дверей і навколишнє освітлення, щоб забезпечити додаткову економію енергії".

ERC 112D VSC

Спеціально розроблений для охолоджувачів пляшок, комерційних холодильників і морозильних камер, де встановлений компресор зі змінною швидкістю обертання, ERC 112D VSC забезпечує більшу ефективність, точність і простоту. Схвалено для роботи з вуглеводневими холодоагентами.

Серія ERC 21x

ERC 21x - це ідеальне рішення для холодильних камер або невеликих підприємств громадського харчування.

Серія ERC поставляється з попередньо встановленими програмами для типових застосувань і сумісна з широким спектром типів датчиків. Все, що вам потрібно зробити при запуску, це ввести тип датчика і тип застосування.
Для захисту компресора, контролер оснащений технологією перемикання з нульовим перетином і захистом від перепадів напруги.

Асортимент продукції

  • if (isSmallPicture) { ERC 111 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 111 - Danfoss } else { ERC 111 - Danfoss }
    ERC 111

    ERC 111: Контролер для холодильників для пляшок. Контроль температури для холодильних приладів. Монтаж на передній панелі. Процесор останнього покоління, великий обсяг пам'яті та високоякісні електронні компоненти забезпечують унікальну універсальність програмного забезпечення. Три окремих захищених паролем рівня користувача можуть бути використані для управління більш ніж 300 різними параметрами, щоб відповідати всім індивідуальним вимогам.

  • if (isSmallPicture) { ERC 113 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 113 - Danfoss } else { ERC 113 - Danfoss }
    ERC 113

    ERC 113: Контролер для холодильників для пляшок. Контроль температури для холодильних приладів. Монтаж на передній панелі. Процесор останнього покоління, великий обсяг пам'яті та високоякісні електронні компоненти забезпечують унікальну універсальність програмного забезпечення. Три окремих захищених паролем рівня користувача можуть бути використані для управління більш ніж 300 різними параметрами, щоб відповідати всім індивідуальним вимогам.

  • if (isSmallPicture) { ERC 211 213 214 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 211 213 214 - Danfoss } else { ERC 211 213 214 - Danfoss }
    ERC 211

    ERC 211 - це інтелектуальний багатоцільовий холодильний контролер з керуванням температурою і розморожуванням, доступний з одним реле. Контролер був розроблений, щоб відповідати сучасним вимогам комерційних холодильних систем.

  • if (isSmallPicture) { ERC 211 213 214 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 211 213 214 - Danfoss } else { ERC 211 213 214 - Danfoss }
    ERC 213

    ERC 213 - це інтелектуальний багатоцільовий холодильний контролер з керуванням температурою і розморожуванням, доступний з трьома реле. Контролер був розроблений, щоб відповідати сучасним вимогам комерційних холодильних систем.

  • if (isSmallPicture) { ERC 211 213 214 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 211 213 214 - Danfoss } else { ERC 211 213 214 - Danfoss }
    ERC 214

    ERC 214 - це інтелектуальний багатоцільовий холодильний контролер з керуванням температурою і розморожуванням, доступний з чотирма реле. Контролер був розроблений з урахуванням сучасних вимог до комерційних холодильних систем.

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Країна Оновлено Завантажити Тип файлу
Брошура ERC112 innovative refrigeration controllers російська для кількох країн 20 жовт., 2014 304.5 KB .pdf
Брошура ERC112 innovative refrigeration controllers англійська для кількох країн 20 жовт., 2014 292.8 KB .pdf