![Водне місто](/media/ke5nk21f/1920x420px_water_city_cbm_ss1999546313.jpg?width=420&height=1920&v=1dac090360b8840?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Інтелектуальний привод з інтегрованим моніторингом стану для систем водопостачання та водовідведення
Приводи Danfoss вийшли за межі простого обертання валів. Наші приводи останнього покоління об’єднують у собі передові технології датчиків і вбудовану обчислювальну потужність, що перетворює їх на інтелектуальний пристрій для водопостачання та водовідведення. Цей інтелект дає змогу операторам завчасно зменшувати кількість поломок, мінімізувати час простою та досягати нових рівнів кібербезпеки й ефективності в системах водопостачання та водовідведення.
![DrivePro Remote](/media/jkad52g3/drivepro_remote_m_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Проактивна профілактика: Моніторинг стану в системах водопостачання та водовідведення
У системах водопостачання та водовідведення впровадження системи моніторингу стану приносить численні переваги, запобігаючи виникненню проблем до їх виникнення, що призводить до менших витрат грошей, меншої кількості поломок, підвищенню кібербезпеки й оптимізованої загальної продуктивності.
Використання даних для оптимізації громадського водопостачання
Використання даних, зокрема машинного навчання, надає ряд переваг, а також поліпшує продуктивність мережі. Це забезпечує моніторинг, прогнозне технічне обслуговування та оптимізацію систем у режимі реального часу, що допомагає контролювати й зменшувати ризики на об’єктах водопостачання та водовідвенення.
![Переваги використання даних і машинного навчання](/media/nqokuten/id381429512040-0101_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Моніторинг і експлуатація системи водовідведення](/media/i1xlurew/id433946976414-0101_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Запобігання проблемам з водопостачанням і стічними водами](/media/2eybu1bg/id381744559207-0101_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Економія витрат: Витрачайте менше грошей, зменшуйте кількість поломок](/media/n4vlkjse/id433946881384-0101_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Використання моніторингу стану й кібербезпеки в системах водопостачання та водовідведення](/media/z3ehfi5v/id433946917395-0101_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Виявлення проблем із водопостачанням](/media/3njndde1/id433946664316-0101_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/3911/marselisborg_1920x420xright.jpg?width=420&height=1920&v=1d3861e61a8ce30?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Моніторинг стану для більшої надійності, меншої кількості засмічень і виявлення витоків
Привод змінного струму встановлює базовий рівень споживання енергії та вібрації на основі швидкості насоса протягом визначеного періоду роботи. Після встановлення базового рівня привод змінного струму може ідентифікувати аномалії за допомогою звітів у режимі реального часу.
Окрім моніторингу схем споживання енергії, привод змінного струму також контролює обмотки двигуна. Ця комплексна функція моніторингу стану допомагає оптимізувати системи водопостачання, що призводить до зменшення витоків, заощадження коштів і зменшення споживання води й енергії.
![Цифровізація зменшує енергоспоживання та відображає схеми використання води](/media/zftfcxwz/id434944514643-0101_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Цифровізація зменшує енергоспоживання та відображає схеми використання води
Окрім моніторингу стану й звітування, привод змінного струму пропонує інші цифрові функції, які підвищують експлуатаційну ефективність, зменшують споживання води й зменшують викиди парникових газів. Наприклад, цей пристрій має стандартну вбудовану функцію очищення, яка запобігає засміченню насоса.
![](/media/ju3juztf/1120x747px_fc_product_blue_lines_lcp.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Цифрова стратегія використання стічних вод і питної води
Цифрова стратегія декарбонізації продемонструвала перспективні результати в галузі стічних вод, сприяючи втіленню амбітних планів щодо зменшення викидів CO₂/GHG. Контроль за допомогою інтелектуальної технології привода змінного струму є надзвичайно важливим елементом.