Виробництво питної води
Незалежно від типу використовуваної води (поверхневі або підземні води), приводи змінного струму Danfoss дозволяють оптимізувати технологічний процес і зменшити витрати на енергоресурси й технічне обслуговування. Поширеним застосуванням є керування свердловинними насосами, де вбудований датчик мінімальної швидкості забезпечує достатнє змащування для захисту насоса. Заощадження енергії досягається за рахунок вибору свердловин на основі поточного рівня води. Привод VLT® AQUA Drive також широко використовуються в установках опріснення води для керування вхідними насосами, насосами високого тиску й насосами підкачування у зв’язку з рекуперацією енергії.

Подача питної води
Найбільша кількість енергії в процесі водопостачання, як правило, витрачається на подачу питної води. У той самий час, витік води на рівні 25–50 % є досить частим явищем. Якщо поділити маршрут подачі води на зони тиску, можна знизити тиск у середньому на 30–40 %. Приводи VLT® AQUA Drive широко використовуються на підкачувальних насосних станціях для регулювання тиску в кожній зоні тиску. Функції інтегрованого прикладного ПЗ, як-от режим очікування, виявлення сухого ходу, автоматична оптимізація енергоспоживання, каскадне керування, автоматична компенсація витрат і контрольоване змінення швидкості під час пуску й зупинки, допомагають спростити процес установки та підвищити надійність систем, знизити ризик гідроудару, забезпечують керування тиском і дозволяють зменшити енергоспоживання.

Іригаційні системи
З огляду на виснаження водних ресурсів у деяких регіонах світу, продуктивні та екоефективні системи іригації набувають все більшої важливості. Рішення полягає в тому, щоб використовувати мінімальну кількість води й енергії для отримання максимального врожаю. Приводи змінного струму Danfoss дозволяють відрегулювати тиск і витрату таким чином, щоб вони відповідали фактичним потребам. Крім того, функції інтегрованого прикладного ПЗ забезпечують і захист трубопровідної системи шляхом обмеження зростання тиску і зменшення енергоспоживання.
Сучасні тенденції показують, що оптимальним рішенням щодо зниження споживання енергії є використання насосів на сонячних батареях. Компанія Danfoss Drives розробила серію інверторних приводів, спеціально призначених для цієї мети. Пристрої лінійки VACON® оснащено спеціально розробленими кожухами й удосконаленим ПЗ, які забезпечують роботу навіть за мінливої хмарності, коли хмари періодично перешкоджають потраплянню сонячних променів на фотоелектричні панелі.

Система збору й відведення стічних вод
Оптимізація енергоспоживання та впровадження контролю SCADA для системи каналізації стічних вод також поширюється швидкими темпами. За допомогою інтегрованої функції очищення приводів VLT® AQUA Drive можна збільшити ККД насоса на 15–30 %, а також істотно зменшити витрати на технічне обслуговування. За рахунок поліпшення синхронізації функція очищення запобігає падінню ККД насоса та збільшує інтервали між циклами технічного обслуговування. Застосування привода змінного струму разом із системою SCADA також дозволяє максимально ефективно використовувати місткість каналізаційної системи, щоб уникнути переповнення зливовими водами.

Зменшення витоків води нерозривно пов’язано зі зниженням енергоспоживання
Система розподілу води зазвичай споживає 60–80 % від загального енергоспоживання всієї системи водопостачання. За рахунок адаптації тиску до реальної потреби за допомогою зон регулювання тиску й підкачувальних насосних станцій споживання енергії можна скоротити на 25–40 %. Разом із цим можна зменшити витоки води на 30–40 %.
Регулювання тиску в мережі також може забезпечити такі переваги:
- зменшення кількості нових розривів труб на 40–55 %;
- зниження витрат на техобслуговування й коштовний ремонт трубопроводів і доріг;
- обмеження ризику потрапляння бактерій і забруднення водопровідної води (інфільтрації);
- подовження терміну служби водопровідної мережі;
- відкладені інвестиції в модернізацію установок;
- зниження ризику гідравлічного удару.
Історії успіху
Зв’яжіться з нами
Щоб отримати докладнішу інформацію, зв’яжіться з нами