Приводи для вентиляторів

  • Огляд
  • Історії успіху
  • Зв’яжіться з нами
  • Продукція
установка кондиціонування повітря, даховий агрегат кондиціонування повітря, вентиляційна установка, кондиціонування повітря, вентилятор

Отримайте максимальну віддачу від установок кондиціонування повітря

У всьому світі приймаються нові закони, у тому числі суворіші стандарти ефективності для дахових агрегатів кондиціонування повітря в США і для вентиляційних установок у Європі, які вимагатимуть застосування регуляторів швидкості для більшості установок кондиціонування повітря. Крім того, деякі зі стандартів вимагають наявності візуальних попереджень про заміну встановлених фільтрів для забезпечення експлуатаційної ефективності. Приводи змінного струму відмінно підходять під ці й багато інших завдань.

Контроль стану повітряних фільтрів у системах кондиціонування повітря

Виконання вимог із візуального контролю стану фільтрів може виявитися коштовним, особливо коли для розміщення датчика тиску потрібен зовнішній корпус. Щоб полегшити додавання таких датчиків тиску та зробити його більш економічним, ми розробили опцію датчика тиску VLT® Pressure Transmitter PTU 025. У цій опції передбачено три діапазони тисків до 2500 Па включно; додатковий компонент легко монтується просто на привод VLT® HVAC Drive без потреби у використанні додаткового зовнішнього корпусу.

Перетворення тиску на витрату

Приводи Danfoss дозволяють скоротити кількість обладнання для кондиціонування повітря, забезпечуючи постійну витрату або постійний перепад витрат без необхідності використання зовнішніх датчиків витрати. У результаті зменшується споживання електроенергії й ускладненість системи та разом із цим підвищується ступінь комфорту.

Пожежна безпека

У разі займання функція безпеки «режим пожежного блокування» запобігає зупинці привода з метою самозахисту. Замість зупинки привод продовжує виконувати операції, які мають ключове значення для роботи вентилятора, незалежно від сигналів керування, попереджень або аварійних сигналів. Режим пожежного блокування вкрай важливий, оскільки дозволяє забезпечити безпечну евакуацію людей із будівлі в разі пожежі.

Мінімізація енергоспоживання для Friends Arena

Двісті приводів Danfoss забезпечують ефективне регулювання витрати енергії насосами й вентиляторами, а також підвищують безпеку на найбільшому стадіоні Швеції.

Історії успіху

  • if (isSmallPicture) { Безпечне перевезення худоби для Cuppers Carrosserieën; } else if (isBigColumns) { Безпечне перевезення худоби для Cuppers Carrosserieën } else { Безпечне перевезення худоби для Cuppers Carrosserieën }
    Безпечне перевезення худоби для Cuppers Carrosserieën

    VLT® HVAC Drive FC 102 забезпечує безступінчасте регулювання швидкості і безперебійну роботу вентилятора, щоб забезпечити безпечну доставку цінних вантажів.

  • if (isSmallPicture) { Скорочення викидів для міжнародного аеропорту Белфаста; } else if (isBigColumns) { Скорочення викидів для міжнародного аеропорту Белфаста } else { Скорочення викидів для міжнародного аеропорту Белфаста }
    Скорочення викидів для міжнародного аеропорту Белфаста

    Приводи VLT® HVAC скорочують викиди вуглецю на 500 тонн на рік та покращують якість повітря для 5 мільйонів пасажирів аеропорту.

  • if (isSmallPicture) { Зниження енергоспоживання на 50% в університетських лікарнях Брайтон і Сассекс; } else if (isBigColumns) { Зниження енергоспоживання на 50% в університетських лікарнях Брайтон і Сассекс } else { Зниження енергоспоживання на 50% в університетських лікарнях Брайтон і Сассекс }
    Зниження енергоспоживання на 50% в університетських лікарнях Брайтон і Сассекс

    Приводи VLT® HVAC, підключені до системи управління будівлею лікарні, економлять енергію, реагуючи на зміни температури і тиску в повітроводі.

  • if (isSmallPicture) { Економія електроенергії 80 кВт на руднику Коломела; } else if (isBigColumns) { Економія електроенергії 80 кВт на руднику Коломела } else { Економія електроенергії 80 кВт на руднику Коломела }
    Економія електроенергії 80 кВт на руднику Коломела

    Охолодження у зворотному каналі в VLT® AutomationDrives знижує теплове навантаження на підстанцію, дозволяючи використовувати меншу систему кондиціонування з меншим енергоспоживанням.

Зв’яжіться з нами

Щоб отримати докладнішу інформацію, зв’яжіться з нами

Продукція

  • if (isSmallPicture) { Удосконалений VLT® HVAC Drive FC 102; } else if (isBigColumns) { Удосконалений VLT® HVAC Drive FC 102 } else { Удосконалений VLT® HVAC Drive FC 102 }
    VLT® HVAC Drive FC 102

    Міцний та практичний привод FC102 розширює сфери застосування насосів і вентиляторів у системах диспетчеризації будівель і працює просто неба в більшості кліматичних умов.

  • if (isSmallPicture) { VACON® 100 FLOW; } else if (isBigColumns) { VACON® 100 FLOW } else { VACON® 100 FLOW }
    VACON® 100 FLOW

    Пропонує спеціальні функції для вдосконалення контролю витрати та заощадження енергії в промислових системах із насосами та вентиляторами.