Спеціалізовані системи для морського застосування
Працюючи в галузі суднобудування, яка ставить непрості завдання, потрібно мати постачальника, який сприяє підвищенню ефективності, безпеки й надійності та разом із цим забезпечує зниження загальної вартості володіння. Danfoss — єдиний постачальник, який надає все це та багато іншого.
Понад 30 років ми будуємо й консолідуємо успішні відносини з судновласниками, верфями, системними інтеграторами, виробниками обладнання, інженерами-конструкторами й архітекторами суден, щоб зробити суднобудівну промисловість безпечнішою та ефективнішою.
Маючи представництва в усіх головних морських центрах, усі необхідні морські сертифікати та пропонуючи обслуговування в усіх регіонах світу, компанія Danfoss наполегливо працює над створенням екологічного й конкурентоспроможного майбутнього для суднобудівної промисловості.
Забезпечення сталого розвитку світу
Рішення Danfoss, що використовуються в усіх суднових системах, працюють для того, щоб скоротити витрати на енергоресурси, ефективно відстежувати робочі процеси, оптимально перетворювати енергію й забезпечувати комфорт для пасажирів.
У портах використовуються ефективні рішення Danfoss, пов’язані з береговим енергопостачанням, охолодженням і логістикою.
Скористайтеся надійними рішеннями Danfoss, щоб забезпечити безпеку, продуктивність і надійність для широкого спектру морських сфер застосування — від буксирів до танкерів, від відкритих морських вод до внутрішніх водних шляхів, від комерційних до військових портів тощо. Ми пропонуємо надійні, економічно й енергетично ефективні рішення для всіх аспектів морської діяльності.
Гібридизація й електрифікація
Гібридні рішення допомагають дотримуватись обмежень щодо викидів для всіх типів суден за рахунок одночасного скорочення рівнів викидів і споживання палива. Разом із цим гібридні рішення для силових установок і підрулювальних пристроїв можуть збільшувати інтервали обслуговування двигуна й термін його служби. Завдяки гібридним системам енергопостачання можна навіть зменшити розмір двигунів, що дозволить заощадити на інвестиціях і зекономити простір на борту.
Дізнайтеся більше про рішення гібридизації від Danfoss
Повна електрифікація — стале рішення для поромів, човнів й інших суден, які можуть регулярно заряджати акумулятори. Завдяки повній електрифікації в поєднанні з енергопостачанням із берегових відновлюваних джерел ви досягаєте не просто низьких, але нульових викидів із судна.
Дізнайтеся більше про рішення з електрифікації від Danfoss
Кожен сантиметр корабля й порту
Компанія Danfoss завзято працює над створенням рішень для кожної системи на суднах і в портах, які підвищують продуктивність, забезпечують надійність, знижують енергоспоживання та скорочуючи викиди. Кожен тип судна має індивідуальні потреби та пріоритети в оптимізації продуктивності, а тому застосування адаптуються відповідним чином.
Читайте далі, щоб дізнатися, як Danfoss допомагає вам у широкому спектрі завдань, пов’язаних із судновим обладнанням.
Відео
Житлові зони
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для вентиляторів і вентиляційних систем суденЗавдяки частотно-регульованому контролю вентиляторів заощаджується електроенергія та зменшується шум у технічних приміщеннях і холодильних системах на всьому судні.
Додаткова система
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для морських насосів і сепараторівСкористайтеся технічним досвідом і знаннями компанії Danfoss для забезпечення надійної роботи, зменшення викидів і подовження терміну служби морських насосів і сепараторів.
Вантажна палуба
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для компресорів суднових холодильних машинПлавне регулювання швидкості гвинтових, поршневих і спіральних компресорів зазвичай забезпечує зниження енергоспоживання на 15 % і вищий ККД за часткових навантажень.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для морських лебідок і кранівВикористання електродвигунів для експлуатації лебідок і кранів надає змогу досягти заощадження енергії та зниження рівня шуму, а також уникнути ризику перегрівання або витоків гідравлічного масла.
У порту
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для перетворення та генерування енергії для судових установокСкористайтеся досвідом Danfoss для підвищення ефективності рішень зі зберігання енергії на борту суден і для берегових джерел живлення, щоб знизити рівень шуму та забруднень у портах.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для промислових кранів і лебідокЗ метою оптимізації ККД кранів Danfoss пропонує гнучкі та енергоефективні рішення керування для роботи в умовах підвищених вимог до безпеки.
Незабаром…
Незабаром…
Виробництво електроенергії
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для перетворення та генерування енергії для судових установокСкористайтеся досвідом Danfoss для підвищення ефективності рішень зі зберігання енергії на борту суден і для берегових джерел живлення, щоб знизити рівень шуму та забруднень у портах.
Незабаром…
Незабаром…
Кермові і ходові системи
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для морських силових установок і підрулювальних пристроївДля більшої ефективності праці та більшої свободи в проектуванні судна розгляньте можливість використання електричної головної силової установки з інженерним забезпеченням від компанії Danfoss.