Комфорт пасажирів

  • Огляд
  • Пов’язані товари

Комфортні умови в приміщеннях на борту круїзних лайнерів

Щоб забезпечити максимально комфортні умови в каютах пасажирів, усі круїзні лайнери оснащено придатною системою опалення й/або охолодження.

Система, яка забезпечує оптимально комфортні умови пасажирам, складається з різних компонентів. Для кожного з наведених нижче компонентів компанія Danfoss пропонує надійні рішення, які гарантують приємне перебування пасажирів на борту судна.

Кінцеві пристрої

На круїзних лайнерах частіше за все використовуються фанкойли. Вони забезпечують опалення і/або охолодження кают через дво-, три- або чотиритрубну систему. Найбільш точне регулювання температури повітря в приміщенні й за повного, і за часткового навантаження досягається завдяки використанню балансувальних і регулювальних клапанів, нечутливих до перепаду тиску (PIBCV). Вони просто налаштовуються на потрібну витрату за повного навантаження та функціонують як автоматичні обмежувачі витрати.

Якщо клапан оснащено відповідним приводом, регулятор температури повітря в каюті або система управління судном дозволяють точно регулювати температуру в умовах часткового навантаження. Це попереджає перевитрату й підвищує енергоефективність джерела опалення або охолодження.

Автономні регулятори температури повітря в каютах в ідеалі мають не лише керувати приводом, але й надавати можливість ручного регулювання швидкості обертання вентилятора у фанкойлі.

Підлогове опалення

Забезпечує високий рівень комфорту за рахунок обігріву приміщень від підлоги до стелі. Тепло розподіляється рівномірно, а оскільки система опалення розташована в підлозі, вона не забирає місце в приміщенні. Цей тип опалення можна використовувати для обігріву кают, але частіше за все його використовують для підігріву підлоги ванних кімнат, у яких потрібен максимальний рівень комфорту.

Гідравлічне балансування та регулювання

Гідравлічне балансування в системах ОВКП необхідне з багатьох причин. Воно обов’язкове з точки зору створення належних комфортних умов пасажирам і забезпечення максимально ефективної роботи системи. Якщо гідравлічний баланс не забезпечено належним чином, можна очікувати скарг від пасажирів, додаткових витрат і скорочення терміну служби системи. Компанія Danfoss пропонує рішення з гідравлічного балансування систем опалення й/або охолодження та гарячого водопостачання в пасажирських кабінах на круїзних лайнерах.

  • Нечутливі до перепаду тиску балансувальні й регулювальні клапани (PIBCV) об’єднують в одному виробі дві функції: гідравлічне балансування й регулювання температури. Вони просто настроюються на потрібний рівень витрати й використовуються в системах опалення й/або охолодження зі змінною витратою. У більшості круїзних лайнерів вони використовуються спільно з фанкойлами, які монтуються на стелі пасажирських кают.
  • Приводи для клапанів PIBCV регулюють кількість води, що проходить крізь клапани PIBCV. Їх можна під’єднати до системи управління судном або автономних кімнатних терморегуляторів, щоб регулювати температуру повітря в каюті.
  • Балансувальні термоклапани забезпечують належне балансування відповідно до температури води, що надходить до циркуляційних ліній стояків системи ГВП усього судна. Це забезпечує дуже ефективну роботу системи та знижує ризик падіння температур до занадто низького рівня, що може призвести до розмноження бактерій легіонели. З метою запровадження додаткових застережних заходів і забезпечення вимірювання температури в системі гарячого водопостачання балансувальні клапани можна оснастити термоприводами й електронною системою дезінфекції та моніторингу температури.

Мережеві системи

Мережеві системи призначено для безперервного передавання актуальних даних про технічний стан судна. Потім ці дані можна використовувати для аналізу й оптимізації системи, щоб підвищити її ефективність або створити комфортніші умови. Доступ до таких мережевих систем здійснюється через Інтернет, що значно економить час і скорочує витрати.

Сьогодні ми пропонуємо мережеві системи для таких сфер застосування на круїзних лайнерах:

Концепція «розумних» пасажирських кают

Інноваційний привод NovoCon® спеціально розроблено для інтеграції гідравлічного балансування й регулювання ОВКП із системами управління судном (СУС), що працюють у мережах BACnet або Modbus. Цей привод може замінити компоненти СУС і передавати актуальні дані про систему через шину із шлейфовим підключенням пристроїв. Доступ СУС до даних із зовнішніх джерел забезпечує можливість віддаленого виконання пуску й налагодження системи (із судна або суші).

Завдяки оснащенню нечутливих до перепаду тиску балансувальних і регулювальних клапанів (PIBCV) цими цифровими приводами керування всіма каютами може здійснюватися через систему управління судном. Крім того, це забезпечує можливість віддаленого доступу та інтеграції з іншими мережевими системами СУС, як-от вхід до кают без ключа, функціонування сонцезахисного екрана, керування освітленням. Об’єднавши ці технічні системи через систему управління судном можна забезпечити «розумне керування каютами». А потім за допомогою простих кроків можна запровадити ефективне керування флотом із можливістю зазирнути в кліматичну систему будь-якого судна, перебуваючи в будь-якій точці земної кулі.

Дистанційний моніторинг температури гарячої води для побутових потреб

Пасажири та екіпаж споживають багато гарячої води під час поїздки. Для цього судно оснащено системою гарячого водопостачання для побутових потреб. Після підготовки гаряча вода розподіляється до чисельних точок відбору. Через великі розміри круїзним лайнерам потрібна система з кількома стояками для циркуляції гарячої води.

Балансувальні термоклапани Danfoss забезпечують належний гідравлічний баланс і запобігають довгому очікуванню гарячої води. Оскільки ці клапани регулюють температуру, вони також попереджають подачу занадто гарячої води, яка призводить до утворення накипу, корозії та неефективного використання енергії. Зазвичай у таких клапанах установлюється такий температурний режим, за якого розмноження бактерії легіонели неможливе.

Балансувальні термостатичні клапани можуть бути оснащені електронними модулями дезінфекції для періодичного промивання системи й знищення бактерій легіонели. Наша система реєстрації температури контролює температуру в усій системі й запускає електронний цикл дезінфекції. У ній також зберігаються дані про температуру з метою обліку. Систему реєстрації можна з легкістю підключити до системи управління судном (СУС), щоб у разі реєстрації занадто низької або високої температури надсилався сигнал тривоги. Залежно від наявної системи СУС доступ до даних про температуру води можна отримати віддалено через Інтернет.

Пов’язані товари

Продукція для кінцевих пристроїв і гідравлічного балансування та регулювання

  • if (isSmallPicture) { Клапани Danfoss серії AB-QM; } else if (isBigColumns) { Клапани Danfoss серії AB-QM } else { Клапани Danfoss серії AB-QM }
    AB-QM

    Незалежні від тиску балансувальні та регулювальні клапани (PIBCV) серії AB-QM забезпечують регулювання та динамічне балансування в HVAC-системах опалення та охолодження. Клапани PIBCV розроблені для різних типів кінцевих пристроїв і забезпечують максимальний рівень комфорту та високу енергоефективність у комерційних і громадських будівлях.

  • if (isSmallPicture) { Термічний балансувальний клапан Danfoss серії MTCV; } else if (isBigColumns) { Термічний балансувальний клапан Danfoss серії MTCV } else { Термічний балансувальний клапан Danfoss серії MTCV }
    MTCV з CCR2+

    Термічні балансувальні клапани серії MTCV забезпечують динамічне балансування залежно від температури в системах подачі питної води. У поєднанні з інтелектуальним і енергоефективним електронним регулятором CCR2+ забезпечуються функції моніторингу та дезінфекції систем ГВП.

  • if (isSmallPicture) { Цифровий привод Danfoss серії NovoCon® S; } else if (isBigColumns) { Цифровий привод Danfoss серії NovoCon® S } else { Цифровий привод Danfoss серії NovoCon® S }
    Цифровий привод серії NovoCon® S

    Революційний цифровий привод Danfoss серії NovoCon® S об’єднує в собі незрівнянні характеристики гідравлічного балансування та регулювання HVAC-систем. Це перші у своєму роді приводи HVAC-систем, безпосередньо підключені до системи управління будівлею (BMS). Завдяки цьому системні інтегратори можуть розробляти сучасні рішення на базі технології «Інтернет речей» (IoT).

  • if (isSmallPicture) { Приводи для клапанів Danfoss серії PIBCV; } else if (isBigColumns) { Приводи для клапанів Danfoss серії PIBCV } else { Приводи для клапанів Danfoss серії PIBCV }
    Приводи для клапанів серії PIBCV

    Для забезпечення характеристик комбінованого балансування та регулювання клапан Danfoss серії AB-QM має бути оснащений приводами, що керуються кімнатними терморегуляторами або системою управління будівлею. Компанія Danfoss пропонує широкий асортимент приводів із різноманітними принципами роботи (від термічних до цифрових редукторних приводів зі зв’язком через шину).

Продукція для електричного підлогового опалення