Досконалість електричної силової установки
Електрична головна силова установка забезпечує велику свободу в проектуванні суден; судна можна проектувати набагато ефективніше без традиційних обмежень щодо розташування обладнання, спричинених механічними перешкодами.
Переваги електричної силової установки:
- для постачання енергії можна застосувати будь-яку кількість генераторів, що забезпечує високу надлишковість;
- двигун у поєднанні з приводом споживає енергію тільки тоді, коли азимутальний підрулювальний пристрій активно обертається;
- зниження обсягу споживання палива й рівнів викидів відпрацьованих газів сприятливо позначається на довкіллі;
- електрична силова установка забезпечує передумови для наступного етапу розвитку — гібридизації.
Взагалі, конструкцію суден із сучасними електричними силовими системами — дизельно-електричними, газово-електричними чи повністю електричними — можна досить легко перетворити на гібридне рішення. У ліпшому випадку, просто додавши паралельну електронну систему зберігання, судно може працювати від акумуляторів, наприклад, у періоди пікового споживання електроенергії. У деяких випадках оптимальним рішенням є використання електропостачання постійного струму замість традиційного електропостачання змінного струму або в поєднанні з ним.
Рішення Danfoss Drives для суднобудування й шельфової індустрії мають найбільшу кількість сертифікатів відповідності від дев’яти наглядових органів: DNV-GL, ABS, Бюро Верітас, Корейський регістр, CCS, RINA, Регістр Ллойда, RMRS і Class NK.
Це забезпечує найкращий вибір приводів для вашої морської сфери застосування.

Валогенератор для оптимальної силової установки з рішенням PTO/PTI
Багато суден далекого плавання досі працюють на дизельних силових установках із безпосереднім упорскуванням палива та взагалі не мають електричної силової системи. Можна підвищити ефективність і оптимізувати потужність навантаження головного двигуна та зменшити викиди в атмосферу цих суден за рахунок додавання валогенератора/двигуна між гребним гвинтом і головним двигуном. Це рішення має назву «Power Take Out/Power Take In» (PTO/PTI) та є додатковим електричним модулем, який підвищує ефективність таких суден і навіть готує їх до гібридизації. У гібридних суднах валогенератор/двигун із приводом змінного струму дозволяє оптимально керувати силовою установкою на різних швидкостях, завдяки чому заощаджується енергія.

Чисті гібридні силові установки
Приводи змінного струму відіграють ключову роль у гібридизації та інтеграції, а також пропонують для суднобудівної та шельфової індустрій шляхи зменшення споживання дизельного палива й мінімізації викидів. Уже зараз відбувається перехід на використання екологічно чистих видів палива, зокрема скрапленого природного газу (CПГ). У майбутньому буде здійснено перехід на використання повністю електричних суден. А поки що власники суднобудівних заводів і суден дедалі більше інвестують у морські гібридні системи, щоб забезпечити більшу гнучкість у проектуванні й установці, оптимізувати експлуатаційні характеристики та звести до мінімуму вплив на довкілля. Судна багатьох типів — від невеликих пароплавів до величезних авіаносців — можуть використовувати технологію гібридизації для забезпечення ефективнішої й екологічнішої роботи.
Перевагами є чіткі бізнес-стимули:
- підвищення продуктивності суден;
- зменшення викидів;
- зниження експлуатаційних витрат за рахунок скорочення споживання палива;
- скорочення витрат на технічне обслуговування, пов’язаних із дизельними двигунами;
- зниження рівня шуму;
- поліпшення довгострокової ефективності системи електропостачання.

У чому полягає гібридизація
Гібридизація передбачає використання приводів змінного струму у вигляді технології перетворення енергії та мережних перетворювачів. Приводи VACON® застосовуються, коли гібридизоване виробництво енергії використовується з генераторами, а гібридизовані навантаження використовуються, наприклад, у силових установках і кранах.
Гібридні судна працюють із використанням двох або більше джерел енергії: головні двигуни й генератори зазвичай поєднуються з інтегрованим сховищем енергії у формі акумуляторів або суперконденсаторів. Завдання полягає в тому, щоб спершу гібридизувати виробництво енергії для полегшення оптимізації головного двигуна, а потім гібридизувати все обладнання, що споживає енергію, для оптимізації поведінки машини.
Суднобудівна й шельфова індустрії визнають потенціал використання гібридних систем енергопостачання та інноваційних силових установок. Вони зменшують викиди й оптимізують споживання палива, збільшуючи інтервали технічного обслуговування й подовжуючи термін служби двигуна. Завдяки гібридним рішенням можна навіть зменшити розмір двигуна, що дозволить заощадити на інвестиціях і зекономити простір на борту.
У виробництві енергії гнучкість виражається у формі «часу». Зберігання енергії дає час для генерування, щоб оптимальним чином зреагувати на зміни в умовах навантаження. Режим навантаження не залежить від генерування та є константою часу.
Підтверджені відгуки й розрахункові показники, отримані з гібридних суден, які перебувають в активній експлуатації, свідчать про те, що за рахунок використання рішень із кількома джерелами енергії для живлення суден можна зменшити споживання палива на 20–30 %. Наприклад, можна чергувати роботу від дизельного двигуна з роботою від акумулятора чи генератора меншого розміру.
Спеціалізовані судна, зокрема буксири та вантажні судна, багато часу проводять у режимі холостого ходу, коли головні двигуни працюють і готові реагувати, проте насправді енергія не використовується для забезпечення руху. Завдяки гібридним рішенням акумулятори та малі дизельні генератори можна використовувати для забезпечення судна енергією в режимі холостого ходу, у режимі очікування, під час маневрування в межах порту або переміщення на короткі відстані. Аналогічний процес можна застосувати на поромах, що працюють у режимі пуску/зупинки, і на планових маршрутах. Що стосується динамічного позиціонування, можна використовувати акумулятори з метою забезпечення енергії для приведення в рух, доки не запуститься й не прискориться додатковий головний двигун для тривалого постачання енергії для довготривалого руху.

Керування підрулювальним пристроєм для точного маневрування
Підрулювальний пристрій забезпечує здатність точно маневрувати в будь-яких морських водах. І саме цю потребу задовольняють приводи Danfoss завдяки своїм можливостям здійснювати керування за високого крутного моменту та швидкій і точній роботі.
Гребні гвинти з регульованою швидкістю з фіксованим кроком, керовані приводами Danfoss, зазвичай мають на 20–30 % вищу енергоефективність порівняно з гребними гвинтами постійної швидкості зі змінним кроком, які марнують приблизно 20 % енергії на нульовому упорі.
Частотно-керовані гребні гвинти з регульованою швидкістю витрачають на 50 % менше енергії, ніж гідравлічні гребні з регульованою швидкістю. Потреба в спеціальній функції передпускового нагріву двигуна виключає протиконденсаційний обігрівач.
Електрично-керовані азимутальні підрулювальні пристрої забезпечують точніший контроль і реагують швидше, ніж гідравлічна система рульового керування. Завжди використовуються принаймні два паралельні двигуни й приводи. У разі зупинки однієї пари рульова система продовжує працювати.

Рульовий привод
За допомогою регулювання швидкості можна домогтися точного позиціонування суднового керма, забезпечуючи точну аналогову систему керування. У рульовому приводі лопатевого типу з реверсивними гідравлічними насосами використовуйте привод VLT® або VACON® для змінення швидкості й напрямку та заощаджуйте енергію, оскільки система працює тільки під час змінення судном курсу.
Історії успіху
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Перший у світі пором із приводом iC7-Marine: Aurora BotniaФІНЛЯНДІЯ: Вантажно-пасажирський пором Aurora Botnia оснащено гібридною електричною силовою системою, що працює від приводів iC7 від Danfoss із рідинним охолодженням.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Модернізація акумулятора економить паливо і покращує якість повітряНайкоротший поромний маршрут Данії в даний час є піонером в області акумуляторних батарей.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }38% економії палива і скорочення викидів для поромів CMALПороми CMAL використовують на 38% менше палива, ніж звичайні судна, а викиди зменшуються на аналогічну кількість.
Зв’яжіться з нами
Щоб отримати докладнішу інформацію, зв’яжіться з нами
Продукція
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Drive/Enclosed DriveПриводи з технологією активного фільтра в компактному корпусі з класом захисту IP54, які ідеально підходять для застосувань із високим рівнем потужності. Доступні конфігурації з активним фільтром (NXA), інтерфейсною частиною без регенерації (NXN), гальмівним переривачем (NXB) та перетворювачем (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveКонфігуровано та зібрано відповідно до ваших потреб і надає можливість керувати як одним, так і кількома двигунами.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCПривод із корпусним виконанням, призначений для вимогливих сфер застосування, до складу якого входять додаткові пристрої для активної фільтрації та зниження гармонічних спотворень.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid ConverterПриводи з повітряним і рідинним охолодженням, призначені для використання в системах зберігання енергії та керування енергією в морських застосуваннях.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledПридатний для застосувань, де важлива якість повітря, обмежено простір і потрібна ефективна теплопередача. Доступні конфігурації з активним фільтром (NXA), інтерфейсною частиною без регенерації (NXN), гальмівним переривачем (NXB) та перетворювачем (NXI).