Лебідки
Порівняно з гідравлічними системами, електродвигуни, що контролюються приводами VLT® або VACON®, забезпечують суттєве заощадження енергії та низький рівень шуму без ризику витоків гідравлічного масла. Приводи забезпечують відмінний контроль швидкості й натягу та розподіл навантаження між кількома двигунами, що приводять у рух одну лебідку.
Удосконалене керування механічним гальмом послаблює навантаження одночасно на зубчасте колесо й на гальмо, а автоматичний передпусковий нагрів з утриманням постійного струму забезпечує сухий стан двигуна в режимі очікування. Надійне керування без зворотного зв’язку виключає потребу у використанні енкодерів, що легко пошкоджуються, в умовах відкритих палуб. Для підвищення надійності використовуйте високодинамічну функцію активної компенсації вертикального ривка, що активно піднімає вантаж.
Рішення Danfoss Drives для суднобудування й шельфової індустрії мають найбільшу кількість сертифікатів відповідності від дев’яти наглядових органів: DNV-GL, ABS, Бюро Верітас, Корейський регістр, CCS, RINA, Регістр Ллойда, RMRS і Class NK.
Це забезпечує найкращий вибір приводів для вашої морської сфери застосування.
Крани
Приводне керування кранами з регульованою швидкістю забезпечує вищий коефіцієнт готовості та ліпшу продуктивність порівняно з традиційними гідравлічними кранами. Використання привода дозволяє власникам обладнання попередити перегрів у системі гідравлічного мастила та скоротити час циклу на 15 % завдяки швидшим рухам.
У результаті власники отримують екологічну й ефективну систему з такими характеристиками:
- відсутність витоків гідравлічної рідини;
- тільки граничні втрати в режимі очікування;
- висока ефективність в нормальному режимі роботи.

Керування лебідкою AHC на глибині 3000 метрів
Приводи VACON забезпечують точне, надійне й жорстке керування лебідкою для підводних нафтових операцій.
Історії успіху
Незабаром…
Незабаром…
Зв’яжіться з нами
Щоб отримати докладнішу інформацію, зв’яжіться з нами
Продукція
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledПридатний для застосувань, де важлива якість повітря, обмежено простір і потрібна ефективна теплопередача. Доступні конфігурації з активним фільтром (NXA), інтерфейсною частиною без регенерації (NXN), гальмівним переривачем (NXB) та перетворювачем (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledПризначено для широкого кола вимогливих застосувань, головним чином із високою номінальною потужністю та системними приводами.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® Привод AutomationDrive FC 301 / FC 302 призначено для регулювання швидкості шляхом зміни частоти обертання всіх асинхронних двигунів і двигунів на постійних магнітах. Він випускається в стандартній версії (FC 301) та вдосконаленій версії з підвищеними динамічними характеристиками (FC 302), оснащеній додатковими функціями.