Приводи для компресорів суднових холодильних машин

  • Огляд
  • Історії успіху
  • Зв’яжіться з нами
  • Продукція

Приводне керування подовжує термін служби компресора та заощаджує енергію

Гвинтові компресори, що керуються частотно-регульованими приводами (VFD), зазвичай споживають на 15 % менше енергії у порівнянні з традиційними гвинтовими компресорами з шиберним регулюванням.

Оптимізація циклів пуску/зупинки зменшує зношування компресора. Під керуванням привода поршневі та спіральні компресори мають вищий ККД в умовах часткового навантаження. Приводи VLT® особливо підходять для керування спіральними компресорами.

Рішення Danfoss Drives для суднобудування й шельфової індустрії мають найбільшу кількість сертифікатів відповідності від дев’яти наглядових органів: DNV-GL, ABS, Бюро Верітас, Корейський регістр, CCS, RINA, Регістр Ллойда, RMRS і Class NK.

Це забезпечує найкращий вибір приводів для вашої морської сфери застосування.

 

Холодильна установка з ККД 98% на борту моторного судна GECO Triton

Приводи Danfoss ефективно керують водяними насосами та компресорами в модернізованій холодильній системі судна.

Історії успіху

Незабаром…

Незабаром…

Зв’яжіться з нами

Щоб отримати докладнішу інформацію, зв’яжіться з нами

Продукція

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Liquid Cooled Drive/Enclosed Drive; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Liquid Cooled Drive/Enclosed Drive } else { VACON® NXP Liquid Cooled Drive/Enclosed Drive }
    VACON® NXP Liquid Cooled Drive/Enclosed Drive

    Приводи з технологією активного фільтра в компактному корпусі з класом захисту IP54, які ідеально підходять для застосувань із високим рівнем потужності. Доступні конфігурації з активним фільтром (NXA), інтерфейсною частиною без регенерації (NXN), гальмівним переривачем (NXB) та перетворювачем (NXI). 

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Liquid Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Liquid Cooled } else { VACON® NXP Liquid Cooled }
    VACON® NXP Liquid Cooled

    Придатний для застосувань, де важлива якість повітря, обмежено простір і потрібна ефективна теплопередача. Доступні конфігурації з активним фільтром (NXA), інтерфейсною частиною без регенерації (NXN), гальмівним переривачем (NXB) та перетворювачем (NXI). 

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Air Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Air Cooled } else { VACON® NXP Air Cooled }
    VACON® NXP Air Cooled

    Призначено для широкого кола вимогливих застосувань, головним чином із високою номінальною потужністю та системними приводами.

  • if (isSmallPicture) { VACON® 100 FLOW; } else if (isBigColumns) { VACON® 100 FLOW } else { VACON® 100 FLOW }
    VACON® 100 FLOW

    Пропонує спеціальні функції для вдосконалення контролю витрати та заощадження енергії в промислових системах із насосами та вентиляторами.

  • if (isSmallPicture) { VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302; } else if (isBigColumns) { VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 } else { VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 }
    VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302

    VLT® Привод AutomationDrive FC 301 / FC 302 призначено для регулювання швидкості шляхом зміни частоти обертання всіх асинхронних двигунів і двигунів на постійних магнітах. Він випускається в стандартній версії (FC 301) та вдосконаленій версії з підвищеними динамічними характеристиками (FC 302), оснащеній додатковими функціями.