Знижуйте енергоспоживання суднових насосів
Приводи VLT® і VACON® регулюють швидкість роботи насосів відповідно до фактичних потреб технологічного процесу, завдяки чому знижується енергоспоживання. Зменшення швидкості на 20 % скорочує енергоспоживання на 50 %.
На додаток до економії енергії, ці приводи змінного струму також захищають насос у багатьох різних суднових системах. Надійна робота обладнання підтримується за допомогою спеціальних функцій для насосів, до яких належать вбудовані ПІД-регулятори, виявлення сухого ходу насоса, запуск із ходу, сплячий режим, каскадне керування, виявлення кінця кривої та компенсація витрати.
Через посилення обмежень щодо викидів вихлопних газів часто встановлюються скрубери. Вони діють як пристрої для зниження сірчанокислих оксидів на основних і допоміжних двигунах і котлах, використовуючи воду як середовище для поглинання сірки. З оптимізацією водяних насосів для цих скруберів ідеально впораються приводи VLT® і VACON®.
До інших типових областей застосування, де приводи забезпечують позитивний вплив на роботу насосів, належать такі: баластна вода, трюмна вода, циркуляція, вантаж, пожежогасіння, живильні насоси, змащування й перекачування морської води.
Підвищення надійності та захисту морських сепараторів
Застосування приводів VLT® і VACON® для керування забезпечує надійну роботу сепараторів для трюмної води й кондиціонування палива, а також масляних відцентрових сепараторів. Привод змінного струму забезпечує плавне прискорення, яке захищає і коробку передач, і високошвидкісні підшипники чаші.
Керування за допомогою привода змінного струму забезпечує стійкість до ударних навантажень розряду. У разі збою електроживлення привод може на льоту вловити сепаратор, що обертається, і загальмувати його, не потребуючи при цьому резисторів.
Рішення Danfoss Drives для суднобудування й шельфової індустрії мають найбільшу кількість сертифікатів відповідності від дев’яти наглядових органів: DNV-GL, ABS, Бюро Верітас, Корейський регістр, CCS, RINA, Регістр Ллойда, RMRS і Class NK.
Це забезпечує найкращий вибір приводів для вашої морської сфери застосування.
Історії успіху
Незабаром…
Незабаром…
Зв’яжіться з нами
Щоб отримати докладнішу інформацію, зв’яжіться з нами
Продукція
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALМодульні приводи та приводи шафного виконання, які легко інтегруються в усі головні системи керування.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledПридатний для застосувань, де важлива якість повітря, обмежено простір і потрібна ефективна теплопередача. Доступні конфігурації з активним фільтром (NXA), інтерфейсною частиною без регенерації (NXN), гальмівним переривачем (NXB) та перетворювачем (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledПризначено для широкого кола вимогливих застосувань, головним чином із високою номінальною потужністю та системними приводами.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWПропонує спеціальні функції для вдосконалення контролю витрати та заощадження енергії в промислових системах із насосами та вентиляторами.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® Привод AutomationDrive FC 301 / FC 302 призначено для регулювання швидкості шляхом зміни частоти обертання всіх асинхронних двигунів і двигунів на постійних магнітах. Він випускається в стандартній версії (FC 301) та вдосконаленій версії з підвищеними динамічними характеристиками (FC 302), оснащеній додатковими функціями.