Приводи для вентиляторів і вентиляційних систем суден

  • Огляд
  • Історії успіху
  • Зв’яжіться з нами
  • Продукція

Заощаджуйте електроенергію та зменшуйте шум

Регулювання потужностей залежно від навантаження й автоматична оптимізація енергії заощаджують енергоресурси та зменшують звуковий шум у системах вентиляції в машинних приміщеннях, камбузах, приміщеннях із підрулювальними пристроями, вантажних і насосних кімнатах, системах антизледеніння, осушувачах і холодильних камерах вантажних кімнат. У разі виникнення пожежі вентилятори за будь-яких умов витягуватимуть дим, працюючи в режимі пожежі. 

Рішення Danfoss Drives для суднобудування й шельфової індустрії мають найбільшу кількість сертифікатів відповідності від дев’яти наглядових органів: DNV-GL, ABS, Бюро Верітас, Корейський регістр, CCS, RINA, Регістр Ллойда, RMRS і Class NK.

Це забезпечує найкращий вибір приводів для вашої морської сфери застосування.

Комфортабельний клімат на борту вантажного судна, збудованого на верфі Ulstein

Приводи Danfoss, установлені на борту цього вантажного судна, керують вентиляторами, створюючи комфортабельний клімат у приміщеннях і забезпечуючи ефективну вентиляцію машинного приміщення.

Історії успіху

Незабаром…

Незабаром…

Зв’яжіться з нами

Щоб отримати докладнішу інформацію, зв’яжіться з нами

Продукція

  • if (isSmallPicture) { Удосконалений VLT® HVAC Drive FC 102; } else if (isBigColumns) { Удосконалений VLT® HVAC Drive FC 102 } else { Удосконалений VLT® HVAC Drive FC 102 }
    VLT® HVAC Drive FC 102

    Міцний та практичний привод FC102 розширює сфери застосування насосів і вентиляторів у системах диспетчеризації будівель і працює просто неба в більшості кліматичних умов.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Air Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Air Cooled } else { VACON® NXP Air Cooled }
    VACON® NXP Air Cooled

    Призначено для широкого кола вимогливих застосувань, головним чином із високою номінальною потужністю та системними приводами.

  • if (isSmallPicture) { VACON® 100 FLOW; } else if (isBigColumns) { VACON® 100 FLOW } else { VACON® 100 FLOW }
    VACON® 100 FLOW

    Пропонує спеціальні функції для вдосконалення контролю витрати та заощадження енергії в промислових системах із насосами та вентиляторами.

  • if (isSmallPicture) { VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302; } else if (isBigColumns) { VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 } else { VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 }
    VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302

    VLT® Привод AutomationDrive FC 301 / FC 302 призначено для регулювання швидкості шляхом зміни частоти обертання всіх асинхронних двигунів і двигунів на постійних магнітах. Він випускається в стандартній версії (FC 301) та вдосконаленій версії з підвищеними динамічними характеристиками (FC 302), оснащеній додатковими функціями.