![](/media/5632/textile_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Забезпечте тривалий період безперебійної роботи та оптимальну точність
Текстильна промисловість головним чином підрозділяється за прядінням сировини (натурального або штучного волокна) у волокно, пряжу, нить або мотузку, яку згодом можна ткати, в’язати, шити, прясти або плести. Кінцева продукція використовується у виробництві одягу, килимів, побутового текстилю та широкого асортименту технічної продукції.
Високоякісні приводи змінного струму та пристрої плавного пуску Danfoss призначені майже для кожної сфери застосування у текстильній промисловості. Ми спираємося на багаторічний досвід, здобутий на найпотужніших текстильних ринках Китаю та Індії, для оптимізації технологічних процесів на будь-якій ділянці виробництва та забезпечення технологічної інженерної підтримки протягом усього життєвого циклу у цій галузі важкої промисловості.
Стандартні вбудовані функції та спеціалізовані функціональні можливості роблять рішення Danfoss оптимальним вибором для застосування в текстильній промисловості. Ми пропонуємо такі спеціалізовані рішення:
- Концептуальні рішення теплообміну, які відповідають вимогам суворих експлуатаційних умов
- Відмінні функції розгону та контрольованого сповільнення
- Спеціалізовані функції для текстильних машин (гойдання, намотування)
- Базові та розширені функції керування рухом
- Надзвичайні характеристики електромагнітної сумісності (EMC)
Максимальна доступність у складних умовах експлуатації
Експлуатаційні умови в текстильній промисловості можуть бути досить складними через високі температури, а також підвищені рівні пилу та бруду.
Приводи змінного Danfoss струму розроблені для надійної експлуатації за температур до 50 °C. Вони оснащені інтелектуальними системами керування нагріванням і різноманітними концептуальними рішеннями теплообміну (з платою охолодження, вентиляторним охолодженням, наскрізним монтажем панелі, зі знімним вентилятором для охолодження зовнішнім джерелом повітря) для забезпечення відповідності численним вимогам. Покриття друкованих плат запобігає утворенню корозії через вологі умови, а також присутність текстильного пилу та агресивних речовин. Корпуси з різноманітними класами захисту (до IP 66) запобігають проникненню всередину часток пилу.
Оптимізація умов довкілля, зокрема вологості й температури, на критично важливих етапах виробництва має визначний вплив на якість і продуктивність. Використання приводів змінного струму, наприклад, для керування водяними насосами та повітряними вентиляторами, підвищує якість пряжі, оптимізує процес безперервної роботи (завдяки меншій кількості розривів пряжі) та пропускну здатність (завдяки підвищенню швидкості виконання операцій та скороченню часу простою), а також знижує енергоспоживання.
Оптимізація технологічного процесу та надійності експлуатації
Період безперебійної експлуатації у текстильній промисловості є вдвічі важливішим, ніж у будь-якій іншій галузі. Незаплановані зупинки означають втрату виробничого часу та коштовні затримки на відновлення технологічного процесу. Крім того, це може призвести до розриву пряжі та неоднорідної якості продукції.
Приводи змінного струму Danfoss розроблені для уникнення непередбачуваних зупинок. Вони допомагають поратися, наприклад, із тимчасовим перегріванням, коливаннями якості живлення та контрольованим уповільненням у випадку втрати живлення. Вбудоване інтелектуальне керування та вільно програмовані додаткові компоненти забезпечують точний контроль і оптимізовану доступність технологічного процесу.
Розширене керування рухом
Наявність високодинамічних систем, які потребують точного керування рухом, є особливістю текстильної промисловості. Приводи змінного струму пропонують точність позиціонування та синхронізації в поєднанні з гнучкістю та підвищеною експлуатаційною надійністю.
Рішення Danfoss розроблені майже для кожної сфери застосування в текстильній промисловості, допомагаючи оптимізувати продуктивність і покласти край коштовним простоям.
- Полімеризація
- Сновання
- Підготовка основи
- Підготовка утоку
- Плетіння
- Скручування
- Скручування з витягуванням
- Фарбування
- Витягування
- Опресування
- Сушка
- Різка
- Прядіння
- Кільцеве прядіння
- Прочісування
- В’язання
- Кругове в’язання
- Штампування
- Поштучне фарбування
- Текстурування з витягуванням
- Оздоблення
- Конічне намотування
- Фарбування тканин
- Змішування та продування
- Стрічкова машина
- Стрічкоз’єднувальна машина
- Пневмомеханічний спосіб прядіння
- Розчісування
- Намотування
- Банкаброш
- Оздоблення
- Шиття
- Зволоження
Дізнайтесь, як оптимізувати продуктивність і надійність операцій у текстильній промисловості за допомогою рішень Danfoss: