Досягніть високої точності намотування й розмотування разом із заощадженням енергії
Застосовуйте регулятори швидкості пристроїв для намотування й розмотування в паперовій, металопрокатній, хімічній і текстильній промисловості, щоб підвищити надійність, якість і ефективність технологічних процесів, знижуючи при цьому експлуатаційні витрати. Модернізація наявних систем шляхом інтеграції привода змінного струму може завдяки вдосконаленню керування забезпечити більш високу швидкість намотування й розмотування без реорганізації всього технологічного процесу.
Завдяки тому, що приводи змінного струму Danfoss забезпечують потрібний діапазон крутних моментів і високу чутливість до керуючого впливу, стає можливим виключно точне керування пристроєм для намотування в широкому діапазоні швидкостей. Таким чином, використовуючи приводи змінного струму, ви можете досягти високої точності намотування й одночасно заощаджувати енергію.
Якщо пристрій для намотування або розмотування працює з постійними циклами гальмування, привод змінного струму Danfoss надає особливі переваги заощадження енергії. Під час гальмування пристрій для намотування/розмотування повертає велику кількість енергії в ланку постійного струму привода. Зазвичай ця енергія розсіюється гальмівними резисторами. Однак приводи змінного струму Danfoss можуть забезпечити суттєву економію енергії за рахунок перенаправлення надлишкової енергії з ланки постійного струму в мережу або шляхом подачі енергії по загальній шині постійного струму в привод пристрою для намотування.
До переваг керування пристроєм для намотування/розмотування за допомогою привода змінного струму Danfoss належать, серед іншого, такі:
- більш висока якість за рахунок кращого керування крутним моментом;
- підвищена експлуатаційна готовність системи внаслідок більшої надійності;
- знижена вартість техобслуговування;
- економія простору завдяки компактній і раціональної конструкції шафи перетворювача;
- простота інтеграції, установки та введення в експлуатацію;
- підвищена ефективність енергоспоживання.
Продукція
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC BusНадає можливість системним інтеграторам, машинобудівникам і виробникам обладнання проектувати та будувати ефективні промислові системи приводів. Доступні конфігурації з активним фільтром (NXA), інтерфейсною частиною без регенерації (NXN), гальмівним переривачем (NXB) та перетворювачем (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledПризначено для широкого кола вимогливих застосувань, головним чином із високою номінальною потужністю та системними приводами.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® Привод AutomationDrive FC 301 / FC 302 призначено для регулювання швидкості шляхом зміни частоти обертання всіх асинхронних двигунів і двигунів на постійних магнітах. Він випускається в стандартній версії (FC 301) та вдосконаленій версії з підвищеними динамічними характеристиками (FC 302), оснащеній додатковими функціями.