Приводи для промислових насосів

  • Огляд
  • Продукція
Промисловий насос, ATEX, вибухозахищений двигун

Забезпечте безпечне й надійне керування насосом для підвищення ефективності та зниження витрат

Керування промисловими насосами за допомогою приводів змінного струму Danfoss дозволяє оптимізувати технологічні процеси та істотно знизити витрати на енергоресурси й технічне обслуговування. Привод змінного струму гарантує, що насос працює точно у відповідності з потребою та мінливими рівнями часткового навантаження, а не на максимумі.

Безпека є вищим пріоритетом у промислових насосах для хімічної, переробної та важкої промисловості. Компанія Danfoss Drives володіє великим досвідом і забезпечує відповідність продукції різним нормам і вимогам, зокрема нормам щодо контролю температури у вибухонебезпечних середовищах (ATEX) для вибухозахищених двигунів, і рекомендаціям NAMUR.

Оптимізація енергоспоживання та впровадження контролю SCADA для промислових систем також є тенденцією, що швидко розвивається. За допомогою інтегрованої функції очищення приводів Danfoss можна збільшити ККД насоса на 15–30 %, а також суттєво зменшити витрати на технічне обслуговування.

Захист обладнання

Ще одним пріоритетом у промисловості є захист обладнання від гармонік. Гармоніки є результатом нелінійних навантажень. Окрім приводів змінного струму, існує кілька інших джерел гармонік, і ми можемо надати рекомендації та послуги з їх аналізу та оцінки. Ми пропонуємо дроселі для зниження рівня гармонік, а також пасивні й активні рішення для приглушення гармонік.

Знайдіть привод, що ідеально підходить для вашого насоса

У нашому широкому асортименті низьковольтних приводів змінного струму ви знайдете рішення з керування насосом для будь-якого промислового застосування. Портфель рішень охоплює діапазон потужностей від кількох кіловат до декількох мегават, а діапазон напруг від 230 до 690 В. Різні можливості монтажу дозволяють задовольнити будь-які потреби користувачів: настінне виконання, модулі для монтажу в щитах і стандартизовані корпуси з різними класами захисту та для різних умов монтажу. Доступні версії як із повітряним, так і з рідинним охолодженням. Також ми пропонуємо широкий вибір активних фільтрів: 6-пульсні або 12-пульсні випрямлячі або активні фільтри. 

Широкий асортимент стандартизованих приводів шафового виконання дозволяє запропонувати цілий комплекс додаткових пристроїв як для вхідних секцій, так і для вихідних, що під’єднуються до двигуна. До цих додаткових пристроїв належать, зокрема, такі: контактори, запобіжники, перемикачі та фільтри dU/dt, фільтри синфазних струмів та синусоїдальні фільтри. Якщо наші збірні конструкції не задовольняють вашим вимогам, ми можемо виготовити шафи під індивідуальне замовлення.

Обслуговування протягом усього терміну служби

Для подальшої оптимізації продуктивності промислових насосів ви можете скористатися нашим портфелем послуг, який включає обслуговування перед введенням обладнання в експлуатацію, а також послуги з експлуатації та технічного обслуговування приводів змінного струму. До наших основних послуг належать клієнтська підтримка, проектування, розширена гарантія, введення в експлуатацію, технічне обслуговування, модернізація, постачання запчастин і підготовка персоналу. 

Скорочення витрат енергії на 30 % для Yamana Gold

Завдяки приводам VACON® Yamana Gold знижує енергоспоживання на 30 % у своїх підземних вентиляційних і насосних системах.

Продукція

  • if (isSmallPicture) { VACON® 100 INDUSTRIAL; } else if (isBigColumns) { VACON® 100 INDUSTRIAL } else { VACON® 100 INDUSTRIAL }
    VACON® 100 INDUSTRIAL

    Модульні приводи та приводи шафного виконання, які легко інтегруються в усі головні системи керування.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXC; } else if (isBigColumns) { VACON® NXC } else { VACON® NXC }
    VACON® NXC

    Привод із корпусним виконанням, призначений для вимогливих сфер застосування, до складу якого входять додаткові пристрої для активної фільтрації та зниження гармонічних спотворень.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Liquid Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Liquid Cooled } else { VACON® NXP Liquid Cooled }
    VACON® NXP Liquid Cooled

    Придатний для застосувань, де важлива якість повітря, обмежено простір і потрібна ефективна теплопередача. Доступні конфігурації з активним фільтром (NXA), інтерфейсною частиною без регенерації (NXN), гальмівним переривачем (NXB) та перетворювачем (NXI). 

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Air Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Air Cooled } else { VACON® NXP Air Cooled }
    VACON® NXP Air Cooled

    Призначено для широкого кола вимогливих застосувань, головним чином із високою номінальною потужністю та системними приводами.

  • if (isSmallPicture) { VACON® 100 FLOW; } else if (isBigColumns) { VACON® 100 FLOW } else { VACON® 100 FLOW }
    VACON® 100 FLOW

    Пропонує спеціальні функції для вдосконалення контролю витрати та заощадження енергії в промислових системах із насосами та вентиляторами.