Скорочуйте споживання енергії та води завдяки регулюванню швидкості насоса
Зниження швидкості обертання насоса на 20 % дає змогу заощадити 50 % енергії. Зниження середньої швидкості на 50 % підвищує економію до 80 %. Регулювання швидкості за допомогою приводів Danfoss надає змогу суттєво знизити споживання енергії, а також кардинально скоротити споживання води в технологічних операціях.
Завдяки функції каскадного контролера приводи рівномірно розподіляють години роботи між усіма насосами. Це надає змогу мінімізувати зношення окремих насосів і забезпечує їх безперервну надійну роботу. Оптимізація ефективності згоряння в бойлерах дозволяє мінімізувати витрату електроенергії та палива. Гідравлічні характеристики техпроцесів обробки води та витрату води, що постачається, також можна суттєво покращити, застосовуючи приводи змінного струму.

Дізнайтесь, як приводи знижують споживання води на виробничих лініях Nestle Waters
Компанія Nestlé Waters вибрала приводи VLT® FlexConcept®, щоб мінімізувати енергоспоживання та в більшій мірі відповідати принципам стійкого розвитку.
Продукція
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® Привод AutomationDrive FC 301 / FC 302 призначено для регулювання швидкості шляхом зміни частоти обертання всіх асинхронних двигунів і двигунів на постійних магнітах. Він випускається в стандартній версії (FC 301) та вдосконаленій версії з підвищеними динамічними характеристиками (FC 302), оснащеній додатковими функціями.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 керує насосами всих типів та оснащено каскадним контролером.