Приводи для конвеєрів у харчовій промисловості та виробництві напоїв

  • Огляд
  • Зв’яжіться з нами
  • Продукція
Приводи для конвеєрів

Максимізуйте час безперебійної роботи конвеєра

Забезпечте максимальну тривалість безперебійної роботи за мінімальної сукупної вартості володіння для конвеєрів у сухих, вологих або асептичних зонах. Рішення Danfoss гарантують високу енергетичну ефективність, забезпечуючи оптимізоване керування двигуном, високу якість і однорідність продукції, мінімізацію відходів і компактність зон заповнення та пакування.

Для виробничих ліній з високими санітарно-гігієнічними вимогами, як-от конвеєри для бутильованої води та безалкогольного пива, або в яких використовуються нові матеріали для пакування та розливу, Danfoss пропонує унікальні рішення, які відповідають вимогам IPA.

Дізнайтесь, як максимізувати час безперебійної роботи за допомогою системи VLT® FlexConcept®

Концепція VLT® FlexConcept® пропонує підприємствам із конвеєрним виробництвом приводні рішення, які поєднують у собі виготовлені за новітніми технологіями двигуни з провідними інверторними приводами. VLT® FlexConcept® забезпечує гнучкість, уніфікованість, високу ефективність, надійність і скорочення кількості конфігурацій обладнання.

Скорочення запасу запчастин

Використання систем приводів VLT® FlexConcept® спрощує проектування нових ліній, монтаж, введення в експлуатацію та технічне обслуговування обладнання, розрахованого в першу чергу на конвеєрні виробництва. Завдяки VLT® FlexConcept® кількість необхідних конфігурацій приводних рішень скорочується в середньому на 70 %, при цьому зберігається достатня гнучкість, незважаючи на мінімальну кількість модулів. Лише три варіанти передатного числа двигуна надають змогу оптимізувати кількість запчастин, що зберігаються на складі. Двигуни та приводи в системі VLT® FlexConcept® пропонують уніфіковану концепцію керування та стандартизовану функціональність незалежно від схеми розташування приводів — як із централізованою, так і децентралізованою структурою.

Зв’яжіться з нами

Щоб отримати докладнішу інформацію, зв’яжіться з нами

Продукція

  • if (isSmallPicture) { VLT® Midi Drive FC 280; } else if (isBigColumns) { VLT® Midi Drive FC 280 } else { VLT® Midi Drive FC 280 }
    VLT® Midi Drive FC 280

    FC280 provides precise and efficient motor control for machine builders in the food and beverage, material handling and processing industries.

  • if (isSmallPicture) { VLT® OneGearDrive®; } else if (isBigColumns) { VLT® OneGearDrive® } else { VLT® OneGearDrive® }
    VLT® OneGearDrive®

    A highly efficient combination of a permanent magnet motor and optimized bevel gearing.

  • if (isSmallPicture) { VLT® Decentral Drive FCD 302; } else if (isBigColumns) { VLT® Decentral Drive FCD 302 } else { VLT® Decentral Drive FCD 302 }
    VLT® Decentral Drive FCD 302

    Thanks to its rugged design, the FCD302 drive can be mounted close to motors in demanding applications.

  • if (isSmallPicture) { VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302; } else if (isBigColumns) { VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 } else { VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 }
    VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302

    VLT® Привод AutomationDrive FC 301 / FC 302 призначено для регулювання швидкості шляхом зміни частоти обертання всіх асинхронних двигунів і двигунів на постійних магнітах. Він випускається в стандартній версії (FC 301) та вдосконаленій версії з підвищеними динамічними характеристиками (FC 302), оснащеній додатковими функціями.