![](/media/5623/energy_and_power_plants_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Перехід на альтернативні джерела енергії та гібридизація
В усьому світі швидко та неухильно розширюється різноманітність основних джерел енергії. До 2050 року частка вуглеводних основних джерел енергії скоротиться з теперішнього рівня 81 % до 52 %. Проте, оскільки потреба в електроенергії продовжує зростати, виникла необхідність у переході на більш екологічні, оновлювані джерела енергії. Очікується, що до 2050 року понад 80 % електроенергії вироблятиметься з оновлюваних джерел.
Компанія Danfoss перебуває серед лідерів у сфері розробки інноваційних та екологічних технологій для виробництва та розподілу енергії, а також для підвищення ефективності енергоспоживання.
Стрімка децентралізація
Постійне зростання впливу поновлюваних джерел означає, що енергосистеми змушені швидко еволюціонувати для підтримки децентралізації. Розвиток повітряно-сонячної енергетики вже здійснив революцію в розподілі електроенергії в багатьох країнах світу. На зміну центральним тепловим електростанціям швидко приходять децентралізовані теплоелектростанції (ТЕЦ), які працюють на газовому паливі, біомасі та відходах — у поєднанні з сонячним опаленням, теплонасосами та геотермальною енергією.
Надійна та енергоефективна робота насосів, транспортерів, вентиляторів і компресорів на ТЕЦ у значній мірі залежить від приводів змінного струму. А оновлювані джерела енергії, як-от енергія сонця й вітру, залежать від рішень для перетворення та накопичення енергії.
Акумулювання енергії
Аби підтримувати ефективний енергетичний потік, енергопостачальники спрямовують свої зусилля на забезпечення балансу між попитом і пропозицією. Саме тут стають у пригоді рішення з накопичення та зберігання енергії.
Установки централізованого теплопостачання та охолодження використовують переваги пристроїв для накопичування теплової енергії. Приводи змінного струму Danfoss потрібні в процесі перетворення надлишкової енергії з оновлюваних джерел, наприклад, енергії вітру, на теплову енергію за допомогою теплового насоса.
Невеликі насосні гідросистеми забезпечують низьку вартість децентралізованого сховища, особливо в гірських регіонах. Вода запомповується насосом у гори, коли існує надлишок електроенергії, та у разі потреби повертається у вигляді гідроенергії. Для оптимізації ефективності в обох напрямках керування насосами й турбінами часто здійснюється за допомогою приводів змінного струму. Активні фронтальні приводи змінного струму (мікромережа) спрямовують рекупераційну енергію назад до мережі.
Акумуляторні системи накопичення енергії максимально збільшують вироблення електроенергії з оновлюваних джерел і стабілізують навантаження на енергосистему. Вони вже відіграють важливу роль, але стануть ще важливішими для локального вироблення електроенергії, енергоспоживання в житлових приміщеннях, енергоспоживання в комерційних і промислових об’єктах, а також для заряджання електромобілів.
Danfoss пропонує інновації, потрібні для створення можливостей накопичення електричної та теплової енергії в супермаркетах. Ці рішення нададуть змогу системам у супермаркетах вийти за межі звичайної утилізації відпрацьованого тепла та стати децентралізованими виробниками тепла, які можуть експортувати надлишкове тепло до під’єднаних теплових мереж. Оскільки системи охолодження розраховані на «найспекотніший день за десятиріччя», звичайна система охолодження має суттєву надлишкову потужність, до 70 % якої можна використовувати для постачання до зовнішніх енергетичних систем.
Надійність вітрової енергетики
Загальна тенденція до створення крупніших вітрових турбін на віддалених ділянках, часто в береговій зоні, висуває нові вимоги до турбінного обладнання та встановлює нові стандарти технічного обслуговування протягом життєвого циклу турбіни. Для регулювання тиску й температури в різних системах гондоли турбіни потрібні відмінні характеристики електромагнітної сумісності (ЕМС) та надійні точні вимірювання в будь-який момент часу.
Щоб забезпечити тривалий термін служби без необхідності проведення технічного обслуговування, надзвичайно важливо вибрати компоненти гондоли, спеціально розроблені для використання в гідравлічних системах, призначених для роботи у важких умовах і захищених кожухами з неіржавкої сталі (AISI 316) для запобігання корозії в морському середовищі.
На перший погляд датчики та перемикачі тиску й температури можуть здаватися дрібними та несуттєвими порівняно з конструкціями вітрових турбін, що справляють потужне враження. Тим не менш, збій навіть найменшого датчика може спричинити зупинку турбіни, що призведе до коштовних простоїв у роботі, великих витрат на технічне обслуговування та втраченого прибутку. Тому потрібно бути надзвичайно обережним у виборі правильних компонентів для життєво важливих застосувань вітрових турбін, які задовольняють вимогам максимальної точності під час щоденної експлуатації та довготривалості в суворих умовах.
Дізнайтесь більше про рішення Danfoss у сфері вироблення та розподілу енергії:
Історії успіху
Незабаром…
Незабаром…