Оптимізація експлуатаційних витрат для підземної вентиляції
Надійна вентиляція шахти критично важлива для здоров’я та безпеки гірників в умовах роботи під землею. Зокрема, вона надає змогу зменшити концентрацію твердих частинок, що містяться у викидах дизельних двигунів. Експлуатаційні витрати на вентиляцію часто складають істотну частину загальних витрат на електроенергію, тому оптимізація системи вентиляції дозволяє заощадити значні кошти.
Приводи змінного струму відомі як найбільш гнучкі й енергоефективні засоби керування шахтовими вентиляторами, що вимагають мінімального техобслуговування. Вони використовуються для регулювання повітряного потоку від основних вентиляторів на поверхні, допоміжних вентиляторів і вентиляторів місцевого провітрювання під землею та легко інтегруються в системи керування вентиляцією на вимогу (VOD).
Низка функцій приводів Danfoss, пов’язаних із забезпеченням продуктивності й безпеки, робить їх особливо придатними для застосування в шахтових вентиляторах. Такі функції гарантують надійну роботу вентиляторів і оптимальне використання електроенергії навіть в аномально складних умовах експлуатації.
Керування вентиляторами за допомогою приводів забезпечує суттєве скорочення витрат під час роботи з частковим навантаженням, оскільки інтелектуальний привод змінного струму автоматично адаптує робочий рівень двигуна до нових ситуацій із навантаженням.

Скорочення експлуатаційних витрат на підземну вентиляцію в компанії Yamana Gold на 30 %
Приводи VACON® заощаджують енергію, регулюючи рівні вентиляції відповідно до потреб.
Отримайте додаткову інформацію
Читати брошуру з гірничої справи та корисних копалин
Додаткові відомості про енергетичні та природні ресурси
Історії успіху
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Послуги DrivePro® підвищують безпеку теплопостачання в 49 000 квартир у ГлівіцеПОЛЬЩА: На підприємстві централізованого теплопостачання PEC Gliwice приводи змінного струму зменшують енергоспоживання електродвигунів на 40 %. Перевірки DrivePro® Site Assessment допомагають забезпечити оптимальну ефективність.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Економія електроенергії 80 кВт на руднику КоломелаОхолодження у зворотному каналі в VLT® AutomationDrives знижує теплове навантаження на підстанцію, дозволяючи використовувати меншу систему кондиціонування з меншим енергоспоживанням.
Зв’яжіться з нами
Щоб отримати докладнішу інформацію, зв’яжіться з нами
Продукція
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledПризначено для широкого кола вимогливих застосувань, головним чином із високою номінальною потужністю та системними приводами.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® Привод AutomationDrive FC 301 / FC 302 призначено для регулювання швидкості шляхом зміни частоти обертання всіх асинхронних двигунів і двигунів на постійних магнітах. Він випускається в стандартній версії (FC 301) та вдосконаленій версії з підвищеними динамічними характеристиками (FC 302), оснащеній додатковими функціями.